事実上あらゆる業界で活躍するHYDACの取付技術

バンドストラップ、配管取付、ホース取付&、接続ケーブル取付のメーカー

すべての取付技術は同じですか? すべてが同じとは限りません。HYDACが提供するのは、一流の品質だけではありません。当社は完全自動化による社内生産にこだわっています。私たちにとって、これは「ドイツ製」の約束を意味します。このこだわりによりお客様に明白なメリットをもたらします。私たちは、可能な限り短期間で素早く納品し、カスタム開発を推進します。革新的なR&Dチームと共に、お客様の個々の課題にも適応できるオーダーメイドのソリューションを開発します。また、設置用に最適化された標準ソリューションをご希望ですか?当社のシステムを今すぐお試しください。

約束どおりのソリューション: HYDAC 取付技術

最先端の技術と開発と販売間の高速なコミュニケーション:HYDACはお客様のコンポーネントを安全に取付します。


お問い合わせ先
 

自社生産の標準化された&オーダーメイドの取付技術コイルからバンドまで。小型製品から完全なクランプまで。

低コストで耐久性があり、導入が簡単な取付技術が必要ですか? HYDACは、お客様が必要とする全てを最高品質で提供いたします。当社は開始時から開発部門、製造部門、お客様と密接な連携をとります。最初のサンプル生産から完全自動化されたシリーズ生産に至るまで。  当社のバンドストラップは、どのような形状の大容量容器にも取り付けられます。そして、当社のクランプはどのようなラインも固定します。これらに関連する追加製品により、当社の製品範囲は完成します。省スペース、制振、衝撃吸収 - 信頼性の高い配管、ホース、接続ケーブル取付等、お任せください。 

当社が選ばれる理由バンドストラップ、配管取付、ホース取付&、接続ケーブル取付のエキスパート

  • 安全性が実証されています。私たちはお客様固有の要件を理解し、優れたソリューションを実現しています。これは当社が取得した認証によっても証明されています。業界特有の要件を確認してください。 
  • 柔軟性「迅速な試作品」に関しては、完全自動化された社内生産により、最短期間でカスタムソリューションを実現します。私たちの専門分野の垣根を超えたチームは、インテリジェントなソリューションと最新のツールでお客様をサポートします。 
  • 導入が簡単:組み立てをシンプルにするヒンジ付きクイックリリースクロースシステムにより、セットアップの時間を節約できます。後付けを検討中ですか?その場合また、導入が簡単な当社の取付ソリューションをご利用いただけます。 

お問い合わせ先

主な&産業 業界に合わせてカスタマイズ可能な HYDAC バンドストラップ、接続ケーブル、ホース&、配管取付

水素

当社の HY-ROS H2 マウントキットは、水素タンクを車両に確実に取り付けるための各種部品を提供しています。補償層またはスプリングシステム、そして取り付けられたTPRDセンサーまたはネックマウント取付タイプを備えたHYDACキットは、すべての標準的なタイプIVコンテナの直径をカバーしており、お客様の要件に完全に適合させることができます。

当社の革新的なセンサーベースの HY-ROS H2 マウントスマートバンドストラップは、タンクマウントを確実にリアルタイムで監視することも可能にします。この予防的アプローチは、タイヤ圧監視システムに匹敵し、状態の継続的なデータと取付ソリューションの完全性を提供し、あらゆる逸脱を早期に検出し、適切な対策を導入することを可能にします。

HY-ROS H2 マウントスマートバンドストラップの詳細

鉄道技術

圧縮空気タンク、監視カメラ、ケーブル、消火器、供給ラインと空圧ラインなど。電車の中には、専門的な取付が必要な用途がたくさんあります。HYDACは、これら全てに対するソリューションを提供します:

  • 国際防火規格DIN EN 45545もしくはNFPA 130に準拠した材料
  • 重量を適正化し、導入が簡単で、振動と騒音を吸収
  • 幅広いバリエーションと組み合わせオプション
  • 成形溶接プレートの使用により、DIN 3015に準拠した標準クランプの安全性が向上
     

自動車

当社はIATF16949認証を取得した、自動車業界における取付技術の信頼できるパートナーです。ティア1サプライヤーとしての20年の経験と完全に自動化された生産により、当社の幅広いHY-ROSマウントソリューションの恩恵を受けることができます: 

  • 圧縮空気タンク(ブレーキ)
  • 水素タンク(タイプ I-IV)
  • ガスタンク(CNG)
  • シリンダとアキュムレータ
  • ディーゼル、LPG、水、AdBlue用タンク
  • 電池、消火器、その他多くの部品用の取付
  • ディーゼル粒子フィルタ、SCR、触媒コンバータ用排気システム
  • 熱シールドとストーンチップ保護用マウント

電動車両

HYDACケーブルマネジメントシステムは、電動車両の高圧ケーブルを安全かつ効率的に保護するソリューションです。フレキシブルマウントは、異なる直径のケーブルに適しており、簡単な取付プロセスにより安定して保持できることを保証します。

ケーブルトレー内の距離を正確に保ち、湿気やショートから保護します。また、最適な公差補償が可能となり、ケーブル寿命の延長に役立ちます。安全性を高めるために、高電圧トレーを明確に識別できるオレンジ色の信号カラーも用意されています。

高層ビル、風力、衛星技術

高層ビルでも風力タービンでも衛星でも、どこででもそのケーブルを専門的に取り付ける必要があり HY-Roflex はこれらの完璧なソリューションです。当社のモジュラーシステムおよび幅広い取付部品を利用して短期間でカスタムソリューションを実装することができます。お客様の要件に応じて全ての部品を組合わせ変更することができます。

効率的な大型ケーブルマウントのメリット

  • ケーブルを迅速に交換することができます
  • 明瞭なケーブル配線による迅速 & 簡単な取り付け
  • 電源ケーブルに対する柔軟性があります
  • ケーブル絶縁保護 & 短絡耐性、火災の危険性低下
  • カスタムソリューションの市場投入までの時間が短い

当社の製品ラインナップ 確実に保持するための高度な HYDAC 取付ソリューション

HY-ROSシリーズのバンドストラップ

HYDACバンドストラップの詳細情報

DIN 3015とシリーズストリップ

HYDACシリーズ・ストリップの詳細

アキュムレータ取付部品

HYDACアキュムレータ取付部品の詳細

HY-ROFLEX大型ケーブルマウント

HYDAC HY-ROFLEXの詳細

私たちのソリューションが全てを変えます 今すぐHYDACの取付技術をご確認ください

自社開発機能により、独自のプロジェクトへの道が開かれます。

開発パートナー

自社開発機能により、独自のプロジェクトへの道が開かれます。当社の開発部門、製造部門、営業部門間の緊密な連携を活用してください。

完全に自動化された生産により、お客様の製品を最短の時間枠でお届けします。

迅速な配送

完全に自動化された最新の生産と知的な在庫管理により、お客様の製品を最短の時間枠でお届けします。

安全性が証明されている:当社の取付ソリューションは、IATF 16949およびDIN 3015に認定されています。

安全&認証

HYDACは安全性を重視しているため、HY-ROS取付ソリューションのIATF 16949およびDIN 3015認定を取得しています。使用している材料も、国内および欧州規格に基づいてテストされています。

製品カタログのダウンロード バンドストラップや配管取付からホース取付や接続ケーブル取付まで、HYDAC 取付技術で安全に目的を達成できます。

取付技術に関するエキスパート

ご質問がございますか?HYDAC – 幅広い製品ラインアップとオーダーメイドのソリューションでお客様をサポートするため HYDAC までお問い合わせください。

お問い合わせ先