HYDAC ロードセンシング制御ブロックで機械制御を最適化

お客様のモバイルアプリケーションをより正確かつ効率的に運用する方法

最高の柔軟性を提供する断面設計に搭載された最も精密に調整されたコンポーネント–HYDACロードセンシングバルブは、正確で反復可能な作業機能の実行を可能にします。モジュール式ロードセンシング制御ブロックの詳細をご覧ください。

3 記事を読む時間の目安

Topics & Products Mobile working machines

ロードセンシングバルブによる生産性を高める

正確な動作と繰り返し可能な作業機能の実行:メインコントローラ用負荷補償HYDACバルブソリューションの詳細については、カタログをご覧ください。

今すぐカタログをダウンロード

精密および正確性 シンプルな機械操作と生産性の高まり

特に移動機械では、多くの異なるアクチュエータが並列に動作します。移動速度の設定が困難であることに加えて、望ましくない速度変動が生じることもよくあります。その結果、仕事の精度と正確さが損なわれることになります。当社の負荷検出メイン制御バルブにより、機械操作の簡素化と生産性の向上を同時に実現できます。

柔軟性とモジュール性 オーダーメイドのソリューションが開発期間の短縮につながる

モバイルマシンは汎用性が高く、様々なタイプのマシンや構成が可能なため、バルブのバリエーションが非常に多くなります。このことは、広範な機械ニーズに容易に調整することができる標準化されたモジュラーバルブシステムに対する要望がある一層の事情です。HYDACロードセンシング制御ブロックでは、当社のエキスパートがオーダーメイドのプラットフォームとモジュール式ソリューションを提供し、開発期間を短縮することができます。

省スペースおよびエネルギー効率 コンパクトな設計により、設置スペースや資源を節約

新しい規制により、省エネソリューションと同時に、シンプルで省スペースなソリューションのニーズが高まっています。HYDACなら、エネルギー効率に妥協することなく、高い性能密度を達成することができます。当社のコンパクトなバルブブロック設計は、重要な設置スペースを節約するため、資源消費を削減します。

当社のソリューション:HYDAC ロードセンシングバルブによる機械制御HYDAC LX-3、LX-6、LCX-6 バルブシリーズのロードセンシング制御ブロックをご覧ください。

LX-3 (ワークポートでの公称流量 80 l/min)およびLX-6 (ワークポートでの公称流量 160 l/min) は、固定または可変容量ポンプを使用したシステム用の上流圧力補償装置付き負荷補償バルブです。最大ポンプ流量が必要流量より大きい限り、最大10個の機能をそれぞれ独立して制御することができます。ロードセンシングバルブシステムは、高精度、微調整、エネルギー効率に重点を置いて開発さ れました。クレーン、収穫機、クローラートラック付きの機械、その他の移動機械など、柔軟な構造とコンパクトなデザインにより、幅広い用途に適しています。

LCX-6は、ロードセンシングバルブのコア機能に焦点を当てたLX-6バルブのよりコンパクトでコスト効率の高いバージョンとして、当社の製品範囲を拡大します。最初と最後の作業セクションは、入口プレート機能とエンドプレート機能を組み合わせて、スペースと重量を最適化した設計になっています。LCX-6モノブロックは、掘削機やホイールローダーなどの移動機械に追加機能を搭載するための柔軟なソリューションを提供します。

「ロードセンシング」とは、まさに期待通りの意味です。これがまさにバルブの仕組みです可動機械のアクチュエータの負荷圧力を検出します。圧力補償機構は、この情報を使用して、所望の流量が提供されることを保証します。このようにして、すべてのアクチュエータに、作業機能を制限なく果たすために必要な正確な流量が与えられます。目標は、作業機能を正確かつ繰り返し実行し、最大の成果を上げることです。

HYDAC LX バルブシリーズに関する詳細情報

インテリジェント・コントロール・ユニット(ICU)で移動機械の自動化に対応します。

ロードセンシングバルブ用に特別に開発されたICU制御ユニットにより、HYDACは、自動化または電動化された移動機械およびオフハイウェイ車両のための将来の完全なソリューションを提供します。この組み合わせは、極端な条件下でも最高の精度、TÜV認定の安全性と信頼性を実現し、自動化および支援システムの理想的な基盤となります。

効率的なCANバス通信により、お客様のモバイルマシンを未来に適合させます。

HYDACでバルブ制御の未来を体験してください。製品についての詳細はこちら

機械制御における利点が一目でわかる

印象的な微調整正確な動作とシンプルな作業機能の実行

ローダークレーンの例

ローダークレーンは高い要求を満たさなければなりません。負荷の正確な位置決めに加えて、広く変動する負荷の反復可能な制御性が極めて重要になります。従来のソリューションと比較して、約2倍の分解能を持つHYDACコンポーネントのおかげで、傑出した微調整範囲が実現します。これにより、シリンダとモーターの動きが穏やかになり、機械の動きがより正確になり、作業機能の実行がより簡単になります。

並列運転複数の機械機能を同時に操作

ローダークレーンの例

ローダークレーンの例では複雑雑な作業は、異なるアクチュエータによって同時に行われます。流量に最適化された区画圧力補正器は、それぞれの負荷圧力を使用し、並列運転中の個々のアクチュエータの流量を安全に調整します。このことは、アクチュエータ2のスイッチがオンになっても、アクチュエータ1の流量は設定流量1 l/minで非常に正確に一定に保たれていることからも明らかです。アクチュエータ2がかなり高いポンプ圧力を必要とするにもかかわらずです。この側面は、作業プロセスの生産性を大幅に高めています。

このトピックに関する他の製品

電子油圧制御用のHYDACソフトウェア

HYDACコントローラの移動バルブ制御用:EHC(Electro-hydraulic Control)は、比例制御やオン/オフの切り替えが可能な油圧式可動バルブを制御するためのマシンアプリケーションソフトウェアです。

HYDAC EHC の詳細情報

HYDAC 林業用クレーン制御システム

特に林業用クレーンについては、直感的な人間と機械の対話のためのコントロールキットを提供しています。xCraneは迅速な反応時間とスムーズなカスタムコントローラを提供します。

今すぐカタログをダウンロード

ダウンロード

HYDACは喜んでお客様にアドバイスいたします。

HYDACのエキスパートチームに連絡し、相談の予約をする。

ご相談日を取り決める