HYDAC産業用バルブ 高いギアシフト性能を持ち、圧力損失が少ない、お客様に合わせたバルブソリューション
産業用アプリケーションにも、モバイル式機械での使用にも対応:流量に最適化されたスプールやハウジングにより、お客様のご要望に精密に合わせたバルブ技術を提供することが可能です。HYDACは、システム内の流量や圧力を連続的に調整するためのソリューションも提供します。方向制御バルブ、制御バルブからスイッチバルブ、比例バルブまで、お客様のご要望にお応えします。弊社のコンポーネントをご覧になり、アドバイスを得てください!
革新的かつオーダーメード:HYDACはお客様に合わせた特別仕様の産業用バルブを提供
ヒステリシス、再現性、速度要件についてのソリューション:オーダーメードの産業用バルブについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
サービスHYDAC産業用バルブ:最新の生産プロセスによる実証済みの品質
最新の生産技術
迅速かつ効率的な生産のメリット:弊社では最新の技術と最高の品質基準のもと、個々のバルブの仕様に合わせたコイルやポールチューブを自社生産しています。弊社で完成した産業用バルブのすべてに対してテストを実施しており、オーダーメードの、信頼性と効率性を持つコンポーネントを確実に提供いたします。
トレーサビリティ
すべてを一目で確認可能:各バルブには個別のシリアルナンバーが付与されているため、配送中にバルブの状態を常に追跡することができます。また、各バルブにはQRコードが貼付されており、バルブに関する情報をデジタルで入手することが可能です。
すべての産業に対応
弊社の製品範囲は幅広く、あらゆる産業分野での利用が可能です。HYDACは、モバイルアプリケーションにも使用できるように、耐食性を高めた(亜鉛ニッケル合金めっきを施した)産業用バルブの提供を増やしています。
弊社のソリューション お客様のアプリケーションに合わせた高度なバルブ技術
産業規格に対応したモジュラー式システム
システム内の流量や圧力を常に調整する必要がある場合には、弊社は適切なソリューションを提供します。弊社の産業用バルブの製品範囲は幅広く、ヒステリシス、再現性、および速度要件についてのソリューションを提供いたします。弊社の生産コンセプトにより、多くの電圧バージョン、プラグコネクタバージョンで、マニュアルオーバーライド付きの標準バルブを提供することができます。
お客様のアプリケーションに合わせたソリューション
常にお客様の声に耳を傾けること、それが弊社の大きな強みのひとつです。弊社は数十年にわたるバルブ技術の経験から得た専門知識を持つため、産業用バルブ用のモジュラー式システムでお客様のニーズに柔軟に対応できます。このように、弊社はお客様のアプリケーションに特別に合わせたHYDACバルブソリューションを作成し、お客様との協力のもと、お客様の機械に特有の課題に対する革新的なソリューションを提供します。
弊社の製品範囲 柔軟に、お客様に合わせた、堅牢な製品。弊社のソリューションをご覧ください
HYDAC方向制御バルブ
HYDAC方向制御バルブは、公称寸法6~32で、低ワット数、ソフトシフト、Atexタイプ、スイッチ位置監視付きタイプなど、豊富な設計オプションからお選びいただけます。
バルブセレクターで今すぐ要件に合う方向弁を見つけてください。
HYDAC比例バルブ
HYDAC比例バルブには、方向制御バルブ、圧力バルブ、流量制御バルブがあります。比例方向制御バルブは、リニア位置測定システムおよび車載器との組み合わせも可能です。
HYDACロジックバルブ
HYDAC 2ウェイカートリッジバルブは、高い性能を要求される油圧制御システムで使用されるロジックバルブです。弊社のシリーズは、お客様のシステムのサイズに合わせることができ、公称寸法16、25、32、40、50、63、80に対応しています。
HYDAC制御バルブ
C4WERE 6シリーズのHYDAC 4/3制御バルブは、直動式の電動ピストンスプールバルブです。制御バルブはオイル入りの制御ソレノイドによって動作します。
HYDACサンドイッチプレートバルブ
公称寸法6~25のHYDACサンドイッチプレートバルブは、バルブアセンブリを積み重ねることにより、モジュラー式の油圧制御設計を可能にします。弊社は圧力制御用に減圧バルブや圧力安全バルブを提供し、流量制御用にバイパス逆流防止バルブ付きのスロットルバルブや流量制御バルブを提供しています。