品質保護機能付きHYDACフィルタエレメント
クオリティの高い製品を選択し、システムを保護しましょう
清浄度クラスの低下、コンポーネント保護効果の低下、耐用年数の短縮は、エレメントの粗悪な模造品を使用した結果のほんの一部に過ぎません。その結果、運転の安全性が脅かされ、機械の稼働率にも影響が生じます。生産性の低下は、ライフサイクルコストの増加につながります。当社の統合型模造防止機能付きHYDAC純正フィルタエレメントを使用することで、お客様の機械とシステムを保護できます。
模造エレメントによるシステム障害を防止する品質保護機能
他社製エレメントへの切り替えは、重大な影響をもたらす可能性があります。模造品にご注意ください
多くの場合、低価格の模造エレメントには安価な素材が使用されています。高品質の多層ガラスファイバーメディアの代わりに、ただの紙が使用されている場合これにより、高い分離値での超精密ろ過は不可能になります。実際、標準エレメントと比較して、模造エレメントでは最大20倍のコンタミネーションがフィルタを通過してシステムに侵入することがみられます。また、粗悪な品質のフィルタ素材のため、模造フィルタの耐用年数は、純正品のたった半分です。このため、エレメントを頻繁に交換しなければいけません。
また、多くの場合、模造品は低差圧に耐えられずにすぐ崩壊し、コンタミネーションが通過できるまでに圧縮されます。その後、そのコンタミネーションは妨げられずにクリーンな側に通過します。この場合、コンポーネントはもう保護されません。これは誤動作や システム全体の突発的な故障の原因となります。お使いの機械とシステムの生産性を保護するために、HYDAC純正フィルタエレメントの優れた品質を保証する統合模造防止保護機能である、品質保護機能付きエレメントをご選択ください。
この損傷は、模造フィルタエレメントの使用が原因です。ソリューション:品質保護機能付きHYDACフィルタエレメント
HYDAC純正フィルタエレメントだけを使用すべき理由優れた清浄度クラスの確保と高品質コンポーネントの保護
HYDACフィルタエレメントなら、コンポーネントを摩耗から保護し、システムのスムーズな動作を可能にします。フィルタ性能は、ハウジングを純正交換エレメントと組み合わせて使用した場合にのみ完全に発揮できるからです。当社のフィルタエレメントを使用すると、非常に低い差圧でも最高の清浄クラスを達成できます。