HYDAC電動シリンダ - HEZシリーズ

耐用年数を通してメンテナンスフリー:HYDACでお客様の用途に最適な電動シリンダをお探しください。すべてをサプライヤーである弊社一社から提供します。大きいサイズにも小さいサイズにも対応します。シンプルなコンポーネントでも、カスタムエンジニアリングでも、そして完全な駆動システムでも問題ありません。適切なHYDAC電動シリンダを選ぶために今すぐご相談ください。

お客様のアプリケーションに合わせた製品を提供:最適な電動シリンダを求めるお客様をサポート

お客様からのお問い合わせをお待ちしています。後ほど、弊社チームのエキスパートよりご連絡させていただきます。

シリンダーのエキスパートにお問い合わせください

駆動に関するお客様の課題を解決HYDACの電気機械式シリンダ

お客様のアプリケーションに合った電動シリンダと、これをすぐにセットアップできるメーカーをお探しですか?

また、お客様に合った電動シリンダを選ぶお手伝いや、お客様のニーズに合わせたカスタムメイドの電動シリンダをお望みですか?

機械やアプリケーションを未来に対応できるものにするために最新の技術開発をどう活用すべきか、よくお考えになりますか?

お客様の機械のためのドライブソリューションに関して、弊社は常に技術の最先端にあり、そのノウハウを喜んでお客様と共有いたします。よりシンプルに、より効率的に、より簡単にメンテナンスしやすくできる要素がたくさんあります。HYDACにおまかせください。将来を見据えた機械を作るお手伝いをいたします。

 

弊社のソリューション:HYDACの電動リフトシリンダ直線運動をシンプルで、効率的に実装

HYDACの電動シリンダーは耐用年数を通してメンテナンスフリーであり、プラグ&プレイの簡単な試運転が印象的です。HYDACの電動リフティングシリンダは、1kNから500kNまで、幅広い荷重範囲と電圧範囲、そしてさまざまなデザインで、お客様の要件に完璧に適合したソリューションを提供します。お客様のアプリケーションにぴったりなソリューションを得ることができます。

電気シリンダーの選択、統合、試運転をお手伝いいたします。今すぐ詳細をご確認ください。

HYDAC電動シリンダ:メリット一覧

製品ラインナップ

すべてを1つのサプライヤが提供

HYDACの専門知識、高品質なコンポーネント、最新のツールをご利用ください。

オーダーメイドのソリューション

大きいサイズにも小さいサイズにも対応します

お客様の用途に合わせた最適なソリューションをご提案します。ほぼすべての技術的に実現可能な力の範囲が可能です。

 

包括的なケアフリーのパッケージ

プロジェクトの計画段階後も、駆動システムの試運転後も、お客様をサポートします。

生産技術

ニーズに対応

シンプルなコンポーネント(リニアユニット単体など)からカスタムエンジニアリング、駆動システム一式まで対応します。

 

資源保護

環境にやさしい

電動シリンダは閉軸です。つまり、環境に有害な「漏れ」のリスクを排除しています。

 

HYDACの包括的なケアフリーのパッケージ:オーダーメイドのコンポーネントに加え、インテリジェントで革新的なソフトウェアソリューションを提供します。

プラグ & プレイ

プラグ&プレイソリューションにより、迅速で簡単な試運転を実現します。

FAQ

電気シリンダとは?

HYDAC電動シリンダ(HEZ)は、組み込みが容易でメンテナンスが不要なため、直線運動を簡単に実装することができます。HEZの機能は、以下のセットアップにより実現します。

モーター(ギアモーター)は、ベアリングハウジングにボールベアリングで取り付けられたカップリングを介してスピンドルを駆動します。ねじ込み式ナットは、スピンドルの回転運動を直線運動に変換します。これは、ナットハウジングが滑り軸受ガイドによって回転しないように固定されているためです。ピストンロッドは、ナットハウジングとの接続により駆動されます。このため、モーターの回転方向により、ピストンロッドが伸びたり縮んだりします。スピンドルの回転速度とネジのピッチで並進速度が決まります。HYDAC電動シリンダの内部は、シーリングシステムにより環境の影響から保護されています。パワーユニットを取り付けるために、例えばベアリングハウジングにピボットブラケット、ピストンロッドにロッドエンド軸受があります。

HYDAC電動シリンダ(HEZ)が対応する力範囲を教えてください。

  • HEZ-1 最大 7.5 kN
  • HEZ-2 最大 25 kN
  • HEZ-3 最大 70 kN
  • HEZ-X 最大 500 kN

電動シリンダが環境に優しいと言われるのはなぜですか?

電動シリンダ(HEZ)は「閉軸」です。環境に有害な「漏れ」のリスクを排除しています。油圧システムのように、タンクから油を取り込み、さまざまな種類のコンポーネントを経由して油圧シリンダに供給することはありません。HEZでは、力を伝達するために流体の「媒体」は使用されません。この機能は、モーター、トランスミッション、スピンドルによって実行されます。モーターの回転運動を直線運動に変換します。コンポーネントの保護と内部摩擦の低減のために必要なものは、潤滑のみです。電動シリンダを使用することで、環境へのダメージを防ぐことができます。

構成にはどんなデータが必要ですか?

これに関する情報は、「ダウンロード」のHEZ質問リストにあります。

 

閉ループ力制御は可能ですか?

はい、モーターの電流値やトルク値を通じて可能です。要件に応じて、より精度の高い外付の力センサーを使用することも可能です。

閉ループ位置制御は可能ですか?

はい、モーター軸に直接取り付けたロータリーエンコーダ(または角度位置エンコーダ)、あるいは外部のリニア位置測定システムによって行うことができます。

2つ以上の電動シリンダを同期運転させることは可能ですか?

はい、機械的に結合された同期と、ソフトウェア側での同期の両方が可能です。

電動シリンダはS1連続運転で使用できますか?

はい。ただし、適切な寸法を決定するには、性能とサイクルのデータが必要です。

ダウンロード

お客様のアプリケーションに最適な電動シリンダをお探しください。

お客様のご要望に沿ったシリンダをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

今すぐご相談日を決定する