流体調整
清潔な流体は、信頼性の高いシステム運用のために欠かせません。多くの企業はこのことを理解しており、清潔に充填されたオイル、流体調整、流体分析を重視しています。しかし、どのような状態の流体が本当に「清潔」なのでしょうか。流体の清浄度の要件とはどのようなものでしょうか。
お客様のコスト削減のために、弊社のエキスパートがカスタム戦略を作成します。詳細を確認してください!
HYDACの流体調整 - 油圧と潤滑のためのシステム保護
課題:システムの稼働率とコンポーネントの製品寿命適切な戦略で、より高い性能と安全な運用を実現
油圧・潤滑システムにおける固体、流体、気体、さらにはゲル状の汚染は、流体やコンポーネントの寿命を縮め、システムの故障やシステムの生産性低下につながります。
そのため、オイルの状態を監視しながら広範囲に流体を調整することがより重要になります。
弊社のソリューション:流体調整4.0メンテナンスプロセスのデジタル化で求められるスマートなソリューション
システムが十分に効率的かつ安全であるためには、高度な流体調整戦略と継続的なオンライン監視が必要です。全体的にアプローチすることによってのみ、使用される流体の状態を恒久的に改善し、機械の稼働率を大幅に向上させ、運転コストを削減することができます(最大30%のコスト削減も珍しくはありません)。
スマートセンサーを搭載したHYDAC流体ユニットは、必要なオイル状態を作り出すことができます。弊社のポートフォリオは、持続可能性に焦点を当て、その実現に必要なすべてのコンポーネントと完全なソリューションを含んでおり、あらゆるアプリケーションに適した製品を提供しています。
固体粒子の除去
システムにしっかり組み込まれたオフラインユニットで精密濾過を行うことで、高度なオイル清浄度を継続的に実現します。HYDACユニットは最適な運転条件を提供し、システム全体の運用方法にかかわらず、非常にコスト効率の高い濾過を可能にします。モバイルアプリケーションにおいても、HYDACはサービスや手入れ、メンテナンスのそれぞれにおいて、システム用のオフライン濾過と、濾過された流体の充填・移送の両方のソリューションを提供します。実証済みのHYDACセンサーにより、お客様のシステムを最初から最適に保護することができます。
精密濾過用オフラインユニットの製品ポートフォリオを見る
HYDACフィルターエレメントDimicron DM
HYDAC Dimicronシリーズは、高い汚染保持性能が特徴です。エレメントの構造と設計により、大きな流量が可能となり、高速での洗浄と一定の清浄度を実現します。
HYDACオフラインフィルターOLF 5
弊社のコンパクトHYDACオフラインフィルターOLF 5シリーズには、数多くのデザインがあります。モーターポンプユニット装備/非装備タイプ、タンク設置タイプ、清浄度クラス判定装置内蔵タイプなど、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションが用意されています。
HYDACオフラインフィルターOLF 15/30/45/60
HYDACオフラインフィルターOLF 15/30/45/60シリーズは、大容量の油圧および潤滑システムでの据付アプリケーションに対応する、頑丈なオフラインフィルターです。オプションで流体監視機能を統合したものも提供します。詳細を確認してください!
HYDACサービスユニット モバイル濾過ユニットMFU 15
モバイル濾過ユニットMFUは油圧システムの充填、小型油圧システムのフラッシング、バイパスフローの洗浄に使用するポータブルサービスユニットです。オプションで、ISO4406に準拠した固体粒子汚染の監視機能を統合することもできます。
HYDACサービスユニット 濾過ユニットOFX
HYDAC濾過ユニットOFXは、ポータブルサービスユニットとして、油圧システムの充填と排出を可能にします。また、運転圧力が45 barであることから、油圧トランスミッションドライブの供給回路を充填・ベントしたり、クローズド回路の油圧機器を作動させたりするためにも使用できます。
流体とガスの分離
水からガスまで、HYDACソリューションでは要件に応じて、最先端の分離方法を使用しています。真空法、合体法、超吸収体など、HYDACのソリューションは、遊離水、溶存水、ガス、空気を効率的に分離することができます。効率的なオフライン濾過と組み合わせて使用することで、油圧システムを最適に保護することができます。弊社はシステムメーカーの仕様に合わせたソリューションを開発します。
油劣化生成物の分離
現在使用される流体は基本的なオイル特性が様々であるため、ゲル状やワニス状の沈殿物が発生することが多くなっています。特に流体負荷の高い機械では、新しい種類の沈殿物が増え、オイルの劣化の仕方が大きく変わることになります。これは、コンポーネントの製品寿命と生産性を劇的に低下させる要因になります。
これに対処するために、HYDACは油劣化生成物を効率的に分離するシステムでお客様をサポートいたします。これにより、お客様はシステムのポテンシャルを十分に引き出し、貴重な資源を節約することができます。
作動油・潤滑オイルのアプリケーション用:ワニス分離のためのHYDAC製品範囲
HYDACワニス除去ユニットVEU-F
固形またはゲル状の油劣化生成物の除去:鉱物油を調整するために、サービス作業をしやすいワニス除去ユニットVEUを使用します。このユニットは、鉱物油から油劣化生成物を取り除くのに特に効果的です。
HYDACワニス除去ユニットVEU-I
VEU-Iシリーズは、リン酸エステル系(HFD-R)の難燃性の作動液および潤滑液の調製に使用される、サービスが容易なイオン交換ユニットです。
このユニットにより、流体の加水分解や酸化による酸性の分解物や金属イオンを効果的に除去することができます。使用する樹脂エレメントによっては、HFD-Rオイルに含まれる水分を分離することが可能です。