風力発電所のコンバータプラットフォーム用フィルターシステムと冷却システム

自律性と低メンテナンスを重視したコンバータプラットフォームの操作

強風と潮流に加えて、海はスペースという何よりも貴重な要素を提供してくれます。特にエネルギー革命に関しては、海は洋上風力発電所が大いに活用できるスペースです。コンバータプラットフォームは、海から海岸への送電において重要なリンクを形成しています。プラットフォームは、過熱しないように海水で冷やし続けなければいけません。冷却をスムーズに実行するには、確実な濾過が不可欠です。HYDACは、チタン製の堅牢なプレート式熱交換器と組み合わせた、実証済みの濾過ソリューションを提供します。詳細をご覧ください。

4 記事を読む時間の目安

Topics & Products Wind Power

HYDACシステムソリューションによる、コストのかかる修理の削減

お問い合わせ先

洋上風力発電所向けコンバータプラットフォーム時間とコストのかかる修理の回避

コンバータプラットフォームの需要は、これまでになく高まっています。これは、システムで高い収率を得るために、風力発電所と海岸の距離がどんどん長くなっていることが理由です。コンバータプラットフォームが確実に動作するためには、冷却と濾過の連携が重要です。上流で濾過を行わないと、海水からの不純物が冷却機能を損ない、プラットフォーム全体の性能が低下する可能性があります。 

その結果、現地での修理には時間とコストがかかるため、高額な修理費用とエネルギー収率の低下によって、風力発電所の採算性が悪化するかもしれません。だからこそ、できるだけ自律的かつ円滑な動作を維持しなければなりません。そのためには最適化された製品ソリューションが必要です。HYDACでは、海洋部門向けに特別に開発されたプレート式熱交換器と逆流フィルターから構成された連携システムソリューションをご用意しています。

担当の専門家は飛行機に乗らなくても、HYDAC遠隔保守ツールを使用して出先から機械のコントローラにアクセスできるため、これらのコストは回避できます。当社の遠隔保守ツールが代わりに送られます。このツールは簡単に起動でき、わずか7ステップで完了します。この結果、すぐに対応でき、出張費を最小限に抑え、システム稼働率は向上します。

この場合、コンバータプラットフォームは故障することなく自律的に動作します。汚染された海水からの熱交換器の保護

海上での整備は複雑で費用もかかります。だからこそ、不要な出向を行わないことに意義があります。当社からのアドバイス:上流の海水濾過に投資することをお勧めします。ここでは、複雑な画面とエレメントの交換が必要な通常のフィルターが頻繁に使用されます。当社の自動逆洗フィルターには自浄機能があります。冗長設計により、エラーの原因を排除できます。海水をきれいにすることで、熱交換器の摩耗を防ぎます。この方法では、人員を現場に派遣する必要がなくなります。 

当社の自動逆洗フィルターとチタン製のHYDACプレート熱交換器は、コンバータプラットフォームの自律運転に最適な組み合わせです。必要に応じて認証を得られる堅牢な設計である当社のシステムソリューションを使用して海上での課題に対応できます。

お問い合わせ先

HYDAC自動逆洗フィルターAutoFilt® 低粘度流体からの浮遊固形粒子の分離を目的とした開発

当社の自動フィルターは、重要なシステムコンポーネントを詰まりから保護する理想的な選択肢です。下流のコンポーネントも摩耗から保護でき、結果として、システム全体がより効率的かつ経済的に稼働するため、交換費用を削減できます。当社のAutoFilt® RF3とRF7は、特に公海での使用に適しています。

HYDAC AutoFilt®シリーズの特長

  • 巻上装置を使用しない簡単なメンテナンス
  • 動的シールと異なり摩耗の少ない静的シールを使用した低摩耗フィルター
  • 流量最適化設計
  • 効率的な洗浄と最適なレトロフィットのための可変フィルターエレメント形状
  • プロセスを中断しないでの連続濾過
  • インテリジェントな制御と状態監視による遠隔モニタリング
  • HYDACプレート式熱交換器を組み合わせた最適なシステムソリューション

HYDAC逆洗フィルターの詳細情報

HYDACプレート式熱交換器 海洋部門での使用に適したチタン製プレート

HYDACでは、お客様の風力発電施設が最大限の成功を収めるために、単なるコンポーネントではなく洗練されたシステムソリューションを活用しています。当社では、熱回収の機会を最大限に活用するために、ターンキーソリューションを使用してコンバータプラットフォーム上の変圧器を冷却します。

HYDACプレート式熱交換器と他社製品の違い

  • 最適化されたチタン製熱伝導プレート
  • 耐海水性塗料仕上げ 
  • ご要望に応じて特殊承認を取得(LRやDNVなど)
  • クリーニングやメンテナンスのための取り外しが簡単
  • 後付けが簡単
  • カスタム設計

お客様のメリット HYDACシステムソリューション

当社のシステムソリューションで、洋上風力発電所のコンバータプラットフォームを自律的に動作できます。

コストの削減

自動逆洗フィルターとプレート式熱交換器を組み合わせることで、コンバータプラットフォームを自律的に稼働できます。この方法で、風力発電施設の経済性を高めることができます。

当社のシステムソリューションによる、サービスおよびメンテナンス要件の削減

メンテナンスの必要性の低減

コンバータプラットフォームのための不要な保守人員の派遣を削減します。当社の自動逆洗フィルターがシステム内の詰まりを防ぐため、プレート式熱交換器が故障なく確実に動作します。

HYDACでは、過酷な洋上環境に対応したチタン製プレート式熱交換器と、逆洗フィルターをご用意しています。

頑丈な設計

耐海水性塗料仕上げのチタン製プレート式熱交換器は、海上での過酷な環境にも耐えます。AutoFilt®シリーズは、海上での使用に特化して開発されました。 

エンジニアリングにおける長年の実績に裏付けされた、冷却コンバータプラットフォームのパートナー

最適なシステムソリューション

HYDACでは、コンポーネントだけでなく、エンジニアリングに関する包括的な専門知識も提供しています。当社は、コンバータプラットフォーム用の高度な冷却システムでお客様をサポートします。

自動逆洗フィルターを常に追跡するインテリジェントな制御&監視装置

遠隔監視

インテリジェントな制御および監視装置により、陸上から逆洗フィルターの監視と制御を簡単に実施できます。

FAQ

HYDAC逆洗フィルターは、どのような点で効率的ですか?

当社の自動逆洗フィルターが、長年にわたり市場での地位を確立してきた理由は、その高い効率性にあります。投資支出は1回限りで、運営費はかかりません。当社のフィルターにはセルフクリーニング機能があるため、このようなメンテナンスが自動的に不要になり、エレメントやスクリーンの交換費用がかかりません。

HYDAC AutoFilt® RF3による等速濾過と逆洗浄はどのような仕組みになっていますか?

濾過の仕組み
濾過される流体は、逆洗フィルターのウェッジワイヤーフィルターエレメントを通過し、内側から外側へと流れます。その過程で、粒子はフィルターエレメントの滑らかな内面に堆積し、流体は清浄化されたプロセスへと流れます。 
汚染レベルが上昇すると、フィルターの 汚染された側と清浄な側の差圧が上昇します。事前に設定したトリガーポイント(通常は0.3~0.5 bar)に達すると、自動逆洗浄が開始されます。 

逆洗浄の仕組み
ギアモーターが、清掃するフィルターエレメントの下で洗浄アームを回転させます。エレメントの内側に堆積した汚染粒子が浮かび、逆洗浄ラインに流されます。

自動逆洗浄の発動方法

  • 差圧トリガーポイントを超えた場合
  • タイマー機能による発動
  • [TEST(テスト)]ボタンを押す

AutoFilt® RF3とRF7には、どんな違いがありますか?

AutoFilt® RF7は、HYDAC逆洗フィルター製品の中でも使いやすくコンパクトなシリーズで、特にスペースが限られたシステムでの使用に適しています。

  • 場所をとらない横型設計
  • フィルター内部に簡単にアクセスできる回転蓋装置を標準装備
  • フィルター面積を最大限に活用

HYDAC AutoFilt® RF3の詳細情報

逆洗フィルターのデジタル監視はできますか?

洋上風力発電所への不必要な出動を避けるため、当社の逆洗フィルターはインテリジェントコントローラと状態監視機能を搭載できます。これにより、時間や場所に関係なく、常にフィルター装置の状態を把握できます。HYDACの自動逆洗フィルターは、自律的な自己診断とシステム診断も行います。

プレート式熱交換器はどのような方法で清掃しますか?

当社の自動逆洗フィルターを使用すれば、海水の予備濾過により下流の冷却プロセスで不純物が効果的に減らされるため、プレート式熱交換器を確実に保護できます。その結果、熱交換器を清掃する必要がなくなり、現場に出動する必要がなくなります。出動や清掃が必要な場合でもすぐに解体できるため、整備作業は簡単です。

どんな認定を取得できますか?

プレート式熱交換器においても逆洗フィルターにおいても、HYDACは認定品質にこだわっています。そのため、ご要望に応じて下記をはじめとする、適切な材料証明書や承認書を添付した製品をお届けしています。

  • DNV 
  • ABS
  • ロイド レジスター
  • BV
  • その他多数

製品カタログは下記からダウンロードしてください 製品カタログには、HYDAC自動フィルターとプレート式熱交換器に関するあらゆる情報が掲載されています。詳細をご確認ください。

HYDACにご連絡ください

コンバータプラットフォーム用に最適化された濾過と冷却により、風力発電所の採算性が向上します。当社の専門家チームがお客様をサポートします。

お問い合わせ先