効率的な建設機械の冷却:ファンモーターの可変容量ポンプが最終的に費用対効果を高める方法

このソリューションは実際に必要なエネルギーのみを生成します

エネルギー価格は上昇傾向にあり、これは大型建設機械の冷却に直接影響しています。油圧ファンモーターを使用する場合、非効率な固定容量ポンプを使用することがほとんどです。これらは必要以上のエネルギーを生産するため非効率です。必要なケースは非常に少ないにもかかわらず、常に最大流量を提供します。代替案としては、電子式ロードセンシングを備えた可変容量ポンプがありますが、これらのポンプはコストが高く、ポンプ制御に必要なバルブも非常に複雑で高価です。しかし、ご安心ください—HYDACは可変排気量ポンプをよりコスト効果的にする革新的な解決法をご用意いたしました:PPDB08PZ-01組み合わせバルブ。

4 記事を読む時間の目安

Topics & Products Mobile working machines

オールインワン:電子式ロードセンシング用HYDACコンビネーションバルブ

お問い合わせ先

ファンモーターを冷却するためにどのポンプを使用すべきですか?固定容量ポンプは非効率です。

建設機械の熱管理では、可変回転速度を介して必要な冷却能力を正確に提供できる油圧式ファンモーターが取り付けられています。固定容量ポンプと比例バイパスコントローラーの組み合わせは、ここでは間違った選択です。この組み合わせは、ファンモーターに不要な流量をバイパスバルブを通して分流させるため、スロットル損失が大きくなり、実質的なエネルギー消費源となります。しかし、圧力制御ポンプとその複雑なポンプ制御はコストがかかりすぎるため、コストの低さがそれを物語っている。固定容量ポンプの非効率性を許容するのも不思議ではありません。

ファンモーターの可変容量ポンプを成功に導く革新性ついに実現した費用対効果:HYDACコンビネーションバルブを備えた可変容量ポンプ

圧力制御ポンプの利点は明白です:エネルギー消費の低減、必要に応じて供給される電力、効率の向上、そして冷却される媒体が最適な動作温度で機能するため、ディーゼルエンジンの排気ガスの削減です。これらはすべて、建設機械の使用をより持続可能でエネルギー効率の高いものにする重要な要素です。このようなことは、以前はロードセンシング制御と外部パイロットバルブでのみ可能でしたが、HYDACはすべてを可能にするバルブを開発しました。

当社の最新の開発品です:電子式ロードセンシングで可変容量ポンプを操作するために必要なバルブは1つだけです。HYDACの電気比例旋回角制御バルブは、コンパクトで安価、そして高効率です。そのため、可変容量ポンプを見直すことは理にかなっています。バルブコストの低減とエネルギー消費の削減により、圧力制御ポンプはすぐに元が取れることがお分かりいただけるでしょう。エネルギー価格が絶えず上昇する中、これは将来への備えが万全であることを意味します。

お問い合わせ先
 

HYDAC PPDB08PZ-01 コンビネーションバルブの仕組み少し専門的になりますが

  • ポンプ圧力のクローズドループ制御:コンビネーションバルブはポンプ出口圧力を測定し、ポンプ旋回角度を直接制御することで、ポンプ圧力のクローズドループ比例制御を実現します。
  • ポンプ圧力の機械的な設定:バルブの性能曲線は逆です。つまり、ソレノイド電流がゼロの時、ポンプ圧力は最大値になります。この値をバルブで機械的に設定することができます。
  • 圧力測定と流量設定:カートリッジバルブはロードセンシングコントロールと外部リモートバルブに代わるものです。ポンプ接続部の圧力を測定し、必要な流量を設定するために、旋回角アクチュエーターの加圧を直接変更します。

お客様のメリット HYDACコンビネーションバルブのメリット

アイコン:手に持つ植物 - エネルギー効率と持続可能性の象徴。

エネルギー効率

圧力制御ポンプとHYDACコンビネーションバルブの使用により、適切な冷却能力を生成するのに必要な流量のみが生成されます。つまり、全体的に駆動エネルギーの無駄を省くことができます。
 

変更矢印を持つ人々のアイコン - 当社のコンビネーションバルブで提供する包括的な顧客サポートを象徴しています。

カスタマイズ

HYDACでは、お客様との包括的なコンサルティングと同様に、イノベーションを高く評価しています。そのため、お客様の建設機械の冷却プロセスをさらに効率的にするために、積極的にサポートいたします。

アイコン:フットプリントとCO2の文字 - 圧力制御ポンプによるエネルギー要件の削減を象徴しています。

低排出ガス

ポンプの流量を調整することで、必要なエネルギーが少なくなります。電子式ロードセンサーにより、必要なエネルギーとコストを削減できます。
 

冷却システムの効率アップ

当社の革新的なポンプ制御についてご覧ください。

お問い合わせ先