イーサネットカメラを含むデジタル視野ソリューション

HYDACアシストシステムで全体を把握

視野拡張のために提供されるオーダーメイドのソリューションは、モバイル式機械の重要な要素です。堅牢性、画質、そしてシンプルな組み込みと取り扱いに関して、厳しい基準が適用されています。そのため、HYDACは、既存の製品ポートフォリオを拡大し、オフハイウェイ市場向けにHVT 1000製品範囲からイーサネットカメラを追加しました。これにより、機械に合わせたカスタムメイドの視野拡張ソリューションの提供が可能になります。

3 記事を読む時間の目安

トピックと製品 移動式作業機械

将来を見据えたシステム構築のために:デジタル視野拡張用のHYDACシステム

HYDACのアシストシステムについて、ご確認ください。デジタル視野拡張の詳細につきましては、当社エキスパートにお問い合わせください。

無料相談のご予約

人、機械、環境を保護 衝突を避けるためのデジタルアシストシステム

ほこりが多く、 視界が悪いと、 衝突が起こるのは時間の問題です。モバイル式機械や車両のバックミラー、サイドミラー、作業用ミラーは、機械の全領域をカバーしていないことが多いため、特に死角がリスクとなります。操縦時、駐車時、作業時には、衝突を避けるためにアシストシステムを使用します。デジタルカメラシステムは確実に危険を警告してくれるため、最新の機械では現在、搭載することを選択されるシステムになっています。

需要主導型の視野ソリューション 幅広いタスクに対応するフレキシブルなシステム

特に、オフハイウェイ市場では多様なバリエーションがあるため、ソリューションはその課題に応じたものにする必要があります。バックカメラでは最大180°の広範囲なビューが必要になりますが、プロセス監視は30°から90°の視野条件で実行することが可能です。この2つの例は、満たすべき様々な要件のほんの一部に過ぎません。最良のシナリオは、デジタル視野ソリューションが柔軟であり、目の前のタスクに対応するように設計されていることです。

最適な画質 困難な環境条件下でも最高の画像解像度を実現

高コントラスト、逆光、光量差は、カメラシステムにとっての課題になります。画像に明るい部分が一か所でもあると、暗い部分の詳細が見えにくくなることがあります。また、モバイル式機械への要求が高まっているため、レンズもそれに合わせたものにする必要があります。高品質のカメラシステムは、温度変化が激しい場合でも、過酷なアプリケーションや難しい照明条件でも、鮮明な画像を提供いたします。

当社のソリューション:HYDACイーサネットカメラHVT 1000を含む、デジタル視野拡張用システムオフハイウェイ車両用HYDACアシストシステムで安全性を強化

モバイル式機械用の新しいシステム構成が求められています。開発パートナーであるHYDACにおまかせください。お客様のご要望に基づき、現在だけでなく将来も利用できるお客様に合わせたシステムソリューションを開発いたします。 


全体を把握:イーサネットインターフェースとイーサネットスイッチの使用により、HYDACソリューションは追加コンポーネントで拡張し、ネットワークを形成することができます。お客様に合わせた視野ソリューションについて、当社のエレクトロニクスエキスパートがアドバイスできます。 

新しい万能型製品:HYDACイーサネットカメラHVT 1000

最新世代のイメージセンサーとプロセッサを搭載したデジタルイーサネットカメラHVT 1000は、作業プロセスを確実に監視します。 

この新しい万能型カメラが加わることにより、HYDACは幅広いセンサーのラインナップを拡充しています。 

  • 自動車に適したレンズ、コーティング済みで、ヒーター付き
  • 30°から180°の間でレンズを選択できる可変視野、デジタル調整も可能
  • 12 Vおよび24 Vシステムに7 V~32 Vを供給
  • コンパクトで堅牢なハウジングは組み込みが簡単
  • 取付、装着のための柔軟なホルダーオプション
  • 加圧水対策用に完全カプセル化されているため、IP6K9Kを実現
  • ISO 17215 (VCIC)に基づき柔軟に構成可能
  • H.264、MJPEG圧縮、HDRおよびオーバーレイ 
     

違いを生む要因 HYDACのデジタル視野ソリューションがもたらすお客様のメリット

最適化された画像表示 最高の画質と幅広い視野の選択

HYDACのHVT 1000であれば、様々なタスクに対応することができます。視野の選択肢が幅広いため、必要な柔軟性が得られます。HDR対応センサーを内蔵し、画像の暗い部分と明るい部分で鮮明な画像と細部の表示を保証します。デジタル機能のおかげで、カメラが生成するデータ量を、ディスプレーやアプリケーションに適応させることができます。これにより、余分な演算負荷を省くことができます。また、貴重な時間を節約することができます。視野の構成をあらかじめ定義することで、さまざまな動作をすばやく実行できます。

堅牢なシステム設計 過酷な環境下でも信頼性の高い画像表示を実現

HYDAC HVT 1000は、高圧水による洗浄など、モバイル式機械への要求の高まりに対応するよう最適化されています。また、ヒーターを内蔵しているため、このソリューションでは極端な温度下でも最適な画像を提供します。異なる供給電圧や電気的干渉に無傷で耐えることができる新しいコンポーネント:HVT 1000は、保護回路を内蔵し、補助ユニットからの高エネルギー電気パルスなどにも耐えることができます。

新しい視野ソリューション デジタル画像データ、結合、ソフトウェアの活用

HVT 1000の自動機能はオン/オフの切り替えや外部からの制御が可能なため、複数の画像を結合させることが可能です。しかし、ディスプレイ/HMIパネルができるのは、単に画像のストリームを結合させることだけではありません。超音波センサーやレーダーセンサーなどの追加センサーをゲートウェイ経由でHMIパネルに接続すれば、その情報をカメラ画像に重ねて表示することも可能です。これにより、ユーザーはセンサーが障害物の可能性を検知した場所を画像で確認することができます。これにより、カメラ、超音波センサー、レーダーセンサーによる機械周辺の360°の環境監視が可能になります。

実績あるHYDAC電子機器を搭載したデジタル視野ソリューション 視野拡張のための幅広い製品範囲をご活用ください

HYDAC/TTControlイーサネットスイッチ

イーサネットはモバイル式機械のインターフェースとしてますます重要になっています。新しいセンサーは、頻繁に使用されるCAN busの伝送能力を超えるデータを送信しています。イーサネットは、多くの情報処理量を必要とするセンサーに対してのソリューションを提供できます。HYDAC/TTControlイーサネットスイッチを使用して、任意の数のカメラを1つもしくは複数のエンドデバイスに接続し、ネットワークを形成することができます。

HYDAC/TTControlディスプレー

モバイル式機械において、使いやすいこと、そして車両情報を提供することは重要な役割を担っています。ますます複雑になる操作機能を制御するためには、機械とその環境からさらに多くのデータを収集し、処理を行う必要があります。強力なグラフィックマルチメディアプロセッサと内蔵スピーカーがあるため、HYDAC/TTControlのディスプレーは、アニメーションによるデザインと視聴覚に訴える警告を用いて、より充実したユーザーサポートを提供いたします。

HYDAC/TTControlコントローラ

新しい世代が開発されるたびに、モバイル式機械やそれに使用される電子機器は複雑さを増しています。HYDACとTTControlのプログラマブルコントローラーは、パワフルかつ安全で、信頼性があり、柔軟性が高く、あらゆる要求とアプリケーションに対応する完璧なプラットフォームを提供いたします。

ダウンロード

カスタムメイドのデジタル視野ソリューションのイメージ

最適なソリューションを得るため、当社のアシストシステムのエキスパートにご相談ください。ご相談は無料です。

HYDAC視野ソリューションの詳細