バラスト水内のAutoFilt®プロセスフィルター
HYDACのAutoFilt®シリーズの自動逆洗浄フィルターで海運業における水の濾過と処理を行い、より効率的で持続可能な機械の運用を実現
HYDAC AutoFilt®シリーズの自動逆洗フィルターによる効率的で信頼性の高い水処理により、高品質の濾過を実現します。
お客様のアプリケーションに合わせた高度な濾過技術 実証済みの品質と絶え間ない製品開発
海上アプリケーションにおける水処理技術は、常に改良が必要です。自動予備濾過に長年携わってきたスペシャリストであるHYDACは、このような要求に応えるため、たゆまぬ投資とさらなる開発に取り組んでいます。弊社は、お客様の要件を満たす最適なソリューションを提案いたします。
柔軟性 お客様のアプリケーションに合わせたソリューション
濾過の要件には様々なものがあります。お客様のアプリケーションの要件に合わせて、1つのフィルターハウジングにおいて2種類の交換可能なエレメントから選択することができます。HYDACは、IMOとUSCGが定める粒子滞留規制を遵守しながら、同じフィルターハウジングで異なるタイプのフィルターバスケットを柔軟に使用することを可能にする、バラスト水市場で唯一のフィルターメーカーです。また、11種類のフィルターサイズを用意しており、オーダーメードによる適応設計を提案することが可能です。
レトロフィット HYDAC AutoFilt®ならスムーズに実施可能
弊社の製品はレトロフィットに最適であり、調整可能なフランジ接続により、高度な柔軟性を備えています。
弊社が提供する幅広いソリューションのうちの1つである、HYDACのAutoFilt®自動逆洗浄フィルター HYDAC AutoFilt® RF14 - 高速で堅牢、かつ信頼性が高い
HYDACフィルターとしては初めて、バスケット型の逆洗浄フィルター技術が、自動フィルター製品範囲を補うものとしてAutoFilt® RF14に採用されています。単純なスクリーンバスケットとデルタメッシュのバスケットから、アプリケーションのニーズに合わせてお選びください。汚染負荷が1000 mg/lを超えるような過酷な条件下でも、信頼性の高い洗浄を行います。