流体状態の監視:流体管理における必須事項

システム予防保全の鍵を握るHYDAC

クリーンな流体は、信頼性の高いシステム動作の基本です。多くの企業はこのことを理解しているため、流体調整、流体解析、クリーンなオイルでの充填を重視しています。しかし、流体が本当に「クリーン」なのは、どのような場合なのでしょうか?どのような清浄度要件があるのでしょうか?状態に基づいたメンテナンスと完璧に動作するシステムコンポーネントは、高い生産性を実現するための基盤です。流体監視により、損傷を早期に検出し、システムのダウンタイムを回避できます。今すぐ詳細をご確認ください!

4 記事を読む時間の目安

Topics & Products Automation & IIoT

信頼性、効率性、デジタル性の向上:HYDACによるスマートな状態監視

状態モニタリングのしくみ: 今すぐ動画を視聴する

汚染された流体がもたらす高額な損失汚染を見逃してはいけない理由

汚染により、油圧システムと潤滑システムが危険にさらされます。流体が汚染されると、コンポーネントが破壊され、予定外のシステムダウンタイムが発生します。潤滑が不十分だと、システムの部品の摩耗が進み、コストが増大します。

注意すべき点は、目を離さないようにする必要がある汚染には、ふたつの種類があるということです。粒子汚染の場合、流体中の粒子はコンポーネントの損傷やフィルターエレメントの詰まりの原因となります。油に水がたまることを水性汚染といいます。水性汚染により酸化が進み、ポンプ、バルブ、駆動装置が錆びます。しかし、ご安心ください。当社では解決策をご用意しています。

HYDAC状態監視ソリューションクリーンな流体による機器の保護

汚染は完全に防ぐことができない日常的に発生する事象です。大切なことは、これ以上の被害を防ぐために必要な措置を早い段階で取ることができるように早期に発見することです。これに対する解決策は、主にスマートセンサーでの継続的な状態監視です。HYDACの製品ラインナップには、移動用などのシステムソリューションも含まれています。監視と清掃を1台のシステムにまとめたいと考えているお客様のためにも、 当社はバイパス流のための包括的なソリューションをご用意しています。

これらのインテリジェントなソリューションにより、汚染をすぐに検出できます。このため、予測メンテナンスとサービス作業計画を使用して、問題への対策を講じることができます。最高クラスの清浄度を達成する当社の流体製品ラインナップをご覧ください。

HYDAC流体状態監視センサー

HYDACコンタミネーションセンサー1000

HYDAC流体センサーCS 1000によるインテリジェントな流体監視では、オイルに含まれる超微粒子汚染を監視します。指定した制限値を超えると、自動アラートが発行され、事前に通知されます。このセンサーは、システムの状態を確実に監視するために最適に設計されています。 

HYDAC CS 1000の詳細情報

HYDACメタリックコンタミネーションセンサー1000

ギアボックスやドライブトレインの摩耗を早期に発見したい方のために 当社ではMCS 1000ソリューションをご用意しました。このセンサーは誘導測定を使用して流体中の金属粒子をカウントします。このセンサーは、特に大型の産業用ギアボックス、ポンプ、ベアリングシステムに適しています。

HYDAC MCS 1000の詳細

HYDACアクアセンサー1000

当社のアクアセンサー1000は精密、永続的、オンラインで油中の水を検出するのに最適です。このセンサーにより飽和度と温度を測定することで、早い段階で水の問題に対処できます。

HYDACLAB® HLB 1400

オールインワンセンサーHYDACLAB®は、標準オイルとバイオオイルの温度、水飽和度、電気伝導率、誘電率を監視します。従って、このセンサーは、様々な用途に使用できる包括的なスマートソリューションです。

HYDACLAB® HLB 1400の詳細情報

HYDAC流体監視モジュール

機械は設定済みだけど、状態監視用モジュールをまだ用意していないお客様のために、 当社では接続可能なパッシブ型流体調整機能を備えたFMMブロックを用意しています。このため、既存のシステムに簡単に統合できるソリューションを提供できます。

HYDAC FMMの詳細情報

 

HYDACコンディションセンサーインタフェースCSI-C-11

CSI-C-11は、センサーインタフェースです。WLAN、イーサネット、フィールドバス(Modbus ®)を介してセンサーの読み取り値を確実に転送し、電子メール通知を送信します。データは常にCSI-C-11に安全な方法で保存されます。流体センサーのアラート制限を自分で設定できるため、お使いの機器を常に正確に追跡できます。

HYDAC CSI-C-11の詳細情報

流体状態監視用HYDACシステムソリューション

HYDAC コンタミネーションセンサーモジュール

当社のオンライン状態監視システムは、お客様の要件に合わせて完全にカスタマイズできるため、どんな組み合わせでも自由に選択できます。実際に必要なセンサーは、お客様が決定できます。このため、アクティブ型流体調整機能を備えたコスト効率の高いコンパクトな状態監視ソリューションとしてCSM-Eを導入できます。

HYDAC CSM-Eの詳細

HYDAC流量制御ユニット1000

モバイルソリューションをお探しのお客様は、 固体粒子汚染と水分含有量を一時的に測定するための携帯式サービス機器であるFCU 1000をご覧ください。データは、当社の流体監視ソフトウェアを使用してPC上で分析できます。

HYDAC FCU 1000の詳細情報

 

HYDAC状態監視パッケージ4000

このパッケージは、流体監視の包括的なソリューションです。CMPには、粒子汚染、金属粒子、水飽和を測定できるセンサーが搭載されています。統合ネットワークインタフェースとデータロガーにより、既存のシステムに簡単にインストールできます。

HYDAC CMP4000の詳細情報

流体の監視と洗浄のためのHYDAC複合ソリューション

HYDACモバイルフィルタリングユニット10プレミアム

充填、洗浄、清掃は当社のポータブルサービスユニットの主なタスクです。当社のMFU10は、バイパス流においても油圧システムを管理できます。CS 1000内蔵センサーと組み合わせることで、流体中の固体粒子の汚染も、介入なしで監視できます。

HYDAC MFU-10Pの詳細情報

HYDACオフラインフィルター5 CM

当社のOLF 5シリーズは、バイパス流中の作動油の微細な濾過にも対応しています。当社の状態監視モデルは、低騒音です。このモデルは清浄度クラスを決定し、目標とする清浄度に合わせて常にクリーンなオイルを供給します。お客様のニーズに最適なモデルをお選びください。

HYDAC OLF-5-CMの詳細情報

HYDACオフラインフィルター15-60 CM

油圧システムおよび潤滑システムでの固定用に設計されたOLF 15/30/45/60シリーズのバイパスフィルターは、大量のオイルを処理できます。このフィルターは、指定された目標の清浄度まで、エネルギーを最適化しながら洗浄できます。また、選択したセンサーに応じてアップグレードできます。

HYDAC OLF-15-60-CMの詳細情報

流体状態監視の用途 HYDACは流体電力のエキスパートです

テストベンチと洗浄装置技術

高い部品品質という目標を達成するには、システムをクリーンかつ効率的に実行する必要があります。当社は、インテリジェントなシステム監視に加え、ISO4406に準拠したテストベンチの包括的なサービスを提供します。当社では、バルブ、ポンプ、ギアボックスの洗浄と洗浄装置の監視を行っています。清潔度はISO 18413に基づいて測定します。HYDACでは、品質管理と設計検証においてお客様に大きなメリットを提供します。  

テストベンチ技術の詳細情報

油圧システムと潤滑システム

油圧システムと潤滑システムは、あらゆる移動用途や産業用途で使用されています。このため、システムの継続的な可用性がますます重要になります。簡単に統合できる当社のセンサーとソリューションなら、システムの効率を最大限まで高めることができます。また、状態監視による損傷の早期発見により、運用コストを削減できるというメリットもあります。石油プラットフォーム、風力タービン、建設現場などでも、遠隔監視により常に全てを把握できます。

システム技術の詳細情報

お客様のメリット 流体状態監視

状態監視により、システムの停止を防止し、材料消費量を削減します。

生産性の向上

システムの停止を防止し、材料の消費量とコストを削減します。

継続的な状態監視により、流体の使用寿命を延長します。

流体の使用寿命の延長

オイルの清浄度が高いため、液体の交換頻度が少なくて済み、コストと時間を節約できます。 

流体の汚染を早期に検出することで、計画的なプロセスとトップクラスの品質を保証します。

高いプロセス信頼性

信頼性の高い監視により、流体の汚染を早期に検出できます。その結果、プロセスをスムーズに実行でき、完璧な品質を確保できます。

材料と流体を効率的に使用することで、サステナブルな生産を実現します。

サステナブルな生産

材料と流体を効率的に使用することで、サステナブルな生産を実現します。

予防保全計画  当社のシステムで予知保全を実施できます。もう高額なサービスやメンテナンス費用はかかりません。

予防保全計画

当社のシステムで予知保全を実施できます。もう高額なサービスやメンテナンス費用はかかりません。

状態を注意深く監視することで、長寿命と高いコンポーネント品質を実現します。

長い使用寿命と高いコンポーネント品質

汚染された流体は摩耗や故障の増加の原因となります。正確な監視により、これらの原因をすぐに排除できるようになるでしょう。

FAQ

どんな流体パラメータを監視できますか?

HYDACセンサーとシステムは、次の流体パラメータを監視します。

  • 汚染
  • オイルコンディション
  • 含水量
  • 温度
  • 導電性
  • 金属摩耗
  • 誘電率

 

予知保全とは、どんな作業を指しますか?

予知保全とは、システムの状態に応じてメンテナンスをスケジュールすることです。状態に関連するパラメータを監視することで、機械のメンテナンスを正確に計画でき、突然の停止を防止できます。

測定データを自分のパソコンやモバイルデバイスに送信できますか?

各種インタフェースを利用して、測定データをパソコンやスマートフォンに簡単に送信できます。HYDACでは豊富な選択肢をご用意しています。お客様のクラウドまたは対応するHYDACクラウドへの統合も可能です。

流体および状態監視製品のパンフレット ここでは、当社のセンサーと監視システムの概要を全てご覧いただけます。

流体状態監視の専門家が、お客様からの質問をお待ちしています

HYDACによるインテリジェントな流体状態監視

お問い合わせ先

このトピックに関する他の記事

Topics & Products
| 3 記事を読む時間の目安

清潔な流体は、信頼性の高いシステム運用のために欠かせません。多くの企業はこのことを理解しており、清潔に充填されたオイル、流体調整、流体分析を重視しています。しかし、流体が本当に「クリーン」なのは、どのような場合なのでしょうか?流体の清浄度の要件とはどのようなものでしょうか。お客様のコスト削減のために、弊社のエキスパートがカスタム戦略を作成します。詳細をご確認ください。