ASPlight

Determinate i parametri chiave per selezionare l'accumulatore idraulico ottimale per il vostro caso d'applicazione con soli pochi clic. Il nostro tool online ASPlight calcola le variabili richieste, come volume accumulatore, rapporto di pressione e pressioni d'esercizio massima e minima, tenendo in considerazione il comportamento reale del gas.

 

Con ASPlight, potete trovare l'accumulatore idraulico giusto in modo rapido e affidabile in pochi passi. In pochi e semplici passi, ottenete tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione (volume gas richiesto, volume fluido scambiato e pressione d'esercizio superiore e inferiore).

  1. Selezionate le impostazioni preliminari adeguate e immettete le condizioni generali per il vostro calcolo. 
  2. Cliccare la grandezza d'uscita che desiderate calcolare.
  3. Immettete i valori, utilizzando il campo di input o il cursore.
  4. Nella scheda "valori di riferimento" potete ottenere il calcolo del p0 automaticamente o immetterlo manualmente. Il valore di riferimento per la temperatura è T0 = 20 °C.
  5. A seconda della selezione, il risultato sarà il volume accumulatore/volume di scambio o le pressioni d'esercizio superiore e inferiore.  

Riceverete anche informazioni sul rapporto di volume, di pressione e sulla pressione di precarica a Tmin e Tmax
Sulla base di questi valori, potete identificare se un accumulatore a sacca, un accumulatore a pistone o un accumulatore a membrana è l'accumulatore idraulico giusto per il vostro caso d'applicazione.


Avviso: per il calcolo dei valori è necessaria una conoscenza di base delle caratteristiche d'esercizio degli accumulatori idraulici.

Hai domande o commenti relativi al tool? Allora non esitare a contattarci!