Vasta esperienza in tutti i tipi di centrale elettrica
Centrale elettrica con turbina a gas
Le centrali con turbina a gas coprono in modo affidabile i picchi di domanda nelle reti elettriche. Questo tipo di centrale elettrica è caratterizzata da messe in funzione veloci (in pochi minuti) e dalla capacità di "black start", con le conseguenti domande elevate relativamente alla disponibilità del sistema. Grazie alla nostra esperienza, vi supportiamo in qualità di partner per lo sviluppo e offriamo una gamma completa di prodotti per le attività di manutenzione di sistemi di lubrificazione e bilancio di impianto (BoP).
Centrali elettriche con turbina a vapore
Le centrali elettriche con turbina a vapore continuano a soddisfare gran parte della domanda di elettricità a livello mondiale. La produzione di energia tramite turbine a gas idrauliche migliora l'efficienza di tutte le centrali elettriche da quelle nucleari a quelle geotermiche. Grazie alla sua competenza nel controllo e lubrificazione delle turbine, HYDAC offre un'ampia gamma di possibilità per ottimizzare il funzionamento dell'impianto. Ciò vi permette di salvaguardare attivamente le risorse riducendo i costi dell'assistenza sul lungo periodo.
Centrali elettriche decentralizzate
Le centrali elettriche decentralizzate devono gestire requisiti energetici importanti per quanto riguarda le utenze. Impianti elettrici e termici ecocompatibili combinati offrono valori relativi alle emissioni estremamente bassi. I set di generatori e i gruppi elettrogeni d'emergenza copro in modo affidabile le necessità elettriche e sono fondamentali nel caso di interruzioni della corrente impreviste. Collaborate con HYDAC per ottimizzare i vostri componenti idraulici e sistemi ausiliari. In questo modo potrete ridurre i costi sul lungo periodo con un aumento duraturo dell'affidabilità e dell'efficacia dei vostri sistemi.
Generatori espansori
I generatori espansori e i turboespansori producono elettricità dal calore industriale di scarto, biomassa ed energia geotermica. Nel campo delle energie rinnovabili questa caratteristica chiave facilita la produzione di elettricità in Organic Rankine Cycles ('ORC' - Cicli Ranking Organici), in modo economico e a impatto zero! Riducete drasticamente il consumo di risorse sul lungo periodo con i nostri sistemi standardizzati e a ingombro ridotto per la lubrificazione dei cuscinetti e il comando idraulico della turbina. Preparatevi a un futuro più verde con la nostra tecnologia Air-X.
Sostenibilità e standardizzazione
Sostenibilità
HYDAC lavorerà al vostro fianco per individuare una soluzione per il funzionamento ad efficienza energetica della vostra centrale elettrica. La standardizzazione tramite il retrofit di componenti e sistemi ottimizzati sotto l'aspetto energetico offre un potenziale significativo per conseguire risparmi di costo sul lungo periodo. Riducete il carico termico e di energia sul vostro sistema – contattateci!
Sostenibilità e standardizzazione per le centrali elettriche: le nostre soluzioni di prodotto
Sistemi di turbina idraulica HYDAC
Scoprite di più sulla nostra gamma di prodotti EHC-U: la soluzione di sistema standardizzata per il vostro sistema di turbina ausiliario. 'Designed to cost' con componenti idraulici selezionati individualmente, prodotti in serie: i nostri prodotti EHC-U sono ecologici e non appesantiscono il vostro budget.
Sistemi di lubrificazione dei cuscinetti HYDAC
Approfittate dei vantaggi della nostra gamma completa di sistemi di lubrificazione standardizzati, modulati e di dimensioni variabili. La tecnologia di degasaggio brevettata per lubrificanti completa il nostro portafoglio innovativo. Scoprite la soluzione ideale che vi permette di risparmiare sui costi di sistema nel lungo periodo.
Moduli per filtrazione diesel HYDAC
Scoprite i nostri moduli di filtrazione diesel compatti ed efficienti. Con specifiche simulazioni di applicazione, adattiamo la performance dei nostri moduli ai vostri requisiti individuali. Ottimizzate il funzionamento dei vostri generatori di emergenza e gruppi elettrogeni con un funzionamento "dual fuel".
Unità refrigerante olio/aria HYDAC
Le nostre unità refrigeranti olio/aria sono particolarmente adatte alle centrali elettriche decentralizzate. I moduli hanno una struttura compatta e modulare e una velocità controllata. Lavorano silenziosamente e si posizionano anche nelle parti superiori dei container di gruppi elettrogeni. Leggete di più sulle nostre soluzioni sostenibili.
Sicurezza di funzionamento
Per garantire un funzionamento regolare, una centrale elettrica deve adeguarsi ai massimi standard di sicurezza. HYDAC è il vostro contatto per l'implementazione di successo di tutte le norme di sicurezza legali. In particolare concentriamo l'attenzione sull'analisi e sulla modernizzazione di sistemi esistenti attraverso lo sviluppo di soluzioni di prodotto standardizzate e componenti con approvazione SIL in base agli standard IEC 61508 e IEC 61511.
Leggete di più sulla sicurezza di funzionamento
Sicurezza di funzionamento per centrali elettriche:
Sistema di controllo di sicurezza elettroidraulico HYDAC
Eccellente disponibilità, facilità di manutenzione, elevata affidabilità ... il nostro sistema per il controllo di sicurezza brevettato soddisfa i rigidi requisiti delle moderne turbine a vapore secondo gli standard IEC 61508 e IEC 61511. Andate sul sicuro con HYDAC e scoprite di più su EHC-S.
Sistema di azionamento elettroidraulico HYDAC
Il nostro EHC-A è diventato indispensabile per il controllo delle linee di derivazione del gas o del vapore nelle moderne centrali termiche. Con EHC-AA è anche possibile il funzionamento indipendente. I nostri azionamenti elettroidraulici lavorano con estrema precisione; grazie al sistema modulare HYDAC sono anche molto convenienti.
Valvole a otturatore direzionali HYDAC con monitoraggio della posizione di commutazione
Non perdendo mai di vista il controllo sicuro delle turbine a gas, abbiamo sviluppato una tecnologia delle valvole brevettata che può essere implementata nei sistemi idraulici centrali. Ci si può affidare a questa soluzione per ottenere riserve con una pressione ammissibile di fino a 350 bar. Scoprite di più sulle nostre valvole direzionali WSER con sensore integrato.
Ulteriori informazioni sulla valvola a sede direzionale HYDAC
Bilancio di impianto
Desiderate garantire un esercizio scorrevole con brevi intervalli di manutenzione? Noi siamo il vostro riferimento locale per l'ottimizzazione della disponibilità di sistema. Il monitoraggio dei principali parametri del fluido e lo sviluppo di sistemi di condizionamento fluidi coordinati sono gli elementi chiave quando si tratta di impostare gli intervalli di assistenza e di manutenzione per ottenere il risultato ottimale.
Bilancio di impianto negli impianti di energia solare: le nostre soluzioni di prodotto
Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC
Il maggiore invecchiamento dei fluidi causato dal vapore di processo e l'aria ambiente umida introdotta stanno compromettendo il funzionamento regolare della vostra centrale elettrica e riducendo la lubrificazione dei cuscinetti della vostra turbina? Consultate la nostra gamma di sistemi per l'eliminazione dell'acqua modulari. HYDAC FAM estende la durata di servizio del fluido, fornisce una cura completa per i vostri media lubrificanti e aumenta la disponibilità di sistema in modo dimostrabile.
HYDAC Varnish Elimination Units
La nostra gamma VEU prepara oli idraulici basati sull'olio minerale nei sistemi di controllo delle turbine. Rimuove in modo efficace i prodotti di degrado dell'olio (varnish), migliorando la longevità del fluido. In particolare, la facilità di manutenzione e il design modulare si combinano per rendere il nostro prodotto unico. Saremo lieti di consigliarvi.
ContaminationSensor Module Economy HYDAC
Scoprite di più sul nostro sistema modulare di condition monitoring online per una lubrificazione dei cuscinetti ottimale nelle vostre turbine a gas e a vapore. La nostra gamma CSM-E 'plug and play' fornisce un contributo importante alla manutenzione a lungo termine della vostra centrale elettrica.