Soluzioni sostenibili per i compressori
Turbo compressori e compressori
I turbocompressori, come i compressori assiali, sono compressori dinamici che vengono spesso utilizzati nei procedimenti relativi alla tecnologia di processo continua. A causa dei carichi elevati ai quali sono esposte le tue macchine, offriamo efficienti sistemi ausiliari per la lubrificazione a circolazione o le tenute a gas.
Compressori a pistone e a membrana
I compressori a membrana e a pistone appartengono alla famiglia dei compressori volumetrici. Vengono utilizzati per comprimere i gas in processi discontinui quando è necessario raggiungere rapporti di compressione o pressioni elevate. In futuro, la loro importanza per la compressione dell'idrogeno e per la cattura dell'anidride carbonica è destinata ad aumentare. HYDAC ti supporta con soluzioni di raffreddamento efficienti e impianti di lubrificazione dell'olio ottimizzati in termini di spazio di installazione.
Compressori a vite
I compressori a vite comprimono i gas utilizzando due viti rotanti interconnesse. Che si tratti di cattura dell'anidride carbonica, navi LNG, trasporto in condutture o elettrolisi, i compressori a vite sono versatili e acquisiranno sempre più importanza in futuro. Ti offriamo soluzioni ottimizzate in termini di spazio e di costi per l'iniezione di olio o acqua e per il trattamento dei gas di processo.
Turbine di espansione
Le turbine di espansione sono macchine che convertono l'energia di pressione di un gas in espansione in energia meccanica. Sono spesso utilizzate nella criogenia per liquefare i gas e nei processi industriali che richiedono il raffreddamento dei gas o il recupero di energia da gas ad alta pressione. Grazie alla nostra esperienza negli impianti di lubrificazione dell'olio e nei gas di processo, ti forniamo soluzioni per la lubrificazione a circolazione e le tenute a gas.
Impianto di lubrificazione dell'olio per riduttori e cuscinetti a strisciamentoRisparmia CO2 e spazio di installazione grazie alla tecnologia di degasaggio brevettata
Con la nostra tecnologia di degasaggio brevettata, consentiamo agli impianti di lubrificazione dell'olio di raggiungere il loro pieno potenziale. Che si tratti di turbocompressori, compressori a pistoni, a membrana o a vite: li costruiamo in modo che siano particolarmente compatti, convenienti e rispettosi dell'ambiente. La nostra speciale tecnologia di filtraggio riduce al minimo il volume del serbatoio, facendoti risparmiare fino al 30% dei costi di primo impianto, oltre a ridurre le spese del sistema e le emissioni di CO2. Vuoi sapere quanto potresti risparmiare nella tua applicazione?
Le nostre soluzioni di prodotto per gli impianti di lubrificazione dell'olio
Tecnologia degli elementi filtranti HYDAC Air-X
Risparmia spazio d'installazione con un degasaggio ottimizzato nei tuoi impianti di lubrificazione: grazie all'innovativa tecnologia Air-X di HYDAC. Riduci le dimensioni del serbatoio fino al 40% e abbatti le emissioni di CO2 nel tuo impianto di lubrificazione dell'olio.
Elemento filtrante HYDAC in grado di prevenire scariche elettrostatiche
Utilizza gli elementi filtranti Stat-X® per ridurre le pericolose scariche elettrostatiche nel tuo impianto e prevenire guasti elettronici, la formazione di prodotti di degrado dell'olio e il deterioramento degli elementi filtranti impiegati.
Unità di lubrificazione compatta HYDAC
Il nostro sistema modulare per la lubrificazione dei compressori è stato sviluppato per adattarsi agli impianti di lubrificazione dell'olio a bassa portata. Con HYDAC HYLU puoi evitare lunghi lavori di costruzione e tutelare l'ambiente e il tuo portafoglio.
Dispositivo di sollevamento HYDAC
Il dispositivo di sollevamento è una pompa speciale utilizzata nei turbocompressori di grandi dimensioni. Per la massima flessibilità, impieghiamo una struttura modulare in acciaio senza saldature al posto della classica costruzione saldata. Si tratta di una soluzione molto economica, che riduce i costi fino al 20%.
Filtri HYDAC
Le nostre soluzioni di filtrazione a risparmio energetico con tecnologia degli elementi ottimizzata sono la scelta migliore per una gestione efficiente delle risorse. Facile da maneggiare e dotato di elevate prestazioni di filtrazione, è ideale per l'utilizzo negli impianti di lubrificazione dell'olio.
Separatore di nebbie oleose HYDAC
Da decenni HYDAC è specializzata nella tecnologia dei fluidi e della filtrazione. Per questo abbiamo sviluppato il nostro separatore di nebbie oleose, basato sull'efficiente tecnologia degli elementi filtranti Optimicron® Drain.
Accumulatori a sacca HYDAC
Scopri i vantaggi della nostra vasta gamma di accumulatori a sacca con perdite di gas ridotte. I nostri prodotti richiedono meno manutenzione e assistenza e hanno durata di servizio più lunga, il che consente di ridurre i costi. Scopri subito di più!
Unità di rimozione varnish HYDAC
I depositi solidi o gelatinosi intasano il tuo impianto di lubrificazione dell'olio? La causa è da ricercarsi nei prodotti di degrado dell'olio, il cosiddetto varnish. Le nostre unità di rimozione varnish, di facile manutenzione, sono la soluzione, in quanto rimuovono in modo affidabile il varnish dagli oli minerali.
Gestione termicaControllo della temperatura ad alta efficienza energetica e valorizzazione del calore residuo
Che si tratti di turbocompressori, compressori a pistoni, a membrana o a vite: la gestione termica basata sulle esigenze aumenta l'efficienza e la durata di servizio di ogni compressore. Specializzata in tutte le attività di raffreddamento e controllo della temperatura, HYDAC è in grado di offrire soluzioni e sistemi di gestione termica completi. Ci impegniamo a utilizzare in modo responsabile le risorse disponibili e a riutilizzare l'inevitabile calore dissipato. Con la nostra tecnologia innovativa, siamo in grado di ottenere la qualità di progettazione migliore possibile.
Le nostre soluzioni di prodotto per la gestione termica
Raffreddamento a fluido HYDAC
Il raffreddamento a fluido è un metodo efficiente ed economico per il raffreddamento di alte densità di potenza. HYDAC può offrirti soluzioni altamente specializzate, come le piastre fredde a liquido per il raffreddamento dei componenti elettrici e gli scambiatori di calore a piastre sigillati e saldobrasati ad alta efficienza.
Raffreddatori a gas HYDAC
In materia di sistemi di raffreddamento per compressori, forniamo impianti di raffreddamento e scambiatori di calore personalizzati, adattati in modo specifico alle tue esigenze. Produciamo soluzioni su misura per il raffreddamento del gas compresso.
Scambiatori di calore a fascio tubiero HYDAC
Nel settore degli scambiatori di calore a fascio tubiero, HYDAC offre una sofisticata gamma di modelli di serie e soluzioni personalizzate su misura. La nostra gamma di prodotti comprende anche scambiatori di calore di sicurezza. Pertanto, offre soluzioni per tutti i requisiti termodinamici nell'ingegneria di macchine e impianti.
Maggiori informazioni sugli scambiatori di calore a fascio tubiero HYDAC
Pannelli e filtri per gas di tenuta e di processoPrevieni la contaminazione e migliora le prestazioni
Le impurità liquide o di particolato presenti nei gas compromettono in modo significativo la durata di servizio di importanti componenti del sistema e dell'impianto. Ciò comporta costosi interventi di manutenzione e pulizia e persino interruzioni complete dell'attività. I nostri prodotti di filtrazione sono personalizzati in base alle tue esigenze specifiche, con soluzioni standard comprovate o con componenti e impianti appositamente sviluppati.
Le nostre soluzioni di prodotto per gas di tenuta e di processo
Filtri per gas di tenuta HYDAC con e senza separazione di aerosol
Le guarnizioni per gas di tenuta per turbomacchine sono sistemi molto complessi ed estremamente sensibili alla contaminazione da particelle solide, aerosol e condense. I nostri filtri per gas di tenuta proteggono le guarnizioni, garantendo la massima durata di servizio.
Pre-separatore HYDAC per gas di tenuta GCS
Il ciclone è adatto alla separazione di grandi quantità di solidi e alla separazione grossolana dei liquidi. Contattaci per saperne di più sui nostri pre-separatori per gas di tenuta.
Filtri e coalescenti per gas di processo HYDAC
Le impurità liquide o di particolato presenti nei gas compromettono in modo significativo la durata di servizio di importanti componenti e impianti. I compressori a pistoni, in particolare, sono sensibili alla contaminazione dei liquidi. Ciò comporta costosi interventi di manutenzione e persino interruzioni complete dell'attività. I nostri prodotti di filtrazione sono personalizzati in base alle tue esigenze specifiche, con soluzioni standard comprovate o con componenti e impianti appositamente sviluppati.
Inserto separatore HYDAC
Il gas di processo sul lato pressione dei compressori a vite viene ripulito dall'olio residuo con l'ausilio dell'inserto separatore. La nostra soluzione plug & play può essere integrata nei recipienti a pressione esistenti e i collaudati elementi filtranti HYDAC a coalescenza di gas garantiscono una separazione ottimale dell'olio.
Valvole coassiali HYDAC
Le valvole coassiali di HYDAC sono utilizzate per controllare e regolare il flusso di liquidi o gas nei processi. L'apertura e la chiusura controllata della valvola consentono una distribuzione precisa e uniforme del fluido. Le nostre valvole coassiali offrono un'elevata precisione e affidabilità, consentendo al tuo compressore di funzionare in modo efficiente.
Trasduttori di pressione per idrogeno HYDAC
La serie di trasduttori di pressione HDA per applicazioni con idrogeno è un'innovativa aggiunta alla nostra attuale gamma di prodotti. Questi dispositivi si basano su una cella sensore a film sottile, robusta e durevole, che viene saldata alla connessione al processo. Non vi sono guarnizioni interne. Tutti i pezzi a contatto con il gas sono realizzati in uno speciale acciaio inox ad hoc.
Trasduttori di pressione sicuri dal punto di vista funzionale HYDAC
Massima efficienza e sicurezza grazie alla ridondanza! Le celle di misura, i segnali di uscita e l'elettronica sono forniti in duplice copia: sostituisci due intere linee di misura a due sensori con un solo HDA 4700. Il sensore è certificato dal TÜV per la sicurezza operativa in conformità alla norma ISO 13849 (PL d) e alla norma IEC 61508 (SIL 2).
AssistenzaIl tuo percorso per ottenere una maggiore disponibilità del sistema
L'HYDAC Service Center offre una gamma completa di servizi per la manutenzione professionale, l'ispezione e la gestione dei fluidi nelle tue applicazioni. Il nostro obiettivo è ridurre al minimo i tempi di fermo dei tuoi impianti di lubrificazione e aumentare la durata di servizio dei sistemi di controllo elettroidraulici a circuito aperto e chiuso.
La competenza del nostro personale tecnico esperto, l'approvazione globale dei prodotti HYDAC e la stretta collaborazione con gli enti d'ispezione internazionali competenti (TÜV, Germanischer Lloyd e DVGW, ecc.): queste sono le caratteristiche distintive di HYDAC.
Un'ampia gamma di servizi: richiedi una consulenza personalizzata