Sicurezza funzionale sec. ISO 13849 Sviluppo e fornitura di un sistema di bloccaggio idraulico in conformità con le specifiche di sicurezza funzionale dello standard ISO 13849

HYDAC – Il vostro partner per le soluzioni idrauliche complesse nelle applicazioni rilevanti per la sicurezza.

Le macchine devono essere sicure per gli utenti e l'ambiente circostante

Le macchine devono essere sicure per gli utenti e l'ambiente circostante. Per questa ragione, i produttori di macchine calcolano e valutano i pericoli che la loro macchina può rappresentare e adottano misure per prevenire il verificarsi di danni. A queste condizioni si applica uno specifico standard industriale di sicurezza, EN ISO 13849. Esso specifica i principi di progettazione e di convalida delle parti legate alla sicurezza dei comandi macchina e deve essere rispettato dai produttori delle macchine nell'ambito della progettazione del prodotto. Per i produttori e i fornitori di macchine ciò significa che avere un partner tecnologico in grado di offrire i necessari calcoli di sicurezza come elemento finale della realizzazione tecnica, ridurrà enormemente il loro carico di lavoro.

Fornire supporto in qualità di partner tecnologico e di fornitore di sistemi

Il nostro cliente è un produttore di macchine che realizza sistemi per pezzi grandi saldati. Il caso specifico riguardava un sistema per telai base di escavatore di saldatura del peso di fino a 80 tonnellate. Il pezzo, anziché essere fissato a un tavolo, "fluttua" nell'aria, in modo che si possa accedere perfettamente a tutti i cordoni di saldatura. I 10 cilindri necessari si allineano e centrano il pezzo prima che venga bloccato, per evitare che sia deformato dal processo di fissaggio.

La valutazione di sicurezza compilata dal produttore della macchina indicava che il pezzo poteva rappresentare un pericolo se non veniva bloccato correttamente o in caso di guasto del sistema di bloccaggio. La procedura di bloccaggio corretta e le condizioni del sistema di bloccaggio dovevano quindi essere monitorate. Inoltre, occorreva mantenere una riserva di sicurezza in modo che la necessaria sicurezza funzionale potesse essere disponibile anche in caso di guasto del componente di sistema. In generale, si è trattato di un compito molto complesso per il produttore della macchina. Il fornitore precedente aveva respinto la richiesta a causa della combinazione dei requisiti per il processo di bloccaggio stesso e di quelli per la sicurezza funzionale. Il cliente finale del produttore della macchina ha consigliato di chiedere a HYDAC, in quanto ci aveva conosciuti e apprezzati come abile partner tecnologico in complessi compiti nel settore dell'idraulica.

Consulenza e realizzazione della soluzione di sistema con HYDAC in qualità di partner di progetto

In seguito alla raccomandazione del cliente finale, il produttore della macchina ci ha contattati e ci ha chiesto di occuparci della realizzazione della soluzione di sistema in qualità di project manager. Abbiamo quindi svolto un'approfondita analisi con il cliente per determinare la configurazione delle possibili soluzioni di sistema.
Abbiamo sviluppato un blocco speciale con valvole a otturatore direzionali ridondanti e monitoraggio della posizione di commutazione. Ciascuno dei cilindri di bloccaggio è controllato dal suo blocco, e ciascun blocco è alimentato centralmente da una centralina idraulica a velocità variabile. Il monitoraggio degli stati di commutazione di ciascun blocco individuale serve come base per il controllo di tutti gli altri blocchi. Per realizzare le caratteristiche operative di emergenza richieste, ciascun blocco ha il suo accumulatore a membrana che fornisce sufficiente potenza idraulica per permettere un arresto sicuro della macchina in caso di guasto nell'alimentazione idraulica. Questi accumulatori sono quindi equipaggiati con un sistema di sensori per monitorare la pressione di precarica (monitor P0).
Il livello di performance richiesto è stato fornito da questa soluzione. Con i nostri calcoli abbiamo verificato questo aspetto e il cliente ha poi integrato nei calcoli del suo Sistema.

Il risultato

Lavorare con HYDAC ha permesso al cliente di risolvere il problema in modo efficiente senza dover coinvolgere altri fornitori. Il cliente ha ricevuto la soluzione perfetta: un sottosistema idraulico sicuro e pronto all'installazione per centrare e bloccare i pezzi. Il cliente è riuscito a integrare i documenti di verifica della sicurezza inclusi nella consegna nel calcolo del sistema di livello superiore.

Dichiarazione del cliente:

"Con HYDAC come partner abbiamo trovato una soluzione ottimale alla problematica del bloccaggio, in termini di affidabilità di processo e di sicurezza degli utenti. Dato che HYDAC ha usato la sua esperienza per occuparsi del problema, siamo riusciti a concentrarci sulle nostre competenze principali."

I vostri vantaggi con il sistema di bloccaggio idraulico

Riduzione dei costi

Ottimizzazione dei costi

Consulenza di sistema e sviluppo di prodotto da un'unica fonte - risparmiando tempo e denaro dei nostri clienti.

ScaricaRiferimento: Sicurezza funzionale sec. ISO 13849

Scaricate subito il riferimento in formato PDF

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa un appuntamento di consulenza!

Scrivi e-mail

Approfondisci negli articoli della rivista

Sempre all'avanguardia – grazie al retrofit

Riduzione delle scariche elettrostatiche con Stat-X