Pulizia tecnica delle macchine lavapezzi industriali

Quando si parla di pulizia, non bisogna scendere a compromessi

Maggiore soddisfazione del cliente, requisiti di qualità più rigorosi e costi ridotti – la pulizia tecnica svolge un ruolo sempre più importante nell'industria. I requisiti per le parti prodotte e i macchinari di produzione continuano ad aumentare. La densità di potenza cresce mentre le tolleranze diminuiscono.

Con un'enorme gamma di soluzioni, HYDAC è il vostro esperto nella pulizia tecnica e nell'ottimizzazione delle vostre macchine lavapezzi industriali.

Leggi di più!

Possiamo lavorare con voi per migliorare la qualità dei componenti prodotti!

Tenete traccia della vostra pulizia tecnicaVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18412

Massimizzare la produzione mantenendo una qualità di prim'ordine è l'obiettivo globale di molti gestori d'impianto. Per ottenere questo risultato, da un po' di tempo a questa parte, è diventato indispensabile esaminare la pulizia tecnica dei componenti.
Il nostro coinvolgimento attivo nella creazione di linee guida per il test di pulizia fa di noi degli esperti nella riduzione della contaminazione da sostanze solide e pellicole. Come base per la prova della pulizia tecnica, seguiamo entrambi gli standard internazionali (ad es. ISO 16232, ISO 18413) e le linee guida specifiche del vostro paese o di un'associazione industriale (ad es. VDA Volume 19).

Determinazione della pulizia tecnica delle vostre macchine e componenti

La qualità elevata dei componenti riduce al minimo i tassi di scarto nella produzione, i reclami e le rilavorazioni – in questo modo potete aumentare in brevissimo tempo l'affidabilità di processo. Per permettervi di determinare in modo affidabile la pulizia tecnica in qualsiasi momento, forniamo dispositivi di estrazione su misura per gli specifici requisiti di prova dei vostri componenti nelle loro varie caratteristiche.

Per la determinazione dello sporco residuo di componenti elettronici e in plastica HYDAC fornisce anche soluzioni che permettono ai vostri componenti di essere sottoposti a prove non distruttive in modo da poter ancora essere utilizzati in seguito.

Dal loro lancio sul mercato i nostri prodotti hanno definito gli standard tecnici! Che si tratti di estrazione con fluidi o a secco, vi supportiamo nella determinazione dello sporco residuo. Contattateci subito!

Le nostre soluzioni per l'analisi dello sporco residuo dei vostri componenti e sistemi

Dispositivo di estrazione HYDAC per componenti da piccoli a medi CTU 1000

Riducete i guasti prima della consegna installando componenti puliti – grazie alla HYDAC ContaminationTest Unit. La nostra soluzione completa utilizza l'estrazione a umido o a secco per determinare la pulizia tecnica.

Ulteriori informazioni su HYDAC CTU 1000

Sistema modulare HYDAC per una varietà di componenti universale CTM 1000

Approfittate della flessibilità massima con il sistema modulare di HYDAC. Combinate il nostro modulo di alimentazione per l'alimentazione di fluidi, il controllo e la memorizzazione dei dati con moduli di estrazione di vostra scelta. Vi consigliamo sempre con piacere!

Ulteriori informazioni su HYDAC CTM 1000

Sistema modulare HYDAC per portate volumetriche elevate
CTM 3000

Adatto per volumi di estrazione compresi tra 3 e 18 l/min: il nostro sistema modulare è progettato per l'analisi della pulizia tecnica di grandi componenti. Grazie alla nostra grande varietà di prodotti, siamo sempre in grado di fornire la soluzione giusta per la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni su HYDAC CTM 3000

Filtrazione dei fluidi di processo nelle macchine lavapezzi industriali critici per la pulizia

Aumentate la qualità dei vostri componenti, risparmiate in modo efficiente le risorse e riducete il lavoro di manutenzione al minimo – i nostri filtri ad alto rendimento per i fluidi di processo vi indicano come fare. Aumentate l'efficienza del vostro sistema gestendo il potenziale completo delle vostre tecnologie di pulizia. 

Dalla filtrazione grezza alla impegnativa filtrazione fine per applicazioni con i requisiti di pulizia più rigidi – noi abbiamo le soluzioni per la vostra sfida.

 

Le nostre soluzioni di filtrazione per fluidi di processo

Elemento filtrante HYDAC Wombat

Per una pulizia al top dei vostri fluidi di processo, utilizzate il nostro elemento filtrante Wombat. Assieme all'alloggiamento del filtro Wombat, potete approfittare di una pulizia massima del fluido e di una lunga durata di servizio. Scoprite i molti vantaggi del vostro elemento filtrante Wombat.

Ulteriori informazioni su elemento filtrante HYDAC Wombat

Elemento filtrante HYDAC Flexmicron

Che si tratti di serie Premium, Standard o Economy, con le nostre svariate tecnologie per elemento filtrante potete ottenere la pulizia massima del fluido con efficienza di filtrazione di fino al 99,8%.

Ulteriori informazioni su elemento filtrante HYDAC Flexmicron

Filtri a sacco HYDAC

La soluzione giusta per qualsiasi sfida: scoprite la nostra gamma di filtri a sacco di qualità. Affidabile e facile da usare – scegliete il filtro a sacco giusto in base ai vostri requisiti di pulizia.

Alloggiamento del filtro HYDAC Wombat

Il nostro alloggiamento per i requisiti di purezza più rigorosi: sono a vostra disposizione vari tipi di elementi filtranti, dimensioni di alloggiamento e campi di pressione. Con l'HYDAC WBF mantenete la flessibilità!

Ulteriori informazioni su alloggiamento del filtro HYDAC Wombat

Filtro HYDAC MultiRheo

Elevati standard di qualità, finezze di filtraggio definite ed elevati valori di separazione – applicazioni da fluidi a bassa viscosità a fluidi ad alta viscosità: la nostra tecnologia dell'elemento filtrante permette una separazione efficiente delle particelle in macchine lavapezzi industriali e banchi di prova per il lavaggio. Contattateci subito!

Monitoraggio e manutenzione di sistemi di raffreddamento

Una mancanza di protezione anticorrosione, problemi di qualità, durate di servizio degli utensili ridotte e costi aggiuntivi derivati da un maggiore utilizzo concentrato – parametri del fluido che deviano dal valore nominale in macchine lavapezzi industriali a base di acqua e sistemi di raffreddamento possono avere conseguenze gravi.

Per garantire di essere sempre in sicurezza, possiamo supportarvi nel monitoraggio affidabile dei vostri parametri del fluido in tempo reale e nel rabbocco di liquido di raffreddamento atumatico come richiesto – ciò vi permette di risparmiare fino al 10-20% del vostro consumo annuale concentrato.

Scoprite oggi le nostre soluzioni per i refrigeranti

Il vostro esperto in materia di pulizia tecnica delle vostre macchine lavapezzi industriali

HYDAC vi permette di utilizzare la vostra macchina lavapezzi industriale in modo sostenibile.

Aumentate la sostenibilità

riducendo il consumo concentrato e i tassi di scarto della produzione.

HYDAC vi supporta nel ridurre al minimo il consumo di risorse.

Conservazione delle risorse e protezione ambientale

Risparmiate fino al 10–20% del vostro consumo annuo concentrato e utilizzate componenti elettronici e plastici anche dopo il test di pulizia.

Moduli standard e personalizzati per la pulizia tecnica ottimale.

Grande varietà di applicazioni

grazie alla variabilità di prodotto: dispositivi standard, dispositivi modulari flessibili e vari design di alloggiamenti e di elementi.

Soluzioni digitali promuovono l'affidabilità di processo – con attenzione costante sulla pulizia tecnica.

Maggiore affidabilità di processo

grazie al monitoraggio affidabile dei parametri del fluido in tempo reale, rabbocco automatico del refrigerante secondo necessità e miglioramento della qualità dei componenti prodotti.

HYDAC aumenta la pulizia tecnica delle vostre macchine lavapezzi industriali riducendo al contempo i costi.

Ottimizzazione dei costi

grazie a risparmi efficienti dei refrigeranti rabboccati. La qualità elevata degli elementi filtranti HYDAC permette durate di servizio più lunghe per fluidi di processo e tassi di scarto della produzione ridotti.

Download

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contattate il nostro team di esperti HYDAC e fissate un appuntamento di consulenza!

Fissa consulenza