Il vostro esperto di presse idrauliche e macchine per la formatura - al vostro fianco, in tutto il mondo.
Presse idrauliche
Le presse idrauliche colpiscono con la loro forza di pressatura nominale variabile per l'intera corsa nominale. Il risultato è una varietà di applicazioni possibili per questo tipo di pressa. Dalla pressa per materie plastiche, alle presse per l'idroformatura, alle presse per lo stampaggio a caldo. Con la nostra vasta gamma di servizi e competenza certificata, siamo il vostro esperto nel campo delle presse e delle macchine per la formatura di qualsiasi tipo in tutto il mondo.
Altre macchine per la formatura
Che si tratti di cesoie, piegatrici o macchine di trafilatura - possiamo consigliarvi su tutti i tipi di macchina per la formatura idraulica. Lavoriamo con voi per migliorare il livello di digitalizzazione della vostra tecnologia di stampaggio e utilizzare soluzioni sostenibili contribuendo alla protezione climatica. In qualità di fornitore completo, vi supportiamo dall'idea iniziale alla messa in funzione presso la sede del vostro cliente.
Comando pressa e azionamenti sicuri
La sicurezza delle vostre presse e macchine per la formatura è la massima priorità di HYDAC. Il nostri blocchi di controllo e la tecnologia di azionamento sono stati sviluppati in base alle ultime direttive e standard. Noi siamo al vostro fianco per offrire consigli e consulenza con la nostra lunga esperienza, dall'idea iniziale alla messa in funzione. Per voi a livello locale.
Comando pressa sicuro e azionamenti per presse idrauliche e macchine per la formatura: le nostre soluzioni di prodotto
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys
La simbiosi perfetta dell'idraulica e dell'elettronica - grazie al controllo integrato, il motore di azionamento viene attivato e controllato in base alle necessità. Ciò vi permette di risparmiare fino al 70% dell'energia, a seconda del ciclo della vostra pressa. Garanzia della massima efficienza energetica!
Controllo pressa HYDAC secondo DIN EN ISO 16092-3
Scoprite i nostri blocchi di comando pressa PSB e PSBH nelle grandezze nominali da 6 a 32 - progettati in base alle norme di sicurezza DIN EN ISO 16092-3. Il sistema di controllo idraulico corrisponde al livello di prestazione PLe secondo DIN EN ISO 13849. Lavoriamo con voi per aumentare il livello di sicurezza delle vostre macchine - anche ammodernando le macchine esistenti.
Blocco cuscino di imbutitura HYDAC
I blocchi cuscino di imbutitura di HYDAC colpiscono con il loro design compatto e il concetto di sicurezza del circuito idraulico ottimizzato secondo DIN EN ISO 16092-3. Contattateci subito e fissate un appuntamento di consulenza con i nostri esperti.
Blocco di retrofit HYDAC
Il blocco di retrofit HYDAC PSN riporta la vostra vecchia pressa al più recente livello di sicurezza come da norma DIN ISO 16092-3 con il minimo sforzo e senza modifiche significative alla macchina. Contattateci subito.
Valvole con monitoraggio della posizione di commutazione HYDAC
Le valvole ad azionamento diretto/ad azione indiretta e con controllo della posizione di commutazione sono indispensabili nella tecnologia di stampaggio per soddisfare gli standard di sicurezza applicabili, ad es. DNI EN ISO 16092-3. Affidatevi alle nostre soluzioni per una maggiore sicurezza di funzionamento delle vostre macchine per la formatura.
Accumulatori idraulici HYDAC
Il monitoraggio della pressione di precarica sugli accumulatori idraulici è essenziale per garantire la formatura completa del componente nonché una elevata disponibilità della pressa. Vi aiutiamo a scegliere l'accumulatore ottimale per la vostra applicazione compreso il monitoraggio più efficiente.
Attuatore
Nella costruzione dei cilindri, forniamo supporto con i nuovi concetti di design integrativo, di tenuta e di monitoraggio fino a una verniciatura dei cilindri sostenibile. Nell'area degli azionamenti elettromeccanici, vi supportiamo con le nostre soluzioni di azionamento e monitoraggio per varie operazioni di formatura, quali ad esempio la clinciatura, l'inserimento a pressione o la goffratura.
Attuatori per presse idrauliche e macchine per la formatura: le nostre soluzioni di prodotto
Cilindri idraulici HYDAC
Con il cilindro idraulico ottimale il potenziale di risparmio è enorme. Sviluppiamo e produciamo soluzioni specifiche per il cliente, indipendentemente dalla complessità della vostra macchina per la formatura. Nell'ambito di tutto ciò impieghiamo i metodi di tenuta e verniciatura più all'avanguardia.
Cilindri elettrici HYDAC - HEZ
I nostri cilindri elettrici con trasmissione della potenza moderata e dinamica elevata vi aiutano a ottenere un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e 'privo di olio' delle vostre presse. Che stiate progettando nastri trasportatori, espulsori, una pressa per la giunzione o altri assi ausiliari, acquistate il nostro HYDAC HEZ - ne vale la pena. Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata per la vostra applicazione.
Gestione termica e strategie di raffreddamento
La gestione termica su misura in base alla vostra applicazione costituisce la base per il funzionamento efficiente della vostra pressa idraulica. HYDAC vi aiuta ad adattare le vostre strategie di raffreddamento alle vostre necessità, permettendovi di risparmiare energia e costi. Ottenere la massima qualità del design con le nostre innovative tecnologie dell'aria e di raffreddamento.
Gestione termica per presse idrauliche e macchine per la formatura: le nostre soluzioni di prodotto
Raffreddamento centralina HYDAC
Il raffreddamento ottimale e il controllo della temperatura per le vostre centraline idrauliche aumentano l'efficienza del vostro sistema idraulico nel lungo periodo. Scoprite la nostra gamma completa di sistemi di controllo della temperatura - per un maggiore livello di sicurezza ed efficienza energetica nelle vostre presse idrauliche e macchine per la formatura.
Ulteriori informazioni sui sistemi di raffreddamento fluidi HYDAC
Ottimizzazione dello spazio d'installazione per presse idrauliche
Per migliorare l'energia e l'efficienza delle risorse delle presse idrauliche ci affidiamo a serbatoi idraulici ottimizzati per lo spazio d'installazione nonché sull'alimentazione di energia in base alle necessità. Approfittate della nostra gamma di prodotti completa. Dal componente al sistema. Vi accompagniamo lungo il percorso verso un futuro più sostenibile.
Ottimizzazione dello spazio d'installazione per presse idrauliche: le nostre soluzioni di prodotto
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Proteggete in modo sostenibile l'ambiente e risparmiate - i serbatoi idraulici spesso occupano prezioso spazio d'installazione nella testata della pressa. Con la soluzione HYDAC Air-X riducete le dimensioni del serbatoio e quindi il volume di olio richiesto. Ciò vi permette di risparmiare sui costi relativi alla struttura in acciaio per il rabbocco dell'olio e durante l'esercizio.
Ulteriori informazioni sulla tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Tecnologia di simulazione HYDAC
Quali devono davvero essere le dimensioni del vostro serbatoio idraulico? I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi. Non importa se si tratti di simulazioni numeriche semplici o accoppiate, noi possiamo calcolare il potenziale di ottimizzazione del vostro serbatoio idraulico. Conta su di noi!
Ulteriori informazioni sulla tecnologia di simulazione HYDAC
Soluzione serbatoio HYDAC OxiStop OXS
Con la nostra soluzione potete ridurre del 90% il volume del serbatoio. Ciò vi permette di integrarlo ovunque sulla vostra pressa. Inoltre la durata d'esercizio dei vostri componenti di lubrificazione e idraulici risulta più lunga. Contattateci per ulteriori informazioni.
Digitalizzazione
Dai sistemi di sensori intelligenti ai dispositivi edge al nostro software sviluppato internamente come soluzione cloud o soluzione on-premise. Lavoriamo con voi per prepararci alle sfide del futuro. Potete sempre tenere d'occhio i vostri dati e prendere le decisioni giuste per tempo con i nostri moduli hardware e software. Ottimizzate i vostri costi operativi - contattateci subito!
Digitalizzazione per presse idrauliche e macchine per la formatura: le nostre soluzioni di prodotto
Sensori smart HYDAC
Efficienti e affidabili - siete in buone mani con la nostra vasta gamma di sensori. HYDAC ha la soluzione giusta per ogni esigenza. Pianificate in anticipo la produzione e la manutenzione del vostro impianto di pressatura.
HYDAC DATA+ Box
Desideriamo presentarvi la nostra soluzione di edge computing per l'utilizzo intelligente dei vostri dati esistenti. Il nostro dispositivo edge è perfetto per le vostre applicazioni nella tecnologia di pressatura. Contattateci subito.
Ulteriori informazioni sulla HYDAC DATA+ Box
HYDAC CMX Suite
Più trasparenza per la vostra pressa idraulica o macchina per la formatura - i nostri moduli costituiti da hardware e software sono un blocco costruttivo importante per la digitalizzazione delle vostre presse. La HYDAC CMX Suite non visualizza solo i vostri dati. Mostra anche il potenziale di ottimizzazione e le azioni raccomandate per risolvere i problemi. Scopri di più
Tecnologia di simulazione
Non siete sicuri che la vostra pressa riuscirà a resistere al cambiamento strutturale? Noi eseguiamo simulazioni (accoppiate) dei sistemi idraulici, meccanici ed elettrici per i nostri clienti, ad esempio finalizzate a ottimizzare il tempo di ciclo della loro pressa.
Protezioni p₀ per accumulatori idraulici HYDAC
Dalla mancanza di forza di compressione alle ridotte velocità dei cilindri, HYDAC vi aiuterà a individuare il problema sul vostro accumulatore idraulico. Il nostro EDS 3400 monitora la pressione di precarica sul lato olio. Scoprite i molti vantaggi!