Il vostro partner competente in tutti i tipi di macchina, nella tecnologia di stampaggio e formatura
Presse (servo)meccaniche
Le presse (servo)meccaniche (macchine path-dependent) sono classificate come azionamenti a camme, mandrino, eccentrici o con giunto a snodo, o servo presse. Le sfide legate a questo tipo di pressa sono la sicurezza elevata e i requisiti di digitalizzazione che devono essere soddisfatti ad esempio con le valvole di sicurezza pressa/unità di controllo compatte HYDAC, protezione del sovraccarico idraulica, assi cuscino premilamiera, strategie di raffreddamento e sensori intelligenti.
Presse idrauliche
Nelle presse idrauliche (macchine per la formatura dipendenti dalla forza), la necessaria forza della corsa della pressa può essere impostata regolando l'alimentazione di olio al cilindro di compressione. Il vantaggio di questo tipo di pressa è la forza di pressata nominale variabile a cui si contrappone il fatto che spesso non siono adeguatamente sostenibili. HYDAC risolve questo problema ad esempio ottimizzando i requisiti dello spazio d'installazione o aumentando l'efficienza energetica del concetto di azionamento. La più recente tecnologia delle valvole garantisce anche gli standard di sicurezza più rigidi secondo la norma DIN EN 16092-3.
Altre macchine per la formatura
HYDAC offre anche soluzioni per tutte le altre macchine per la formatura, ad es. freni della pressa e curvatubi, piegatura lamiera, curvatura filo e macchine trafilatrici. Anche qui abbiamo un'ampia gamma di approcci all'ottimizzazione per aumentare la sostenibilità e la digitalizzazione. Quale approccio sceglierete? I nostri esperti del settore vi assisteranno dall'idea iniziale sulla carta, all'implementazione e messa in funzione presso il cliente.
Sostenibilità e configurazione di sistema
Le presse con un ingombro ridotto presentano dei vantaggio oltreché per i costi di trasporto ridotti, anche da un punto di vista ecologico. Con i nostri componenti, sistemi e servizi offriamo soluzioni di prodotto complete con più efficienza energetica e conservazione delle risorse nella tecnica di stampaggio e di formatura. Contattateci per una soluzione personalizzata!
Configurazione di sistema sostenibile nelle presse e macchine per stampaggio: soluzioni HYDAC
Tecnologia di simulazione HYDAC
Per migliorare l'energia e l'efficienza delle risorse delle presse e delle macchine per formatura, utilizziamo l'ottimizzazione dello spazio d'installazione, la riduzione di peso, la fornitura di energia basata sulle necessità e soluzioni di azionamento configurate in modo ottimale attraverso simulazioni numeriche: potete contare su di noi!
Soluzione serbatoio HYDAC OxiStop OXS
Il sistema OxiStop utilizza una membrana innovativa per prevenire il contatto diretto con l'aria dell'ambiente e include un'unità di degasaggio e di eliminazione acqua integrata ad azionamento idraulico. Ciò significa che il serbatoio può essere progettato per il volume operativo differenziale effettivamente necessario, riducendo le sue dimensioni. Con OxiStop, il volume dell'olio, e quindi lo spazio d'installazione, può generalmente essere ridotto a un decimo delle dimensioni.
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Con la tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X, l'olio idraulico può essere degassato nel serbatoio molto più velocemente rispetto all'utilizzo dei filtri idraulici convenzionali. Ciò permette di ridurre il volume del serbatoio sulla pressa di oltre il 40%, liberando prezioso spazio d'installazione nella vostra pressa da utilizzare per altri scopi.
Cilindro elettrico HEZ HYDAC KineSys
Dato che è facile da integrare e non richiede manutenzione, il cilindro elettrico HEZ HYDAC KineSys è diventato una soluzione collaudata per la fornitura di energia in presse e macchine per la formatura. L'ingranaggio filettato può essere utilizzato come azionamento principale (ad es. nella congiunzione di moduli) o in assi ausiliari (ad es. come espulsore) per il posizionamento ad alta precisione e/o per la trasmissione della forza. Il software basato sul web permette di creare programmi del flusso di lavoro e profili di movimento che possono essere anche monitorati online.
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys
Utilizzando un convertitore di frequenza controlla la velocità rotativa della pompa a cilindrata costante fissa e quindi la sequenza di movimento della pompa. A seconda del comportamento dinamico e dell'accuratezza di comando ad anello chiuso, si possono utilizzare servoazionamenti e azionamenti asincroni.
Grazie alla regolazione per l'ottimizzazione le dissipazioni di energia sono ridotte al minimo. Grazie al comando ad anello chiuso interno, la pressione e il flusso possono essere forniti secondo le esigenze.
Sicurezza di funzionamento
Siete al corrente degli ultimi cambiamenti relativi agli standard e agli standard industriali per presse e macchine per la formatura? Con HYDAC avete un partner esperto al vostro fianco che vi aiuterà ad aggiornare il vostro sistema di sicurezza secondo DIN EN 16092 per le vostre presse e macchine per la formatura. Contattateci per una valutazione del vostro concetto di sicurezza.
Leggete di più sulla sicurezza di funzionamento
Sicurezza di funzionamento per presse e macchine per la formatura: le nostre soluzioni
Collettore valvola di pressione HYDAC PSB / PSBH
I collettori per valvole di pressione PSB/PSBH sono configurati per l'utilizzo nelle presse idrauliche in base alle disposizioni di sicurezza della norma DIN EN ISO 16092-3. Il sistema di controllo idraulico corrisponde al livello di prestazione PLe secondo DIN EN ISO 13849. Se sono utilizzate parti aggiuntive legate alla sicurezza del sistema di controllo, il livello di prestazione PLe può essere raggiunto per l'intera macchina.
Cilindro elettrico HEZ HYDAC KineSys
Nel cilindro elettrico (HEZ) HYDAC, la rotazione del motore elettrico dell'unità è convertita in un movimento lineare utilizzando un azionamento a vite. Il gruppo rotante e l'azionamento possono essere selezionati per produrre varie forze di posizionamento, velocità e cicli di lavoro. L'HYDAC HEZ può raggiungere un livello di prestazione e secondo la norma DIN EN ISO 16092-2.
Sensori HYDAC – sicurezza di funzionamento
La gamma di sensori per presse comprende prodotti per la misurazione di pressione, temperatura, posizione lineare, posizione, livello, portata e velocità di rotazione, nonché contaminazione e condizioni dell'olio. Il portafoglio di prodotti riguarda anche ambiti speciali di applicazione quali applicazioni con sicurezza di funzionamento elevata secondo EN ISO 13849. La sicurezza al primo posto – contattateci per ulteriori informazioni.
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys DVA
L'azionamento a velocità variabile DVA combinato con il controller azionamento ad anello chiuso HFI-CM è la simbiosi perfetta tra idraulica ed elettronica. Per il comando della pressa, l'intera parametrizzazione e il coordinamento del sistema di azionamento sono svolti nel convertitore di frequenza. Alcune delle funzioni di sicurezza vengono eseguite tramite azionamento, quindi sono necessarie poche valvole monitorate e il collettore della valvola di pressione può anche avere un design più compatto.
Unità di controllo compatta KS HYDAC
L'unità di controllo compatta HYDAC è utilizzata per il controllo idraulico di una combinazione di giunto-freno (CBC) nelle presse meccaniche. La valvola di limitazione della pressione della pressa HYDAC integrata PSV garantisce la conformità con lo standard di sicurezza modificato 16092-2 riducendo quindi lo spazio necessario e la quantità di manutenzione e di tubazioni.
Protezione di sovraccarico ULSV HYDAC
La protezione di sovraccarico idraulica HYDAC ULSV è utilizzata per la protezione istantanea per presse meccaniche dal sovraccarico simmetrico o asimmetrico del pistone della pressa. Saremo lieti di fornire informazioni sulle nostre opzioni di monitoraggio aggiuntive.
Digitalizzazione, connettività e presse trasparenti
Oltre ai componenti digitalizzati e ai sensori intelligenti, HYDAC offre nuove idee per progettare le vostre presse in un modo più trasparente, permettendo il controllo in tempo reale delle vostre attività e la pianificazione delle chiamate al servizio di assistenza. Anche il know how necessario per i vostri collaboratori è incluso.
Prodotti HYDAC per la digitalizzazione delle presse e delle macchine per la formatura
HYDAC pressostato per monitoraggio p₀ EDS 3400
Il monitoraggio della pressione di pre-riempimento degli accumulatori idraulici permette di risolvere i problemi più velocemente e costi per tempi di indisponibilità ridotti al minimo.
Indicatore di contaminazione Virtual Fluid Lab VFL
Il calcolo dinamico della durata di servizio restante degli elementi filtranti aumenta la disponibilità della macchina e riduce i costi conseguenti.
HYDAC CMX Suite
La suite HYDAC CMX è dotata di kit hardware e software che forniscono moduli individuali per digitalizzare le funzioni, gli stati e i processi della macchina per formatura, sia su server locali presso lo stabilimento del cliente, sia nel cloud. Per una maggiore trasparenza per le vostre presse e macchine per la formatura
Registratore dati portatile HMG 4000 HYDAC
Il registratore dati portatile HMG 4000 è un'unità portatile per l'acquisizione dei dati. È stato progettato in particolare per tutte le variabili misurate nei sistemi idraulici, quali pressione, temperatura, portata e posizione lineare. Inoltre offre un livello di flessibilità molto elevato per la valutazione di altre variabili misurate.
Sensori HYDAC con interfaccia IO-Link
Con IO-Link, HYDAC ha creato un'interfaccia digitale standardizzata per il livello dell'attuatore e del sensore che permette il collegamento semplice ed economico all'ambiente di controllo e a sistemi bus e reti di livello superiore. Con IO-Link, le impostazioni possono essere effettuate nell'ambito dell'avviamento iniziale o anche durante l'azionamento dal controller. Questa capacità di parametrizzazione remota velocizza e semplifica notevolmente la messa in funzione di sistemi e aiuta a minimizzare le fonti di errore e a ridurre i costi.
Trasmettitore di pressione intelligente HPT1400 HYDAC
L'HPT 1400 con interfaccia IO-Link è un trasmettitore di pressione digitale progettato in modo specifico per l'utilizzo in serie in spazi estremamente ristretti. Nelle presse e nelle applicazioni della tecnologia di formatura di solito si rilevano i picchi di pressione ad alta frequenza nel punto di pressione delle presse meccaniche o si monitorano i sottosistemi e i componenti nelle presse idrauliche. Ciò permette di ricavare ulteriori dati sul funzionamento della macchina per la formatura e di ricevere quindi informazioni importanti per il funzionamento e per la configurazione futura della pressa.