Ottimizza il controllo macchina con i blocchi di controllo load sensing HYDAC

Come consentire alle applicazioni mobili di operare con maggiore precisione ed efficienza

Elementi di altissima precisione assemblati in componenti modulari per la massima flessibilità: le valvole load sensing HYDAC garantiscono un'esecuzione precisa e costante delle operazioni di lavoro. Scopri di più sui nostri blocchi di controllo modulari load sensing.

Aumenta la produttività con le nostre valvole load sensing

Movimenti precisi ed esecuzione costante delle operazioni: per saperne di più sulle soluzioni di valvole HYDAC a compensazione di carico per unità di controllo principale, consulta la nostra brochure.

Scarica subito la nostra brochure

Precisione e accuratezza Funzionamento semplice della macchina con contemporaneo aumento della produttività

In particolare nelle macchine mobili si assiste al lavoro in parallelo di molti attuatori differenti. Oltre alla difficoltà di impostare le velocità di movimento, si sperimentano spesso anche variazioni di velocità non desiderate, circostanze che tendono a compromettere precisione e accuratezza del lavoro. I nostri distributori load sensing garantiscono un funzionamento semplificato della macchina e un contemporaneo aumento della produttività.

Flessibilità e modularità Soluzioni su misura per ridurre i tempi di sviluppo

Data la grande versatilità delle macchine mobili, i diversi tipi di macchine e le molteplici possibilità di configurazione implicano la necessità di un elevato numero di varianti di valvole. Per questo motivo si sta sviluppando un sempre maggiore interesse per distributori modulari facilmente adattabili e in grado di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di macchine. Con i blocchi di controllo load sensing HYDAC, i nostri esperti ti offrono una piattaforma su misura e soluzioni modulari in grado di ridurre i tempi di sviluppo.

Riduzione di spazio ed efficienza energetica Il design compatto permette di risparmiare spazio di installazione e risorse

Le nuove normative aumentano la necessità di soluzioni che consentono di risparmiare energia e spazio. Con HYDAC puoi ottenere un'elevata densità di prestazioni senza dover rinunciare all'efficienza energetica: il design compatto dei nostri blocchi valvole ti permette di risparmiare spazio di installazione e di ridurre dunque il consumo di risorse.

La nostra soluzione: valvole load sensing HYDAC per il controllo delle macchine mobiliScopri i nostri blocchi di controllo load sensing nella serie di distributori LX-3, LX-6 e LCX-6

LX-3 (portata nominale di 80 l/min alla sezione di lavoro) e LX-6 (portata nominale di 160 l/min alla sezione di lavoro) sono distributori a compensazione di carico con compensatori di pressione a monte per sistemi con pompe a portata fissa o variabile. È possibile controllare in modo indipendente fino a dieci funzioni, purché la portata massima della pompa superi il flusso richiesto. I sistemi di valvole load sensing sono stati progettati con particolare attenzione a precisione, comando sensibile ed efficienza energetica. La struttura flessibile e il design compatto li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni: gru, macchine da raccolta, macchine cingolate o altre macchine mobili.

LCX-6 amplia la nostra gamma di prodotti con una versione ancora più compatta ed economica del distributore LX-6, con un attenzione specifica alle funzionalità principali delle valvole load sensing. La prima ed ultima sezione di lavoro combinano le funzionalità della testata di ingresso con le funzionalità della testata di chiusura permettendo una notevole riduzione di spazio e quindi di peso. Il monoblocco LCX-6 offre una soluzione flessibile per funzionalità supplementari di macchine mobili come escavatori o pale gommate.

“Load sensing” è l'espressione inglese utilizzata per indicare il rilevamento del carico. I distributori funzionano infatti proprio in questo modo, vale a dire rilevando le pressioni di carico degli attuatori nelle macchine mobili. I compensatori di pressione elaborano le informazioni assicurando che venga fornita la portata desiderata. In questo modo ogni attuatore riceve l'esatta portata richiesta per eseguire le operazioni di lavoro senza alcuna limitazione, assicurando una performance precisa e costante delle operazioni e garantendo i massimi risultati.

Ulteriori informazioni sulla gamma di distributori LX HYDAC

Intelligent Control Unit (ICU): il futuro dell'automazione delle macchine mobili è adesso

Con l'unità di controllo ICU sviluppata appositamente per le valvole load sensing, HYDAC offre una soluzione completa e avveniristica per macchine mobili e veicoli non stradali automatizzati ed elettrificati. Questa combinazione offre massima precisione, sicurezza certificata TÜV e affidabilità anche in condizioni estreme, e rappresenta il punto di partenza ideale per lo sviluppo di sistemi di automazione e assistenza.

Grazie alla comunicazione basata sullo standard CAN bus, siamo in grado di rendere le tue macchine mobili a prova di futuro.

Scopri il futuro del controllo valvole con HYDAC. Scopri di più sui nostri prodotti

I vantaggi sul controllo macchina in breve

Controllo estremamente precisoMovimenti precisi ed esecuzione semplice delle operazioni

Esempio di una gru di carico

Le gru di carico devono soddisfare requisiti elevati: oltre al posizionamento preciso dei carichi, è fondamentale assicurare la controllabilità ripetibile di carichi considerevolmente variabili. Rispetto alle soluzioni tradizionali, la risoluzione dei componenti HYDAC, che è quasi doppia, permette un eccellente campo di controllo di precisione. Ciò comporta movimenti delicati del cilindro e del motore, che a loro volta consentono movimenti della macchina più precisi e una più semplice esecuzione delle operazioni.

Modalità parallelaAttivazione di varie funzioni macchina contemporaneamente

Esempio di una gru di carico

Facendo sempre riferimento all'esempio della gru di carico, il complesso lavoro è svolto da diversi attuatori contemporaneamente. Il compensatore di pressione locale a portata ottimizzata, utilizzando la rispettiva pressione del carico, riesce a regolare in modo sicuro la portata di ciascun attuatore anche in modalità parallela. Ciò è chiaramente visibile nella seguente circostanza: a prescindere dal fatto che l'attuatore 2 sia attivato o meno, la portata volumetrica sull'attuatore 1 rimane costantemente e con estrema precisione alla portata volumetrica impostata di 1 l/min. Ciò avviene nonostante l'attuatore 2 richieda una pressione della pompa considerevolmente superiore. Questo aspetto aumenta significativamente la produttività dei processi di lavoro.

Altri prodotti relativi a questo tema

Software HYDAC per controlli elettroidraulici

Per il controllo delle valvole mobili delle nostre unità di controllo HYDAC: EHC (comando elettroidraulico) è un software applicativo per il controllo delle valvole idrauliche mobili, che può essere controllato proporzionalmente o venire attivato/disattivato.

Maggiori informazioni su HYDAC EHC

Sistemi di comando gru HYDAC per applicazioni forestali

Per le gru forestali, in particolare, offriamo un kit di controllo per un'interazione intuitiva uomo-macchina. xCrane offre tempi di reazione veloci e un comando personalizzato per ciascun conducente.

Scarica subito la nostra brochure

Download

Saremo felici di offrirti la nostra consulenza!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa una consulenza!

Fissa consulenza