Requisiti imposti alle macchine per la movimentazione di materiali Ecco i fattori su cui ci concentriamo per lo sviluppo dei nostri sistemi
Ottimizzazione dello spazio d'installazione
Operare in ambienti angusti e in spazi ristretti rappresenta la sfida più importante per le macchine per il sollevamento e la movimentazione di materiali. Ottimizzare lo spazio di installazione richiesto è pertanto fondamentale per aumentare efficienza e sicurezza e per migliorare la manovrabilità estendendo al contempo l'area di lavoro. Oltre a garantire operazioni più efficienti e una maggiore sicurezza, un design compatto e ottimizzato contribuisce a ridurre l'usura, migliorare l'ergonomia e aumentare la capacità di carico.
Precisione e controllo fine del movimento
Sia che si tratti di posizionare carichi pesanti con precisione millimetrica o di manipolare con delicatezza oggetti sensibili, la certezza di un controllo preciso è fondamentale per garantire sicurezza, efficienza e qualità. L'esecuzione di movimenti precisi consente di posizionare con esattezza i carichi, ridurre al minimo il rischio di danni e raggiungere risultati eccellenti. Il controllo preciso degli elementi operativi assicura un funzionamento intuitivo e permette di espandere il campo di applicazione a manovre sensibili che richiedono la massima precisione.
Sicurezza di funzionamento
Le piattaforme di lavoro aeree e le macchine per la movimentazione di materiali sono sottoposte a rigide norme di sicurezza. Il rispetto di queste norme non è soltanto una questione legale, ma riguarda in primo luogo la sicurezza degli utenti e delle macchine stesse. Per garantire la sicurezza di tutti gli attori coinvolti, le macchine per la movimentazione di materiali devono soddisfare gli standard di sicurezza più elevati. Oltre a perseguire questo obiettivo, i sistemi di sicurezza funzionale assicurano una movimentazione sicura ed efficiente dei carichi.
Un'ampia gamma di soluzioni per le tecnologie di sollevamento e movimentazione di materiali su misura per le tue esigenzeIn qualità di partner di sviluppo, conosciamo bene le sfide da affrontare e siamo in grado di offrirti la giusta soluzione.
Soluzioni di sistema avveniristiche per prestazioni ottimali: in qualità di esperti nel settore del sollevamento e della movimentazione di materiali, siamo in grado di aiutarti a sviluppare macchine per la movimentazione di materiali all'avanguardia e su misura per le tue esigenze. Scopri di più sui temi chiave HYDAC e sulle altre soluzioni innovative nei seguenti settori:
Centraline compatte
Ottimizza la tua piattaforma di lavoro aerea con HYDAC: le nostre centraline compatte offrono funzionalità che vanno ben oltre il semplice sollevamento e abbassamento. In particolare, grazie alle funzioni di sicurezza integrate come il monitoraggio della temperatura, è possibile aumentare l'affidabilità delle macchine per la movimentazione di materiali. La semplicità di manutenzione e il funzionamento intuitivo, grazie a componenti facilmente accessibili, assicurano inoltre la massima produttività. L'innovativa tecnologia delle valvole, basata su valvole ridondanti, assicura movimenti precisi, massima sicurezza e praticità di utilizzo.
Disponibilità costante per la tua piattaforma di lavoro aerea Scopri di più
Controllo principale
Il controllo principale è il cervello della macchina per la movimentazione di materiali: è infatti responsabile del coordinamento di tutti i movimenti e le funzionalità, che si tratti di locomozione, sollevamento, abbassamento o operazioni complesse. Le nostre innovative valvole di controllo principale offrono la flessibilità richiesta dalle applicazioni proprie della tecnologia di sollevamento e movimentazione di materiali. Grazie al design modulare, siamo in grado di personalizzare il sistema per rispondere alle tue specifiche esigenze, per assicurarti il massimo delle prestazioni e dell'efficienza. La nostra soluzione presenta inoltre funzioni diagnostiche e di spegnimento integrate, in grado di soddisfare tutti i requisiti di sicurezza richiesti. I nostri esperti sono lieti di offrirti una consulenza completa sull'ottimizzazione di funzioni specifiche.
Valvole portacarico
La sicurezza prima di tutto: nel mondo delle tecnologie di sollevamento e movimentazione dei materiali non è raro affrontare eventi imprevisti. Affidati alle nostre provate valvole di sicurezza e assicura la giusta protezione ai tuoi dipendenti e alle tue macchine. Che si tratti di valvole portacarico, valvole anticaduta o valvole di blocco per tubazioni, i nostri componenti compatti assicurano la massima sicurezza e stabilità durante la movimentazione di carichi pesanti. Proteggi il tuo investimento e riduci al minimo il rischio di incidenti.
Discesa a gravità
Affidati alla forza di gravità per l'elettrificazione e risparmia energia preziosa con i sistemi di discesa a gravità: grazie alle valvole a farfalla proporzionali non avrai più bisogno della forza idraulica per abbassare i carichi. Mentre le tradizionali valvole anticaduta richiedono un elevato apporto di energia alla pompa, i sistemi di discesa a gravità utilizzano la forza di gravità in modo mirato. Le nostre valvole a farfalla proporzionali della serie PWS offrono la massima flessibilità. Grazie alla funzione soft shift integrata, è possibile usare le valvole sia per un controllo preciso del flusso che per garantire operazioni mobili senza interruzioni. Non è richiesto un controllo proporzionale complesso.
Flessibili, solide, efficienti: scopri le nostre soluzioni di valvole
Ottimizzazione del serbatoio
Per garantire elevate prestazioni e massima efficienza, le macchine per la movimentazione di materiali necessitano di un'architettura di sistema compatta e ottimizzata per lo spazio di installazione. È qui che entriamo in gioco noi: forti di un solido know-how nel settore della simulazione completa e di oltre 800 progetti implementati con successo, utilizziamo un modello di serbatoio virtuale per determinare il potenziale di risparmio del tuo serbatoio idraulico. Spesso è possibile ottenere una riduzione fino all'80% delle dimensioni del serbatoio. Ciò ti offre molta più libertà nella progettazione della tua macchina con un utilizzo ridotto di materiale, volumi di olio inferiori e un accesso semplice e conveniente all'assistenza.
Scopri subito il potenziale del tuo serbatoio idraulico. Scopri di più
Assistenza ingegneristica: la tua visione e il nostro know-how uniti per il successo
Ti aiutiamo ad affrontare le sfide relative alle tecnologie di sollevamento e movimentazione di materiali Scopri la nostra gamma completa di servizi di simulazione e ingegneria.