Requisiti per le macchine per edilizia e i veicoli minerari moderni HYDAC vi offre sistemi perfettamente su misura per soddisfare le vostre esigenze
Efficienza energetica
I requisiti delle macchine per edilizia e dei veicoli minerar stanno aumentando a causa di prezzi del carburante sempre più elevati, di regole più rigide e della richiesta di soluzioni sostenibili. Viene attribuita una grande importanza all'efficienza energetica che si può ottenere solo con sistemi innovativi e un approccio integrato alla progettazione. HYDAC vi offre soluzioni complete che vi permettono di risparmiare sui costi operativi nel lungo periodo.
Sostenibilità
L'inquinamento ambientale è particolarmente intenso nelle città e nei centri urbani. Per proteggere le persone e l'ambiente, HYDAC sviluppa sistemi progettati per soddisfare i rigidi requisiti posti per le emissioni. Ad esempio, ci orientiamo verso soluzioni di elettromobilità e idrogeno. Il tutto senza sacrificare la produttività – le nostre soluzioni di comando e azionamento favoriscono prestazioni elevate ed efficienza energetica.
Disponibilità della macchina
La complessità sempre più elevata e le richieste di un aumento della produttività per le macchine mobili sottolineano l'estrema importanza della massima capacità operativa. Ciò perché gli errori e i tempi di disinserzione imprevisti sono fonti di spesa. Migliorate la vostra sicurezza di pianificazione con HYDAC. Una maggiore disponibilità della macchina è possibile solo con una filtrazione del carburante efficace e un monitoraggio delle condizioni intelligente. In qualità di esperti nel monitoraggio delle condizioni e nella manutenzione predittiva, allunghiamo la durata di esercizio dei vostri fluidi e componenti.
Le vostre sfide – la nostra soluzioneSiamo il vostro partner di sviluppo per soluzioni complete
Lavoriamo con voi per sviluppare la prossima generazione di macchine per edilizia e veicoli minerari: siamo un partner di sviluppo che può aiutarvi a ridurre la complessità e distinguervi dal resto del mercato. Il nostro obiettivo: trasformare le sfide e le tendenze in soluzioni personalizzate.
Siete alla ricerca di soluzioni per le prossime tendenze e sfide? Allora date uno sguardo ai temi chiave di HYDAC!
Guida con joystick
Precisa guida con joystick grazie a HYDAC e alle valvole proporzionali idrauliche. Il sistema può essere utilizzato parallelamente al sistema di guida meccano-idraulica e può anche essere attivato tramite commutazione. Grazie al design modulare, la guida con joystick HYDAC è facile da integrare in architetture di veicolo nuove o esistenti. Scegliete il nostro sistema di guida comodo e facile da usare, per l'impiego in cantieri, stabilimenti industriali o campi.
Sospensioni
Comfort e sicurezza: fattori particolarmente importanti per gli operatori delle macchine durante le lunghe giornate di lavoro. HYDAC vi offre soluzioni su misura: i nostri sistemi di sospensioni vi aiutano a compensare le irregolarità del terreno, a ridurre i carichi di vibrazioni sul conducente e ad aumentare la stabilità di guida. I nostri esperti HYDAC possono trovare la soluzione giusta per le vostre esigenze. Approfittate della nostra competenza di sistema e del nostro know how ingegneristico: affidatevi a HYDAC per il vostro sistema di sospensioni perfettamente su misura.
Il sistema di sospensioni ottimale per qualsiasi esigenza – scoprite la nostra gamma di prodotti.
Sospensione degli assi HYDAC
La sospensione ottimale per qualsiasi tipo di veicolo: grazie ai componenti HYDAC altamente integrati, le nostre soluzioni pronte per l'installazione possono essere configurate con precisione per la vostra macchina – offriamo un comando intelligente con sensori smart oltre a software e parametrizzazione tramite display. Per una comodità di guida indipendente dal carico.
Sospensione della cabina HYDAC
Movimenti di rollio e beccheggio ridotti al minimo per l'operatore macchina: la compatta sospensione idropneumatica della cabina di HYDAC separa la cabina dal telaio del veicolo. Il puntone della sospensione intelligente regola la forza di ammortizzazione in base alla situazione di guida. Ciò aumenta il comfort di guida e garantisce il funzionamento macchina sicuro.
Sospensione del braccio HYDAC
Riducete i movimenti di beccheggio: per una movimentazione sicura, HYDAC offre soluzioni per le sospensioni del braccio in tutti i tipi di grandezze e versioni. I nostri collaudati sistemi favoriscono un comportamento di guida più stabile, prestazioni di movimentazione migliorate e sollecitazioni meccaniche ridotte. In sintesi: ridurrete l'usura e i tempi di disinserzione, e risparmierete sui costi.
Controllo macchina
Con spazi di lavoro ristretti o condizioni ambientali mutevoli, veicoli per edilizia e minerari non basta una gestione sicura e affidabile. Perché il funzionamento semplice abbinato all'alta precisione genera un vantaggio competitivo decisivo. HYDAC vi offre un comando macchina a ingombro ridotto ed efficiente dal punto di vista energetico, per una maggiore produttività. Il nostro design modulare permette di realizzare sistemi standardizzati, modulari su misura per soddisfare i requisiti della vostra macchina. Vi offriamo tutti gli elementi nella catena di controllo, dall'elettronica appropriata, come HMI e unità di controllo, alla tecnologia di azionamento e controllo elettrico e idraulico, ai sensori e software.
Comando macchina HYDAC – sistemi innovativi per le vostre macchine per edilizia e veicoli minerari
Comando principale HYDAC
Attuatori differenti possono lavorare in parallelo, in particolare nelle applicazioni mobili. Con la nostra vasta gamma di valvole di controllo principali, permettiamo un funzionamento semplificato della macchina e aumentiamo la produttività. Grazie all'ampio campo di regolazione fine potete controllare fino a dieci funzioni contemporaneamente, con la massima precisione. Per un controllo macchina efficiente e risultati ottimali, la nostra tecnologia delle valvole può essere ottimizzata per funzioni specifiche.
Controllo pilota HYDAC
Innovativa tecnologia delle valvole: le nostre valvole di pilotaggio HYDAC sono caratterizzate da bassa isteresi e trafilamento ed elevata ripetibilità. Questo pilotaggio preciso HYDAC permette un comportamento di risposta accurato e di conseguenza una risposta precisa della macchina, anche con minimi cambiamenti di segnale. Anche voi potete approfittare della nostra vasta gamma di prodotti. In combinazione con filtro, accumulatore e sensori e ampliato per formare un sistema di pilotaggio.
Controllo ventola HYDAC
Una quota significativa della potenza nominale del motore di azionamento è riservata al solo azionamento della ventola, rendendo ancora più importante la selezione della giusta unità di raffreddamento e del controllo ventola associato. I nostri esperti sono in grado di fornirvi controlli ventola a basso consumo di carburante in base alle vostre esigenze nonché soluzioni di gestione termica complete per una maggiore efficienza ed emissioni ridotte.
Comandi idraulici per circuiti supplementari
I collegamenti aumentano la versatilità e l'efficienza della macchina. Le macchine movimento terra sono sempre più utilizzate come macchine portapezzi multifunzionali. Per questa ragione le macchine per edilizia devono essere equipaggiate con circuiti idraulici extra supplementari e sistemi di cambio rapido. Con HYDAC ponete le basi per la vostra gestione degli attrezzi: dalle valvole di regolazione per configurazioni di circuito supplementari flessibili alla protezione della pressione individuale in combinazione con un ritorno del serbatoio separato, fino ai sistemi di cambio rapido di controllo. Fatevi consigliare dai nostri esperti per la vostra soluzione ottimale.
Ottimizzazione del serbatoio
Quando le limitazioni di spazio aumentano, concetti di filtrazione perfettamente adattati alle vostre esigenze vi permettono di ridurre il volume del serbatoio fino al 30 - 40 %. Senza dover scendere a compromessi sull'efficienza – HYDAC sviluppa soluzioni di filtrazione per serbatoi piccoli con maggiori prestazioni di degasaggio e separazione perfetta dell'aria, tutto in base ai vostri requisiti. Ciò vi concede molta più liberà nella progettazione della vostra macchina con un utilizzo ridotto di materiale, un volume di olio inferiore e un accesso semplice e conveniente all'assistenza.
Protezione diesel
Nei settori orientati alla produzione come quello minerario e dei macchinari per l'edilizia, fattori quali prestazioni, affidabilità e costi operativi bassi sono fondamentali. Una filtrazione carburante efficace rappresenta la soluzione a queste sfide. Dalla produzione all'utilizzo – per questa ragione HYDAC vi offre prodotti specifici per il monitoraggio e il condizionamento ottimale dei fluidi in ogni fase del processo, garantendo il massimo livello di qualità del diesel sull'intero percorso di trasporto.
Protezione completa, dalla raffineria al motore Maggiori Informazioni