Maggiore efficienza con la gestione termica basata sulle necessitàCreate la vostra soluzione di raffreddamento personalizzata con HYDAC

Dai refrigeranti per olio idraulico semplici e combinati per circuiti multipli, a sistemi di raffreddamento completi. Con l'aumento della complessità delle macchine mobili, crescono di pari passo i requisiti per il raffreddamento basato sulle esigenze. HYDAC ha la soluzione perfetta: le nostre efficienti soluzioni di gestione termica sono l'elemento chiave per una maggiore produttività e una durata di servizio più lunga del vostro veicolo.

Grazie alla tecnologia all'avanguardia e alla nostra produzione inhouse, siamo in grado di offrire un servizio completo e sistemi personalizzati che si adattano alle vostre esigenze specifiche, in tutto il mondo. I nostri processi e strumenti innovativi garantiscono prodotti e design di altissima qualità.

Partnership di sviluppo

Dai componenti individuali ai sistemi completi: sviluppiamo tutto ciò che per voi è importante. I nostri esperti HYDAC possono comporre la soluzione perfetta per voi grazie alla loro pluriennale esperienza nella gestione termica delle macchine mobili. Lavorando assieme, possiamo identificare il potenziale di ottimizzazione e sfruttarlo con un sistema di raffreddamento compatto ed efficiente. Utilizzando i calcoli CFD e FEM possiamo sviluppare componenti nuovi ottimizzati nella nostra produzione inhouse. La validazione delle serie viene svolta con banchi di prova inhouse e test con prototipi, e garantisce sistemi affidabili con il massimo livello di sicurezza. Potete quindi approfittare di tutti i vantaggi derivati da tempi di progettazione ridotti, validazione preventiva di prodotti e riduzione al minimo dei rischi – contattate subito i nostri esperti.

Elettrificazione

Così come i sistemi intelligenti migliorano il comfort, la gamma e la produttività, la gestione termica basata sulle esigenze costituisce la base per le macchine elettrificate, riduce i vostri tempi di carica con il raffreddamento efficiente della batteria o allunga le durate di servizio diminuendo lo stress termico. Con un vasto know how di sistema per il vostro veicolo, HYDAC fornisce soluzioni di gestione termica complete per i componenti di azionamento elettrico – su misura per soddisfare le vostre necessità individuali.

Riduzione del rumore

L'HYDAC EHC (comando elettroidraulico) vi offre il sottosistema perfetto con software applicativo macchina per il comando manuale delle valvole idrauliche mobili con funzionamento proporzionale od on/off. Con l'EHC, potete facilmente allestire un sistema per il vostro comando macchina: collegate joystick analogici, tasti funzione o interruttori sedile al controller e collegate semplicemente le valvole di pilotaggio degli assi valvole mobili. Parametrizzate il software applicativo e configurate le funzionalità in base al comportamento di sistema da voi richiesto. Il sottosistema è ottimizzato per le valvole mobili HYDAC e le valvole di pilotaggio. Scoprite di più sul nostro software e sulle differenti versioni disponibili.

Ottimizzazione dello spazio d'installazione

Con HYDAC potete fare un uso efficiente dello spazio limitato nella vostra applicazione mobile. Grazie a sistemi di raffreddamento estremamente compatti e personalizzabili, potete risparmiare spazio e risorse preziose. Approfittate dell'integrazione di tutti i tipi di funzioni in un unico sistema: il nostro involucro del filtro-refrigerante combina i componenti in un insieme armonico. Il sistema di raffreddamento pre-assemblato è progettato come unità drop-in per l'installazione diretta nella vostra macchina. Ciò significa che la soluzione HYDAC risparmia il più possibile spazio aumentando allo stesso tempo le prestazioni e riducendo il livello di rumore. Con calcoli approfonditi e strumenti di progettazione innovativi, possiamo supportarvi dalla fase di progettazione alla soluzione in serie.

Anti-intasamento

Soluzioni innovative per condizioni ambientali mutate – in applicazioni fuoristrada in particolare, la maggiore siccità, la polvere e lo sporco mettono davvero a dura prova il sistema di raffreddamento. Dopotutto, i risultati della contaminazione veloce sono una grave riduzione delle prestazioni e nel peggiore dei casi il surriscaldamento. Con la nostra unità refrigerante anti-intasamento HYDAC potete prevenire in modo efficace i guasti: il convogliamento definito dell'aria guida al meglio l'aria di raffreddamento e le particelle attraverso il sistema in modo che aderiscano molte meno particelle contaminanti. Il risultato è una contaminazione fino al 50% inferiore e una drastica riduzione della perdita di pressione. Allo stesso tempo, il nostro design di facile gestione semplifica la manutenzione del vostro sistema di raffreddamento. Scoprite i vantaggi delle nostre soluzioni anti-intasamento.

Riduzione di peso e stabilità

Evitate di scendere a compromessi sulla stabilità e sulle prestazioni anche quando sono necessarie soluzioni di peso ridotto. Calcoli approfonditi e test completi hanno permesso ai nostri esperti di progettare componenti nuovi, più leggeri – adatti a soddisfare le vostre esigenze. Lavoriamo con voi per identificare il potenziale e sviluppare sistemi di raffreddamento di peso ridotto che mantengano o migliorino la stabilità e le prestazioni. Dopodiché realizziamo questi sistemi nella nostra produzione inhouse. In questo modo abbiamo anche iniziato a sviluppare elementi per raffreddamento nuovi e più leggeri. Per un elemento di dimensioni 1 m x 1 m possiamo ridurre il peso di non meno del 30% con prestazioni invariate. In qualità di partner esperto siamo in grado di sviluppare la vostra soluzione personalizzata – contattateci subito.

Unità di raffreddamento HYDAC per la vostra macchina mobile Scoprite subito la nostra gamma completa di prodotti

Refrigeratori ad aria mobili HYDAC

Un livello elevato di prestazioni combinato con dimensioni compatte e installazione diretta – la serie di refrigeratori ad aria AC-M è stata sviluppata in modo specifico per le applicazioni mobili e i relativi vari potenziali utilizzi. Scegliete tra due differenti alette per una maggiore capacità di raffreddamento (PC) o un rischio di contaminazione inferiore (HB). La nostra AC-M può anche essere utilizzata come unità di raffreddamento di olio o liquido refrigerante anche per conduttività elettriche basse. Esplorate subito tutte le nostre opzioni di refrigeratore ad aria mobile.

Refrigeratori combinati HYDAC

Indipendentemente dall'esigenza di ottimizzazione del peso, dello spazio, di resistenza alla contaminazione o di circuiti di raffreddamento multipli, la serie CMS è stata sviluppata in modo specifico per soddisfare i requisiti elevati delle applicazioni mobili. HYDAC fornisce sistemi di raffreddamento personalizzati che si adattano alle vostre necessità, raggiungendo livelli elevati di performance ed efficienza ma mantenendo comunque dimensioni compatte.

Sistemi di raffreddamento fluido mobili HYDAC

Ovunque qualsiasi tipo di componente elettronico causa un aumento del calore residuo, compromettendo la durata di servizio dell'equipaggiamento. Per evitare danni e guasti, il raffreddamento efficiente è fondamentale. I nostri vari sistemi di raffreddamento del fluido forniscono il refrigerante con la temperatura e la pressione giusta per ottenere risultati efficaci. HYDAC può offrirvi una soluzione completa chiavi in mano per la vostra sfida termica. Scoprite subito i nostri sistemi.

Refrigeratori mobili HYDAC

I nostri esperti lavorano con voi per sviluppare la soluzione migliore per la gestione termica della vostra batteria – a efficienza energetica, resistente alle vibrazioni e agli urti e adattata allo spazio disponibile. Dopotutto, il raffreddamento attivo è fondamentale se si deve prevenire il surriscaldamento nonostante sollecitazioni continue. Le unità refrigeranti mobili HYDAC – chiamate comunemente refrigeratori – garantiscono un livello di temperatura costante al di sotto della temperatura ambiente.