Il tuo partner di sviluppo per il comando ad anello aperto e chiuso delle funzioni della tua macchinaCollabora con HYDAC per sviluppare l'architettura della tua futura macchina
La nostra missione è fornirti opzioni di valore per distinguerti in un mercato estremamente competitivo. In qualità di partner esperto di sviluppo, ti supportiamo con la nostra ampia gamma di soluzioni funzionali e di componenti collaudati per il comando ad anello aperto e ad anello chiuso delle funzioni macchina. Dalla definizione del progetto fino alla tua soluzione di serie. Grazie alla nostra approfondita comprensione dell'architettura dei macchinari, siamo in grado di assisterti nel creare una macchina efficiente, a basso consumo di risorse, confortevole e precisa per garantire una produttività elevata, soddisfacendo allo stesso tempo gli standard di sicurezza più elevati. Che si tratti di componenti o di soluzioni complete, i nostri hardware e software vengono prodotti internamente. Grazie alla nostra combinazione di modelli di simulazione intelligenti e di prove intensive, riceverai componenti di sistema perfettamente coordinati per lo sviluppo di veicoli all'avanguardia.
Ibrido idraulico
Entra nel futuro dell'efficienza energetica con HYDAC. La nostra innovativa tecnologia ibrida unisce elevate prestazioni alla tutela delle risorse, consentendoti di risparmiare sui costi energetici e del carburante e ottimizzando al contempo le capacità della batteria installata. In qualità di leader di mercato mondiale per i componenti chiave negli accumulatori idraulici, garantiamo componenti robusti, collaudati e standardizzati molto convenienti e con elevate densità di potenza.
Comando pilota elettroidraulico
Nell'ambito dell'imminente automazione delle macchine mobili, viene rivolta una particolare attenzione alle alternative elettroidrauliche. HYDAC convince con la sua conversione dinamica e precisa dei segnali elettrici in segnali idraulici. I nostri comandi estremamente precisi permettono un'accurata risposta della macchina – anche con le minime variazioni di segnale insieme a un basso livello di perdita dalle valvole. Anche le condizioni ambientali più estreme non sono un problema per le nostre valvole collaudate.
Comando elettroidraulico principale
I nostri componenti perfettamente coordinati tra loro e dall’elevata densità di potenza ci permettono di fornirti comandi elettroidraulici principali su misura per le tue esigenze. L'innovativo sistema di valvole modulari può essere facilmente adattato ai requisiti della tua macchina e permette un lavoro preciso e accurato. Non devi scendere a compromessi nel campo dell'efficienza energetica - il design compatto garantisce perdite di pressione estremamente ridotte.
Scopri di più ora sul nostro comando principale di precisione
Sistemi di sterzo elettro-idraulico
Uno sterzo ottimale è essenziale per ottenere il livello più elevato di comfort e la massima produttività e sostenibilità delle macchine mobili. Con i nostri innovativi sistemi di sterzo, garantiamo stabilità e manovrabilità elevate oltre a migliori prestazioni e una maggiore efficienza – il tutto con il massimo livello di sicurezza. Grazie alla nostra architettura modulare, possiamo adattare le nostre soluzioni per lo sterzo ausiliario e supplementare alla tua macchina.
Sospensioni e smorzamento delle vibrazioni
Comfort di guida, facilità di utilizzo e sicurezza sono i fattori chiave per un lavoro efficiente. Ecco perché la cosa più importante è ridurre il carico di lavoro del conducente quando i requisiti di lavoro sono elevati. I nostri sistemi di sospensioni e di smorzamento delle vibrazioni HYDAC semplificano notevolmente il lavoro e garantiscono sicurezza e stabilità di guida. Grazie alla nostra pluriennale esperienza di progettazione nel settore delle sospensioni per gli assi, la cabina e il braccio, siamo in grado di creare un pacchetto completo “senza pensieri”, su misura per il tuo veicolo e supportato dai nostri componenti collaudati.
Con un maggiore comfort per le migliori prestazioni possibili Scopri di più.
Controllo attivo del braccio Ground Control di HYDAC
Linee guida più stringenti di tutela ambientale e del consumatore richiedono l’uso limitato di fertilizzanti e pesticidi. Un fattore importante a questo proposito è la guida del braccio spruzzatore all'altezza ottimale sopra la coltivazione per distribuire il prodotto in modo mirato. Ecco perché i nostri esperti hanno sviluppato una soluzione innovativa per le macchine mobili: Ground Control di HYDAC disaccoppia il braccio spruzzatore dal veicolo di traino. Ciò significa che il braccio viene guidato all’altezza ottimale, inclinandosi poi sulla coltivazione. Questa soluzione di sistema è altamente dinamica, anche in caso di variazioni delle caratteristiche del terreno.
Per la stabilità ottimale della tua macchina mobile: Maggiori informazioni su Ground Control
Rotary Drive Control
Idraulica collaudata abbinata alla tecnologia intelligente di comando ad anello chiuso - Il Rotary Drive Control è un controllo della velocità intelligente per la tua macchina mobile. Questo perché i sistemi elettroidraulici richiedono una notevole precisione, in particolare in presenza di requisiti elevati di protezione ambientale o di nuove normative. Ovunque vi sia la necessità di funzioni con controllo della velocità, il Rotary Drive Control funziona con estrema precisione e con prestazioni dinamiche grazie al comando elettronico ad anello chiuso. Per prestazioni ottimali della tua macchina mobile - anche in caso di oscillazioni di pressione.
Altamente dinamico e preciso – Scopri di più sul Rotary Drive Control HYDAC
Generatore idraulico
Tecnologia innovativa e prodotti elettrificati intelligenti richiedono un'alimentazione elettrica affidabile. Ecco perché vi è un grande interesse nella creazione di una rete elettrica indipendente per le macchine che permetta di agire indipendentemente dal veicolo trainante e dalla sua tensione di bordo. Grazie al nostro generatore idraulico, possiamo utilizzare in modo efficace le riserve di potenza idraulica.
Utilizzo efficiente della potenza idraulica - scopri di più!
Comandi di trasmissione
Malgrado la logica di comando standard, la tecnologia delle valvole deve soddisfare requisiti molto diversi tra loro a seconda del tipo di trasmissione o di funzione. Sia che si lavori nelle condizioni più difficili, con il controllo del cambio o con una maggiore resistenza alla contaminazione, HYDAC ti offre soluzioni intelligenti per funzioni di trasmissione sofisticate, perfettamente su misura per le tue esigenze.
Scopri subito le nostre soluzioni di valvole HYDAC su misura
Valvola elettronica di controllo direzionale (load-sensing)
Collegamento intelligente: se desideri utilizzare le macchine mobili e gli accessori in modo flessibile sfruttando la piena potenza idraulica, non potrai fare a meno dell'innovativa valvola elettronica di controllo direzionale (load-sensing) con modulazione della portata di HYDAC. Se funzioni differenti richiedono un'ampia varietà di pressioni e diverse quantità di olio, la nostra valvola elettronica di controllo direzionale (load-sensing) consente di adattarsi perfettamente alle tue necessità. Il sistema elettronico indipendente dalla pressione di carico aumenta l'efficienza e garantisce un funzionamento confortevole della macchina.