Concetti di filtrazione innovativi per le vostre macchine mobiliFiltrazione sicura e moderna con sistemi filtranti di prim'ordine HYDAC

Nel settore edile, agricolo o forestale, la domanda di tecnologia sostenibile per la conservazione delle risorse e per la protezione ambientate è più intensa che mai. Questa esigenza è solo destinata ad aumentare in futuro. Una particolare importanza è rivestita da macchine mobili che combinano una impronta di carbonio minima con una capacità massima. Per questa combinazione potete contare sugli innovativi concetti di gestione dei fluidi HYDAC. In qualità di contatto consolidato per la filtrazione moderna e sicura, offriamo media filtranti di classe elevata per un sistema pulito. Con noi potete conservare risorse preziose, aumentare la dura di servizio delle vostre macchine e ottimizzare l'utilizzo degli elementi. Approfittate de nostri molti anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni su misura – sempre combinati con un servizio completo, in tutto il mondo.

Ottimizzazione dello spazio e riduzione del peso

La complessità delle macchine mobili sta aumentando di pari passo con le limitazioni di spazio e di peso. Quando entrano in gioco maggiori limitazioni di spazio nelle vostre macchine, HYDAC ha la soluzione giusta: concetti di filtrazione perfettamente adattati ai vostri requisiti vi permettono di ridurre il volume del serbatoio fino al 30 - 40 %. Senza dover scendere a compromessi sull'efficienza – HYDAC sviluppa soluzioni di filtrazione per serbatoi piccoli con maggiori prestazioni di degasaggio e separazione perfetta dell'aria, tutto in base ai vostri requisiti. Ciò vi concede molta più liberà nella progettazione della vostra macchina con un utilizzo ridotto di materiale, un volume di olio inferiore e un accesso semplice e conveniente all'assistenza. Volete risparmiare spazio, peso e anche combustibile? Contattate i nostri esperti di filtrazione, condizionamento olio e ottimizzazione del serbatoio.

Efficienza energetica e conservazione delle risorse

Legislazione rigida e concorrenza globale stanno mettendo sotto pressione i produttori di macchinari. Una maggiore efficienza energetica abbinata a costi ridotti è la chiave per una maggiore competitività. Approfittate della filtrazione ottimale e della gestione efficiente dei fluidi: HYDAC garantisce una durata di servizio più lunga per il vostro olio e le vostre macchine grazie a intelligenti concetti di filtrazione. I nostri esperti vedono anche il potenziale di ottimizzazione in ogni sistema di serbatoio esistente – ciò riduce i vostri costi grazie all'utilizzo minimo di materiale e di volume d'olio. In questo modo potete proteggere le vostre risorse nel lungo periodo e anche l'ambiente. Contattateci per il vostro sistema filtro-serbatoio ottimizzato.

Protezione dell'attività legata ai pezzi di ricambio e il post vendita

Pirateria dei prodotti ed elementi filtranti di bassa qualità di parti terze causano notevoli perdite nell'attività legata ai pezzi di ricambio. Questo può avere un prezzo molto alto – ma non è tutto: le indagini per verificare le rivendicazioni di garanzia richiedono più tempo e basse classi di purezza oltre a una protezione insufficiente dei componenti mettono a rischio la sicurezza dei vostri sistemi nonché della vostra immagine. Con la nostra sofisticata tecnologia di filtrazione siamo in grado di sviluppare nuove strategie per i pezzi di ricambio. L'etichettatura del marchio HYDAC e la protezione della qualità vi aiutano a contrastare attivamente la pirateria dei prodotti. La nostra qualità garantita e confermata assicura la sicurezza del vostro funzionamento, la durata di servizio più lunga dei vostri sistemi e fluidi e in definitiva la soddisfazione e lealtà dei vostri clienti. Lavorate con HYDAC per ottimizzare la vostra strategia dei pezzi di ricambio – contattate il nostro team.

Affidabilità della macchina

I requisiti per le macchine mobili sono in aumento. Con questa complessità sempre maggiore, la disponibilità più elevata possibile è un elemento centrale. Il fluido può essere visto come un'impronta digitale della macchina e svolge un ruolo importante in questo contesto: i concetti di filtrazione moderni con una separazione delle particelle di classe elevata sono la base dell'affidabilità di una macchina. Evitate guasti precoci alla macchina con il nostro monitoraggio delle condizioni innovativo e soluzioni di manutenzione predittiva nonché condizionamento dell'olio attivo, eliminazione dell'acqua e separazione dell'aria. Ottimizzate i vostri costi migliorando la sicurezza di pianificazione. In qualità di esperta nella gestione dei fluidi e nella filtrazione, HYDAC offre soluzioni intelligenti per una sicura disponibilità della macchina nonché durate di servizio più lunghe per olio e componenti.

Standardizzazione

Per la vostra flotta di macchine: le macchine mobili sono tanto versatili quanto le loro possibili applicazioni. Le richieste relative ai componenti associati e ai sottosistemi sono ancora più diversificate. HYDAC combina individualità sul mercato con standard per la vostra azienda. Grazie a concetti di filtrazione scalabili e modulari, siamo in grado di coprire la vostra intera flotta di veicoli. Teniamo sempre sotto controllo i vostri costi: il nostro sviluppo standardizzato e processo di prova vi supportano nello sviluppo della macchina e permettono di risparmiare prezioso tempo di progettazione riducendo al minimo il corrispondente rischio. Soluzioni di filtrazione ottimizzate su misura per le vostre necessità grazie a molti anni di esperienza in questo settore.

Soluzioni innovative per più sostenibilità, spazi d'installazione ridotti e costi ottimizzati Scoprite subito la nostra gamma di prodotti HYDAC

Tecnologia HYDAC Air-X

La nostra innovativa tecnologia HYDAC Air-X vi permette di raggiungere una separazione dell'aria perfetta nel vostro sistema. Oltre a basse velocità di scarico, approfitterete di una turbolenza ridotta dell'olio, di una miscela di olio uniforme e di altre caratteristiche vantaggiose. Ciò riduce gli effetti dell'aria nell'olio e permette l'utilizzo di un serbatoio idraulico di dimensioni notevolmente più piccole. In questo modo potete risparmiare preziose risorse, a vantaggio sia vostro che dell'ambiente.

Tecnologia degli elementi HYDAC Stat-X®

Per sistemi idraulici con un potenziale di carico critico elevato a causa di oli a bassa conduttività: grazie ai nuovi processi di produzione della tecnologia HYDAC Stat-X®, l'effetto di inibizione della carica elettrostatica del mezzo filtrante è stato significativamente migliorato. E' dimostrato che gli elementi Stat-X® riducono la carica elettrostatica e impediscono in modo affidabile la formazione di scintille. Ciò garantisce la massima sicurezza, riduce i prodotti di degrado dell'olio e permette intervalli di cambio olio più lunghi. Anche voi potete proteggere i vostri componenti idraulici e ridurre i costi di manutenzione - contattate subito i nostri esperti.

HYDAC Quality Protection

Abbiate fiducia nell'originale e proteggete il vostro sistema: per ottenere prezzi bassi, i terzi che realizzano imitazioni di scarsa qualità utilizzano materiali economici. Ciò comporta enormi rischi: la filtrazione ultra-fine spesso non è più possibile con la conseguente qualità dell'olio troppo scarsa che causa malfunzionamenti o costosi guasti alla macchina. Con HYDAC Quality Protection potete proteggere la vostra azienda dalla pirateria dei prodotti e dalla sostituzione di elementi originali di alta qualità con imitazioni di qualità inferiore. Per l'utilizzo di elementi autentici e una qualità dei pezzi di ricambio garantita anche per gli anni a venire! Scoprite il nostro portafoglio di prodotti adesso.

Monitoraggio intelligente con HYDAC Virtual Fluid Lab

Risparmiate preziose risorse con HYDAC Virtual Fluid Lab: il nostro concetto intelligente determina la durata di servizio rimanente degli elementi filtranti individuali e offre un contributo fondamentale alla manutenzione predittiva. A seconda dell'applicazione, l'HYDAC VFL comunica con il comando macchina tramite CAN bus o IO-Link per mostrare la durata di servizio rimanente degli elementi filtranti individuali. Approfittate dei costi del ciclo di vita ridotti e della disponibilità macchina migliorata grazie all'utilizzo in base alle condizioni. Riducete i costi del ciclo di vita subito con HYDAC VFL.