Il tuo partner di sviluppo per macchine elettrificateRaggiungi rapidamente il tuo obiettivo con sistemi preconvalidati e componenti collaudati

L'idea dell'elettromobilità ti porta immediatamente a pensare all'industria automobilistica? Allora stai trascurando il potenziale dell'elettrificazione: responsabile del 25% delle emissioni totali di gas serra dell'UE, il settore dei trasporti in particolare è soggetto a rigide linee guida. Oltre alle automobili, questo settore comprende anche veicoli commerciali e macchine mobili. Le macchine per l'edilizia compatte traggono vantaggio dall'elettrificazione, in particolare nelle aree urbane. Anche macchine grandi e potenti stanno passando all'elettrico, nel settore minerario o negli aeroporti.

Con soluzioni innovative per l'elettromobilità, HYDAC ti accompagna nel percorso verso le emissioni zero: con molti anni di esperienza e una vasta conoscenza delle architetture delle macchine, siamo il tuo partner di sviluppo per le macchine mobili elettrificate. I nostri esperti valutano le tue sfide e ti offrono soluzioni su misura che si dimostreranno valide oggi e in futuro: dai componenti e sottosistemi, allo sviluppo di serie complete.

Scopri la nostra gamma di azionamenti elettrici e sistemi a batteria

Partiamo da dove inizia l'elettrificazione. Con l'energia. Perché il cuore di ogni macchina elettrificata consiste nei suoi componenti principali: una batteria robusta e un azionamento efficiente. Con INVENOX, parte del gruppo HYDAC, abbiamo la soluzione giusta per te: il nostro sistema a batterie agli ioni di litio, sviluppato in comune, presenta un'eccezionale densità energetica grazie all'esecuzione a pezzo unico e alla disposizione compatta delle celle della batteria. E c'è un'altra azienda HYDAC che gioca un ruolo fondamentale: ENGIRO. In qualità di leader tecnologico per azionamenti elettrici innovativi e ad alta efficienza nonché soluzioni per trasmissioni, ti offriamo una risposta alle impegnative sfide ambientali del nostro mondo in rapido mutamento.

Soluzioni collaudate: scoprite la nostra gamma di azionamenti elettrici e sistemi a batteria

Azionamenti elettrici ENGIRO

Potenza concentrata con una varietà di grandezze: in qualità di specialista degli azionamenti tra le aziende del Gruppo HYDAC, ENGIRO offre un'ampia gamma di motori elettrici e generatori ad alta efficienza. Con densità di potenza e di coppia elevate e un design robusto nella gamma di potenza di azionamento compresa tra 5 - 400 kW. Contate sulla nostra competenza applicativa: con più di 4000 motori sul campo, i nostri motori elettrici hanno già dimostrato la loro validità sin dal 2018.

Sistemi a batteria INVENOX

Flessibili e robusti - con il loro design compatto, i sistemi a batteria avanzati di HYDAC e Invenox sono perfetti per i macchinari mobili. Vi offriamo sistemi completi chiavi in mano con BMS e PDU integrati. Caratteristica speciale: il sistema di contatto brevettato e orientato al riciclo che raffredda direttamente dove è più necessario - sulla cella.

Unità di distribuzione di potenza HYDAC

Utilizzate l'Unità di Distribuzione di Potenza personalizzata di HYDAC per il vostro sistema completo: che si tratti di bassa o alta tensione - i nostri esperti adattano perfettamente la PDU HYDAC ai vostri requisiti con una progettazione personalizzata. L'attenzione è sulle dimensioni dei componenti e dei cavi per un utilizzo ottimale dello spazio d'installazione della vostra macchina.

Soluzioni di montaggio HYDAC HY-ROS per cavi ad alta tensione

Le elevate tensioni elettriche che alimentano i componenti dei veicoli ibridi ed elettrici (BEV/PHEV) rappresentano una grande sfida. Questo perché soluzioni di montaggio ottimizzate sono fondamentali, soprattutto nel caso di cavi ad alta tensione che trasportano l'elettricità nel sistema elettrico di bordo del veicolo. HYDAC offre un'ampia gamma di soluzioni per il montaggio e la posa dei cavi con caratteristiche aggiuntive quali compensazione della tolleranza, riduzione del calore, protezione dei cavi, minimizzazione dell'attrito, spaziatura dei cavi e molte altre.

Maggiori informazioni sul montaggio dei cavi ad alta tensione HYDAC

Soluzioni di montaggio HYDAC per moduli batteria

Con innovative fascette di fissaggio in acciaio prodotte in conformità alle rigorose linee guida IATF 16949 per l'industria automobilistica, offriamo soluzioni sicure ed efficienti per sistemi a batteria da 24 a 800 V. Grazie a un'ampia gamma di soluzioni di montaggio ed esecuzioni personalizzate, le nostre fascette di fissaggio possono essere adattate precisamente alle tue specifiche esigenze. Inoltre, isolano efficacemente dal rumore e dalle cariche elettrostatiche e consentono una facile compensazione della tolleranza grazie agli inserti.

Maggiori informazioni sulle fascette di fissaggio HYDAC

Tecnologia dei sistemi, software e integrazione di sistema

Con sempre più direttive e legislazioni, l'elettrificazione delle macchine mobili ormai non è più solo un optional. Sta gradualmente diventando la norma. Ma le architetture elettrificate continuano a farsi più complesse. In particolare, è importante che tutti i componenti e le relative interfacce comunichino nel miglior modo possibile. Di conseguenza, i requisiti di progettazione e integrazione del sistema sono ancora più elevati. Il nostro obiettivo: aiutare ai nostri clienti a ridurre i tempi di sviluppo. La nostra soluzione: standardizzazione e modularizzazione. Con esperienza nei settori della sicurezza di funzionamento ed elettrica, siamo il partner perfetto per lo sviluppo di software e di sistemi nell'industria delle macchine elettriche.

Risparmia sui tempi di sviluppo con sistemi preconvalidati: scopri le nostre soluzioni

Kit di elettrificazione HYDAC

I sistemi preconvalidati riducono la complessità e ti permettono di risparmiare ancora più tempo durante la progettazione della tua macchina elettrica. Tutto ciò grazie alla nostra offerta di kit di elettrificazione completi. Oltre a un'interfaccia diagnostica uniforme, la soluzione completa fornisce tutte le funzioni di base. Dai sistemi a batteria e unità di azionamento elettrico ai comandi con software standard e ventole: chiedi una consulenza ai nostri esperti sul sistema ideale.

Moduli software e librerie HYDAC

Le nostre librerie testate, certificate e documentate semplificano il tuo sviluppo software. Ciò ti permette di risparmiare sull'esecuzione dei test delle unità, sulla documentazione e sulla certificazione di moduli individuali molto dispendiosa in termini di tempo. Scegli tra le nostre varie toolbox integrate per le funzionalità della tua macchina: toolbox generiche, funzionali per i tuoi sottosistemi o per protocolli per la semplice aggiunta di funzionalità di protocollo.

Ambiente di sviluppo HYDAC MATCH

La nostra software suite con certificazione TÜV per lo sviluppo e la manutenzione del software di controllo per macchinari mobili: la piattaforma offre soluzioni perfettamente coordinate per tutto il ciclo di vita della macchina e permette l'implementazione rapida di funzioni di sicurezza. La caratteristica principale: con MATCH, sin dall'inizio puoi inserire aspetti della sicurezza funzionale nello sviluppo dei tuoi sistemi di controllo.

Centraline HYDAC, HMI e telematica

Efficienza, sicurezza e affidabilità: con sempre più funzioni complesse delle macchine, aumenta anche il fabbisogno di dati. HYDAC offre la piattaforma ideale per un'ampia gamma di requisiti e applicazioni. Da comandi e display programmabili per una facilità d'uso ottimale a unità telematiche basate sulle esigenze. Approfitta delle nostre soluzioni di connettività avanzate per garantire la massima sicurezza e facilità di funzionamento nelle tue macchine.

Gestione termica

La gestione termica basata sulle esigenze è fondamentale per le macchine elettrificate. Nell'era dell'elettrificazione, l'interazione tra il calore emesso e quello richiesto dalle macchine mobili è più complessa che mai. I nostri sistemi intelligenti garantiscono maggiore comfort, autonomia e produttività. Riduci i tempi di ricarica con un raffreddamento efficiente della batteria o consenti una maggiore durata di servizio minimizzando il carico termico. Grazie all'elevata conoscenza dei sistemi del tuo veicolo, HYDAC ti offre soluzioni olistiche di gestione termica per i componenti dei motori elettrici.

Scopri di più sulla nostra vasta gamma di prodotti su misura per le tue esigenze specifiche

Raffreddamento degli azionamenti elettrici HYDAC

Dispositivo di raffreddamento, sistema di raffreddamento o sviluppo personalizzato: HYDAC ti offre la soluzione ottimale per azionamenti elettrici di raffreddamento ed elettronica di potenza. Ti forniamo un sistema chiavi in mano, sviluppato appositamente per applicazioni mobili. La nostra priorità sono soluzioni con peso ottimizzato, a ingombro ridotto e resistenti alla contaminazione con esecuzione compatta e facile installazione.

Gestione termica per batterie agli ioni di litio

Efficienza energetica e resistenza: i nostri esperti lavorano con te per sviluppare la soluzione migliore per la gestione termica della tua batteria, adattandola allo spazio di installazione disponibile. Questo perché il raffreddamento attivo è necessario per prevenire il surriscaldamento in seguito a cariche continue e per favorire la ricarica rapida. Le unità di raffreddamento mobili HYDAC garantiscono un livello di temperatura costante.

Soluzioni complete per veicoli

Partner di sviluppo e provider di sistema per tutti i compiti di raffreddamento e di controllo della temperatura nelle macchine elettrificate: la gestione termica efficiente garantisce che le tue macchine elettrificate vadano più lontano e funzionino più a lungo. HYDAC ti fornisce soluzioni di gestione termica complete: combiniamo l'esperienza con componenti innovativi per trovare il sistema adatto al tuo compito di raffreddamento specifico.

Funzioni operative a efficienza energetica

Ottimizza l'efficienza della tua macchina: nell'elettrificazione delle macchine mobili, l'attenzione è sempre più rivolta all'efficienza dell'intera trasmissione. Questo perché l'installazione di componenti elettrici ad alta efficienza significa che la maggior parte delle perdite di energia è attribuita al sistema idraulico. Come sfruttare i punti di forza del tuo sistema idraulico resistente e compatto aumentando allo stesso tempo la sua efficienza nella trasmissione? Con soluzioni intelligenti e concetti di ottimizzazione che i nostri esperti sviluppano a prescindere dalla macchina e dalla classe di rendimento. Quale sfida stai affrontando? Contattaci subito per scoprire di più sul tuo potenziale di ottimizzazione

Ottimizza l'efficienza della tua macchina: con la gamma di prodotti HYDAC

Azionamenti della pompa elettroidraulici HYDAC

HYDAC E-Pump è una serie di unità di alimentazione con azionamento a velocità variabile. Offre una soluzione decentralizzata e indipendente per alimentare ogni attuatore idraulico in base alle esigenze. Le varie pompe possono essere azionate in modo flessibile con un'ampia gamma di velocità. Il vantaggio: le pompe a ingranaggi interni integrate riducono notevolmente le emissioni di rumore.

Controllo della potenza richiesto a velocità variabile HYDAC

Il miglioramento ottimale della nostra gamma di prodotti per unità modulari con azionamento a velocità variabile: Approfittate del grado di libertà della variabilità della velocità per ottenere un'alimentazione efficiente e silenziosa per il vostro sistema idraulico. Il controllo della potenza richiesto a velocità variabile avviene in un circuito di controllo chiuso e non richiede sensori aggiuntivi nel sistema idraulico. L'ambito funzionale del software applicativo HYDAC è completato dalla gestione integrata di potenza ed errori. Riducete il livello di complessità e gli sforzi di sviluppo utilizzando la nostra soluzione plug-and-play preconvalidata, che richiede solo il vostro segnale di rilascio.

Componenti HYDAC per sistemi idraulici efficienti

Scopri il potenziale di risparmio nelle tue funzioni operative: con decenni di esperienza nello sviluppo di componenti, HYDAC si è affermata come partner affidabile per sistemi di azionamento efficienti. Affidati ai nostri comprovati prodotti nel settore dell'oleodinamica per la tua macchina elettrificata: dalle valvole di controllo principali senza olio di pilotaggio, alle unità di alimentazione fino ai cilindri di compensazione del carico. Contatta i nostri esperti per ottenere una soluzione personalizzata.

Attuatori elettromeccanici HYDAC HEZ

Efficienti, potenti ed esenti da manutenzione: i nostri attuatori elettromeccanici sono la soluzione ideale per le funzioni operative nelle applicazioni mobili, in particolare nei veicoli elettrici a batteria. La particolarità è che il fabbisogno energetico si adegua esattamente al ciclo richiesto e si adatta alle funzionalità dell'applicazione. Scopri subito di più sui nostri attuatori elettromeccanici della serie di cilindri elettrici HEZ.

Assenza di manutenzione: scopri la nostra gamma HEZ

Utilizzi già fonti di energia alternative?

Soluzioni innovative, prodotti collaudati, esperienza decennale: HYDAC è il tuo partner per applicazioni con celle a idrogeno e a combustibile. Verificalo di persona.

Scopri subito le soluzioni H2HYDAC

Download