Valvole industriali HYDAC

Soluzioni di valvole personalizzate con elevata capacità di cambio e basse perdite di pressione

Per applicazioni industriali o per l'utilizzo nelle macchine mobili: grazie ai nostri distributori e alloggiamenti con flusso ottimizzato, siamo in grado di offrirvi una tecnologia delle valvole precision-fit, realizzata su misura per le vostre necessità. Con HYDAC troverete anche una soluzione per la registrazione continua della portata volumetrica o della pressione del vostro sistema. Dalle valvole direzionali e valvole di controllo alle valvole di selezione e proporzionali Scoprite i nostri componenti e ricevete consulenza!

Soluzioni innovative e su misura: HYDAC è il vostro partner per le valvole industriali personalizzate

Soluzioni per i vostri requisiti di isteresi, ripetibilità e velocità: contattate i nostri esperti per le vostre valvole industriali realizzate su misura.

Contattateci adesso

I nostri serviziValvole industriali HYDAC: qualità collaudata con processi di produzione all'avanguardia

Produzione all'avanguardia

Approfittate dei vantaggi della nostra produzione rapida ed efficiente: produciamo le nostre bobine e cannotti su misura per soddisfare le vostre specifiche di valvole con tecniche all'avanguardia e in linea con i più elevati standard di qualità. Il 100% delle nostre valvole industriali finite è sottoposto a collaudo per garantire che i vostri componenti siano realizzati su misura, affidabili ed efficienti.

Tracciabilità

Tutto a prima vista: grazie al numero di serie unico per ogni valvola, le condizioni della valvola alla consegna possono essere tracciate in qualsiasi momento. Il codice QR su ogni valvola permette inoltre di avere un accesso digitale alle informazioni sulla valvola stessa.

Per tutti i settori industriali

La nostra vasta gamma di prodotti ne permette l'utilizzo in una grande varietà di settori industriali. Per avere consentirne l'utilizzo anche nelle applicazioni mobili, HYDAC offre sempre più spesso valvole industriali con una protezione anticorrosione più elevata (ZnNi).

Le nostre soluzioni Tecnologia delle valvole avanzata su misura per la vostra applicazione

Un sistema modulare che soddisfa gli standard industriali

Abbiamo la soluzione giusta per voi qualora desideriate regolare costantemente la portata o la pressione nel vostro sistema: con la nostra vasta gamma di valvole industriali siamo in grado di fornirvi soluzioni adatte per isteresi, ripetibilità e velocità. Il nostro concetto di produzione ci permette di offrire valvole standard in molte versioni di tensione e connettore nonché con eslcusioni manuali.

Soluzioni su misura per la vostra applicazione

Siamo sempre pronti ad ascoltare i nostri clienti e questo è uno dei nostri principali punti di forza. La nostra competenza basata su un'esperienza decennale nella tecnologia delle valvole, ci permette di rispondere in modo flessibile ai vostri desideri con il nostro sistema modulare per valvole industriali. Ecco come creiamo soluzioni di valvole HYDAC personalizzate per la vostra applicazione, collaborando con voi per offrirvi soluzioni innovative alle sfide specifiche della vostra macchina.

La nostra gamma di prodotti Flessibili - personalizzate - robuste. Esplorate le nostre soluzioni

Valvole direzionali HYDAC

Scegliete nella nostra gamma di valvole direzionali HYDAC con grandezze nominali da 6 a 32 e da un'ampia varietà di opzioni di progettazione, quali bassa potenza, soft shift, una versione Atex e versioni con monitoraggio della posizione di commutazione.

Trova subito la valvola direzionale giusta per le tue esigenze con il nostro selettore di valvole.

Prova il selettore della valvola direzionale di HYDAC

Valvole proporzionali HYDAC

La gamma di valvole proporzionali HYDAC include valvole direzionali, di controllo della pressione e del flusso. Le valvole proporzionali direzionali sono anche disponibili con sistemi di misura della posizione lineare e OBE.

Trova subito la tua valvola proporzionale personalizzata: su misura per le tue esigenze. 

Prova il configuratore di valvole proporzionali HYDAC
 

Valvole logiche HYDAC

Le valvole a incasso a 2 vie HYDAC sono valvole logiche utilizzate nei sistemi di controllo idraulici con requisiti di prestazione elevati. Le nostre serie possono essere adattate alle dimensioni del vostro sistema e comprendono le grandezze nominali 16, 25, 32, 40, 50, 63 e 80.

Valvole di controllo HYDAC

Le valvole di controllo 4/3 HYDAC della serie C4WERE 6 sono distributori a cassetto con comando elettrico, ad azione diretta. La valvola di controllo funziona per mezzo di un solenoide di controllo immerso nell'olio.

Valvole con esecuzione a piastra intermedia HYDAC

Le valvole HYDAC con esecuzione a piastra intermedia e grandezza nominale 6-25 permettono una progettazione modulare del comando idraulico per mezzo di un concatenamento verticale. Vengono fornite come valvole di regolazione della pressione e limitatori di pressione per il controllo della pressione e come valvole a farfalla o di regolazione del flusso con valvola di esclusione pressione di ritegno per il controllo del flusso.

Valvole industriali HYDAC: tutti i vantaggi in breve:

HYDAC è il vostro partner con competenza nelle soluzioni di valvole industriali.

Le ampie competenze di HYDAC nelle valvole

HYDAC è il vostro partner esperto nelle soluzioni di valvole industriali dal design personalizzato grazie a molti anni di esperienza nell'utilizzo delle valvole industriali.

HYDAC sviluppa e produce in proprio tutti i componenti delle valvole.

Livello elevato di produzione interna

Sviluppiamo e produciamo in proprio tutti i componenti delle valvole, comprese le spole, i cannotti e i sensori.

La gamma di prodotti HYDAC propone sempre la valvola ideale per innumerevoli funzioni.

La soluzione ideale

Il portafoglio di prodotti HYDAC garantisce sempre la valvola perfetta per innumerevoli funzioni e relativi requisiti.

Con un numero di serie unico e codice QR su ciascuna valvola, avete tutte le informazioni necessarie in un colpo d'occhio.

Tracciabilità

Con un numero di serie unico e codice QR su ciascuna valvola, avete tutte le informazioni necessarie in un colpo d'occhio.

Componenti adatti per valvole standard possono essere selezionati liberamente dal nostro sistema modulare.

Un sistema modulare che soddisfa gli standard industriali

Un'ampia gamma di spole, connettori a spina ed esclusioni manuali che si adattano alle valvole standard possono essere selezionati dal nostro sistema modulare.

Risparmiate spazio ed energia grazie a soluzioni estremamente compatte.

Compatte

Risparmiate spazio ed energia grazie a soluzioni estremamente compatte.

Download

Trovate la volstra soluzione di valvola ottimale

Contattate subito i nostri esperti e ricevete consulenza per la vostra valvola industriale su misura.

Contattateci adesso

Consulta più articoli della rivista

Topics & Products
| 5 min

Pericolo di esplosione: questa è la realtà in varie procedure di elaborazione e produzione con sostanze infiammabili, nell'industria chimica o nell'industria della tecnologia alimentare ad esempio. Le macchine possono subire danni seri e le persone lesioni gravi se non vengono utilizzati i componenti e i sistemi ottimali. Sono in vigore direttive nazionali e internazionali per le aree a rischio di esplosione. Ecco perché offriamo un'ampia gamma di prodotti e ti aiutiamo a mantenere una visione d'insieme nella giungla degli standard e delle direttive.