Valvole combinate HYDAC Svariate funzioni in un'unica valvola compatta

Riducete le esigenze di spazio della vostra macchina, i costi e il peso: valvole combinate HYDAC per l'idraulica permettono di integrare varie funzioni nel vostro blocco di controllo in un'unica valvola compatta. Che si tratti di limitare la pressione, di una funzione di cambio rapido o di una funzione di compensatore della pressione di bypass compatta con salvaguardia dalla pressione - le valvole idrauliche HYDAC sono ottimizzate per le vostre applicazioni. Scoprite subito le nostre soluzioni di valvole compatte.

Affidatevi alle valvole HYDAC con integrazione di funzioni

Scoprite le nostre valvole combinate con un design compatto. Contattate subito i nostri esperti per una consulenza:

Contattateci adesso

HYDAC ha la soluzione per le vostre sfide

Riduzione della complessità

Con funzioni macchina sempre più complesse, in particolare nel settore mobile, sono necessari componenti più complessi in grado di combinare funzioni differenti. Ciò significa che i requisiti per le valvole idrauliche sono sempre più elevati, mentre le pressioni sui costi aumentano.

Ottimizzazione dello spazio d'installazione

Nuovi regolamenti e costi dell'energia in aumento inducono a una maggiore attenzione verso soluzioni con peso ridotto, compatte e a risparmio energetico. I componenti compatti vi permettono di distinguervi sul mercato - in particolare nel settore delle macchine mobili.

Sicurezza di funzionamento

I guasti macchina fanno sprecare tempo prezioso e in definitiva denaro. Ciò rende estremamente rilevante il massimo livello di affidabilità funzionale nella vostra applicazione. Le valvole con varie funzioni integrate, riducono il potenziale di trafilamento. Un vantaggio importante.

Utilizzo universale

Le macchine mobili in particolare sono versatili quanto le loro applicazioni. Le richieste relative ai componenti associati sono molto diversificate. HYDAC combina individualità sul mercato con gli standard richiesti per la vostra azienda.

La nostra soluzione: valvole idrauliche personalizzate con funzioni integrateRiducete le esigenze di spazio della vostra macchina, i costi e il peso

Le valvole combinate HYDAC per blocchi di controllo idraulici sono la soluzione alle sfide sopra citate. La nostra soluzione compatta permette di integrare tutti i tipi di funzione nella valvola avvitabile. Grazie all'utilizzo di un raccordo della tubazione standard, le nostre soluzioni idrauliche sono di facile implementazione. Troveremo la valvola HYDAC giusta per la vostra applicazione, in linea con le vostre necessità e ottimizzata per la vostra applicazione.

Contattate i nostri esperti di valvole per consigli sulla soluzione ottimale.

Contattate subito gli esperti HYDAC per ricevere una consulenza

La nostra gamma di valvole combinate compatte HYDAC Valvole idrauliche – ottimizzate per le applicazioni dei vostri clienti

Valvola combinata HYDAC WKDRM08140Y per una funzione di cambio rapido compatto

Una funzione di cambio rapido compatto grazie alla combinazione di tre funzioni di valvola: la valvola combinata economica e a ingombro ridotto garantisce un livello elevato di sicurezza durante il cambio attrezzi. Questo perché la combinazione delle funzioni in un'unica valvola fornisce una posizione del bullone bloccata in modo sicuro quando la valvola è diseccitata oltre a una pressione di bloccaggio regolabile meccanicamente. La valvola idraulica HYDAC offre le condizioni di pressione ottimali per il cambio attrezzi, ad es. nei sollevatori telescopici.

Valvola combinata HYDAC DB10PY per la limitazione della pressione del circuito idraulico

La nostra valvola combinata DB10PY HYDAC si distingue per il design estremamente compatto e i requisiti d'ingombro ridotto. Grazie alla combinazione di una valvola limitatrice di pressione regolabile oltreché di un distributore a 2/2 vie normalmente aperto come bypass, la valvola HYDAC è adatta a limitare la pressione o a chiudere sezioni del circuito idraulico. Scegliete dal nostro sistema modulare grandezze nominali comprese tra 8 e 16 oltre alle nostre gamme di portata volumetrica tra 60 e 300 l/min.

Valvola combinata HYDAC DR08PY per controllare un circuito con regolazione della pressione

Risparmiate prezioso spazio d'installazione e riducete il peso delle vostre macchine, grazie alla combinazione delle funzioni valvola di una valvola di regolazione della pressione e di un distributore a cassetto C a 3/2 vie per la limitazione normale della pressione, la valvola permette il collegamento compatto di un circuito regolato dalla pressione. Caratteristica speciale: la semplice applicazione di una tensione di alimentazione è sufficiente per il controllo di questa valvola.

Valvola combinata HYDAC PWK10121WS per processi di sollevamento/abbassamento di cilindri tuffanti

Approfittate di un abbassamento rapido e indipendente dal carico senza utilizzare una valvola di comando aggiuntiva o un compensatore della pressione: poiché solo una valvola viene attraversata dal flusso, la Δp per l'abbassamento è ridotta rispetto alle soluzioni tradizionali con valvole multiple. Questo permette anche l'abbassamento dei cilindri tuffanti senza un carico alla velocità desiderata.

Valvola combinata HYDAC DWM12121ZD per una funzione di compensatore della pressione di bypass con salvaguardia dalla pressione

La valvola combinata HYDAC garantisce una stabilità eccellente sull'intera gamma di pressione e di portata volumetrica nonché una maggiore sicurezza funzionale grazie alla limitazione di pressione LS integrata. E ciò oltre ai requisiti di spazio, al peso e ai costi ridotti. La valvola HYDAC è disponibile per varie differenze di pressione di controllo e con varie opzioni quali lo smorzamento idrodinamico o la limitazione permanente interna della linea load sensing Scopri subito di più

Valvola combinata HYDAC DB12PK per funzioni di protezione da sovraccarico, pressione e fissaggio

La valvola combinata HYDAC DB12PK è una valvola di sfiato di pressione kick-down. Mentre le valvole di sfiato di pressione convenzionali limitano soltanto la pressione e la mantengono a un certo livello di pressione, la DB12PK riduce repentinamente la pressione a un valore molto basso al raggiungimento della pressione impostata. Ciò significa che la valvola funziona come un bullone di trancio ma si riattiva automaticamente quando la portata di sfiato scende al di sotto del valore di soglia. Un'applicazione tipica è il fissaggio di un macchinario quando colpisce un ostacolo. È possibile evitare danni alle attrezzature aprendo repentinamente le valvole e riducendo la pressione a una bassa pressione.

I vantaggi per voi in breve

Integrazione di funzioni

Varie funzioni valvola integrate in una sola valvola idraulica.

Ottimizzazione dello spazio d'installazione

Risparmio di spazio e di peso grazie a funzioni integrate

Sicurezza

Sicurezza di funzionamento

Maggiore sicurezza di funzionamento grazie a una riduzione dei possibili trafilamenti

Compatta

Design estremamente compatto

Integrazione

Utilizzo universale 

Utilizzo universale grazie all'impiego di un raccordo della tubazione standard

Soluzione su misura

La soluzione ideale

La valvola combinata giusta per ogni applicazione

Volete trovare la valvola idraulica adatta alle vostre esigenze?

Allora fissate subito un appuntamento di consulenza con i nostri esperti della tecnologia delle valvole.

Contattateci adesso

Consulta più articoli della rivista

Componenti e sistemi HYDAC per la massima protezione dalle esplosioni

Il pacchetto di formazione HYDAC nel settore dell'idraulica

Valvole di trasmissione HYDAC