Accu-FIND Strumento di selezione dell'accumulatore idraulico

Quale accumulatore idraulico è adatto alla mia applicazione? È possibile rispondere a questa domanda solo tenendo conto dei requisiti specifici di un accumulatore. Che si tratti di accumulatori a pistone, a membrana o a sacca, il nostro strumento di selezione dell'accumulatore idraulico ti guida in pochi passi al miglior accumulatore per la tua applicazione. Trova subito il miglior accumulatore idraulico per te!

Come trovare l'accumulatore adatto per la tua applicazione idraulica

  1. Quale compito svolgono gli accumulatori idraulici nella tua applicazione? È possibile scegliere tra accumulo di energia, assorbimento degli urti, separazione dei fluidi, smorzamento delle pulsazioni e compensazione del volume. Scegli la tua applicazione.
  2. Quali sono i requisiti in termini di posizione di installazione, portata, volume nominale, diametro e rapporto di pressione? Seleziona i parametri necessari per l'accumulatore idraulico che stai cercando.
  3. Una volta selezionato il tipo di accumulatore idraulico consigliato, si verrà indirizzati direttamente al prodotto ideale della gamma HYDAC. Qui troverai i nostri accumulatori a sacca, a pistone e a membrana per la tua applicazione e altri prodotti idraulici pertinenti.

Desideri una consulenza personalizzata sugli accumulatori idraulici? Non esitare a contattare i nostri specialisti utilizzando il nostro semplice modulo online!

Una panoramica dei tipi di accumulatori

Accumulatori a sacca

Gli accumulatori a sacca sono costituiti da una sacca flessibile in elastomero che opera in un serbatoio a tenuta di pressione. L'accumulatore a sacca separa il gas comprimibile dal fluido del sistema idraulico. Questo tipo di accumulatore è robusto e ideale per applicazioni con portate elevate e ampi intervalli di temperatura.

Accumulatori a pistone

Gli accumulatori a pistone utilizzano un pistone mobile dotato di un sistema di tenuta. Entrambi costituiscono l'elemento di separazione tra l'olio idraulico e il gas. Questi accumulatori idraulici sono caratterizzati da un rapporto di pressione infinito e da volumi molto grandi. In situazioni di installazione critiche possono essere adattati in lunghezza e diametro allo spazio di installazione disponibile, mantenendo lo stesso volume di gas.

Accumulatori a membrana

Gli accumulatori a membrana sono dotati di una membrana come elemento di separazione tra il fluido idraulico (ad es. olio minerale) e il cuscino di gas. Questo tipo di accumulatore è molto compatto e particolarmente adatto ad applicazioni idrauliche con pressioni da medio ad alte. Viene utilizzato soprattutto nell'ingegneria meccanica, nella tecnologia mobile e nel settore automobilistico, dove le esigenze di spazio e il peso giocano un ruolo importante.