OverLOAD

Trova la migliore protezione da sovraccarico per la tua pressa.

Genera i principali parametri in soli 6 passaggi per trovare la migliore protezione idraulica da sovraccarico per le tue presse.

Come vengono determinati i parametri?

Il nostro strumento prende in considerazione le dimensioni geometriche della pressa meccanica e calcola la dimensione nominale e l'alimentazione di pressione (unità di potenza).

Caricamento easyKAT®

I modelli di disegno fanno riferimento a quote nominali. %s Tenere presenti i dati relativi alle tolleranze nella rispettiva documentazione di vendita.

OK

Con il nostro strumento di pressatura, è possibile trovare la giusta protezione (elettro)idraulica da sovraccarico in soli 6 passaggi:

  1. Compila tutti i parametri di input e controlla che le unità di misura siano corrette. Per qualsiasi domanda sul processo di calcolo, fai clic qui.
  2. I valori di output vengono calcolati dopo l'inserimento dei dati. Quindi seleziona una dimensione nominale più grande di quella calcolata in precedenza.
  3. Scegli se hai bisogno di un limite elettroidraulico per la tua pressa meccanica (forza variabile di azionamento).
  4. Nella fase successiva, verifica se la tua applicazione richiede la versione con flangia o con cavo: HYDAC consiglia di flangiare la protezione da sovraccarico alla tua pressa.
  5. Ti serve un'unità di alimentazione? Controlla il tempo di riempimento dopo l'attivazione di un sovraccarico; se non è sufficiente, scegli una pompa di pre-riempimento appropriata.
  6. Il nostro strumento fornisce l'elenco dei pezzi: non esitare a contattarci se hai altre domande.

Nota: per il calcolo dei valori si presuppone una conoscenza di base del comportamento operativo dei dispositivi di protezione da sovraccarico idraulici e delle presse meccaniche.