Sistemi di filtrazione

FluidMonitoring Software FluMoS light

Il FluidMonitoring Software FluMoS Light è un programma software per leggere, visualizzare e modificare i dati provenienti dai sensori per fluidi HYDAC. Esso permette di connettere 3 sensori contemporaneamente.

FluMoS Light può essere utilizzato unitamente a sensori con interfaccia HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) e a sensori senza interfaccia HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

Il software FluMoS Light è utilizzato per:

  • Visualizzare online i valori misurati sul PC in formato tabella e grafico
  • Salvare i file di dati sul disco fisso
  • Rappresentazione grafica dei file di dati da disco fisso/floppy disk e backup
  • Elaborare i file di dati salvati, ad es. con Microsoft Excel

 Campi di applicazione:

  • Monitoraggio da remoto dei valori di misura dei sensori
  • Manutenzione condition-based 

Download FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile per Android – il vostro accesso alle unità FluidControl di HYDAC

Ricevete i vostri dati sul monitoraggio delle condizioni del fluido sul vostro dispositivo Android!
FluMoS Mobile è uno strumento per la visualizzazione e il download di dati di misurazione dalla FluidControl Unit FCU 1000 e dalla SensorMonitoring Unit SMU 1200 al vostro dispositivo Android.

Caratteristiche FluMoS Mobile

  • Visualizza i valori di misura correnti (contaminazione da particelle solide, saturazione dell'acqua e temperatura) della vostra FluidControl Unit FCU 1000 in formato tabella
  • Visualizza il progresso dei valori di misura (contaminazione da particelle solide, saturazione dell'acqua e temperatura) della vostra FluidControl Unit FCU 1000 in formato grafico (un grafico per canale di misurazione)
  • Download selettivo di file di dati nel formato .dat dalla memoria interna della FCU 1000 o SMU 1200 al vostro dispositivo Android
  • Archiviazione online di dati di misurazione sul vostro dispositivo Android (possibile con la versione successiva)

Potete facilmente spedire i file .dat ad altri dispositivi, ad es. PC, tramite e-mail.
I file possono essere elaborati in FluMoS.

Scarica FluMoS mobile

Moduli funzione e ausilio alla programmazione ContaminationSensor CS 1000

Offriamo l'ausilio alla programmazione mostrato qui di seguito per permettere l'integrazione del Contamination Sensor CS 1000 nei controlli Siemens S7-300 / S7-400. È disponibile gratuitamente per il download

ed è costituito dai moduli funzione e dalle istruzioni di programmazione.


Function blocks CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Tecnologia dei fluidi

Il configuratore quadro integrato

Lo strumento software grafico Il configuratore quadro integrato permette agli utenti di comunicare con l'elettronica di bordo (OBE) delle valvole proporzionali HYDAC e di parametrizzarle.

Vari valori possono essere monitorati in tempo reale e i parametri interni possono essere visualizzati e modificati.

Inoltre, il software permette di salvare e importare i parametri per uno scambio rapido e di ridurre i tempi di avviamento del sistema.

Download

Vai alle valvole proporzionali HYDAC

Ingegneria di sistema

Software di parametrizzazione del modulo di controllo EHCD

Il nostro software di parametrizzazione può essere utilizzato per la parametrizzazione semplice e rapida dei nostri moduli di controllo digitale.

Le funzioni principali in breve:

  • Immissione dei parametri table-oriented
  • Salvataggio e caricamento delle serie di parametri
  • Monitor per la visualizzazione dei dati di processo
  • Funzione di oscilloscopio a 4 canali con salvataggio dei dati
  • Funzione di controllo remoto
  • Universale per tutti i nostri moduli di controllo EHCD digitali

I parametri disponibili vengono letti quando il modulo collegato viene identificato e sono visualizzati nella tabella dei parametri.

La funzione di esportazione può essere utilizzata per esportare le serie di parametri dal PC al modulo.

La modalità offline permette all'utente di modificare le serie di parametri sul PC e salvarli anche se nessun modulo è collegato.

La funzione di monitoraggio consente la visualizzazione delle variabili di processo e gli ingressi e le uscite digitali, a seconda del modulo collegato.

Con la funzione di comando a distanza integrata, l'unità può essere controllata direttamente e la trasmissione può essere azionata senza un comando sovraordinato.

Il software di parametrizzazione può funzionare in generale su tutti i computer Windows con Windows 2000/XP/7/10.

Download

KineSys

Invertiter di frequenza HYDAC – HFI-CM montato su cabinet

Il potente software per PC HFI-CM-Startup (inverter di frequenza HYDAC – montaggio su cabinet) offre molti modi per mettere in funzione rapidamente e ottimizzare i sistemi di azionamento KineSys.

La messa in funzione iniziale guidata con supporto grafico semplifica considerevolmente la configurazione del sistema elettromeccanico o idraulico. Il motore è parametrizzato per mezzo della targhetta elettronica.

Un file di messa in funzione può essere utilizzato per eseguire avviamenti in serie. Il risultato è un risparmio di tempo significativo nei progetti di serie. Il software è completato con strumenti diagnostici pratici e intuitivi.

Download HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

Inverter di frequenza HYDAC – HFI-MM montato su motore

Il software per PC HMM Start-Up (c) è estremamente facile da usare grazie all'intuitiva UI, che lo rende l'interfaccia perfetta per azionare il vostro sistema da HYDAC KineSys.

Il software consente di parametrizzare il sistema elettromeccanico o idraulico in modo rapido e diretto. La funzione di oscilloscopio integrata può essere usata per visualizzare i dati d'esercizio e di misurazione e per controllare le impostazioni.
L'identificazione automatica del motore, l'impostazione di parametri predefiniti e la visualizzazione personalizzata del valore attuale automatizzano e velocizzano l'avviamento iniziale dell'applicazione.

Download HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elettronica

HMG 4000 Firmware, Manual, USB Driver, PC-Software

HEWIN – the successor to our HMGWIN software with new functionalities

  • Configuration and display of HMG 4000 current measured values
  • Recording, visualisation, analysis and editing of HMG 4000 measurement data
  • Read, create and edit CAN symbol files for use in the HMG 4000 or in the CAN trace
  • CAN trace: read, display and store CAN messages
  • IO-Link trace: read, display and store IO-Link process data
  • Reading and parameterisation of HYDAC devices with CANopen, CAN SAE J1939 or IO-Link interface 
     

Download PC-Software HEWIN

HEWIN Quick Start Guide DE

HEWIN Quick Start Guide EN

 

The previous version HMGWin-2 is still available for download but is no longer supported.

Download HMGWin V04 Software DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 Manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

USB Driver HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 PC software

Questo software è un pacchetto comodo e semplice per analizzare e archiviare curve e dati che sono stati acquisiti utilizzando HMG 2500 / 30x0 , o all'occorrenza per esportare i dati per l'integrazione in atri programmi per PC. 

Inoltre è anche possibile operare l'HMG 2500 / 30x0 direttamente dal computer. Si possono effettuare impostazioni di base e avviare misurazioni online visualizzandole direttamente sullo schermo del PC in tempo reale come progresso delle curve di misurazione.

Download HMGWin V03 Software

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

CMWIN PC software

Questo software è stato sviluppato in modo specifico per le applicazioni di Condition Monitoring. 

Oltre alle funzioni HMGWIN 3000 permette anche il funzionamento di

  • sensori Condition Monitoring (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) e
  • dispositivi Condition Monitoring (CMU 1000, CSI-F-10) 

da leggere, configurati e parametrizzati.

Inoltre, i programmi di applicazione specifici per l'utente per CMU 1000 e CSI-F-10 possono essere creati in modo facile e rapido, incorporati e testati (ai sensi della IEC 61131).

Il firmware CMU 1000 è disponibile in varie versioni. Un V01.xx CMU può essere aggiornato solo con una versione V01.xx, e una V02.xx CMU solo con una versione V02.xx.

Download software CMWIN V03

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB driver

Se uno strumento di misura HYDAC viene collegato al PC per la prima volta, occorre prima installare il driver USB richiesto.
Il driver è anche incluso sul CD-ROM contenuto nella fornitura. 


HE Virtual Comport Driver

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

Aggiornamento di uno strumento di misura per l'uso con USB 3.0

In caso di problemi durante il collegamento di un dispositivo di misura HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) a USB 3.0 sarà necessario aggiornare il driver.


Download aggiornamento USB3

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

PC software ZBE P1-WIN

Per programmare e parametrizzare pressostati HYDAC e sensori IO-Link HYDAC programmabili.

Il PC software ZBE P1-WIN può solo essere utilizzato con l'adattatore di programmazione HYDAC ZBE P1.

Download PC software ZBE P1-WIN