Tecnologia delle valvole per il vostro servocomando

Affidatevi a HYDAC per la configurazione del vostro sistema di servocomando

Affidatevi alla innovativa tecnologia delle valvole di HYDAC. I nostri componenti e sistemi convincono grazie alla loro conversione dinamica dei segnali elettronici in funzioni idrauliche. Il controllo preciso permette un'accurata risposta della macchina – anche con i cambiamenti meno evidenti nel segnale.

Soluzioni di valvole ad alta dinamica, robuste e ad ingombro ridotto per il vostro sistema di servocomando

Ottimizzazione dello spazio I sistemi di servocomando hanno bisogno di soluzioni idrauliche che risparmino spazio

Limitazioni di peso e spazi ristretti possono avere un forte impatto sull'integrazione dei sistemi di servocomando. Nei mini escavatori compatti in particolare gli spazi sono particolarmente ridotti. Ciò significa che si prediligono le soluzioni che permettono il maggior risparmio di spazio possibile – e le soluzioni di valvole compatte sono molto richieste.

Efficienza e dinamismo Soluzioni di valvole per applicazioni complesse

Per un'elevata disponibilità della macchina sono indispensabili valvole robuste e di lunga durata, anche in condizioni ambientali variabili. Ridurre le perdite dovute ai trafilamenti per preservare l'alimentazione dell'accumulatore durante il funzionamento d'emergenza e un dimensionamento efficace del sistema svolgono anch'essi un ruolo fondamentale. Vi è poi un ultimo fattore importante: per implementare cambiamenti di direzione rapidi occorrono valvole dinamiche.

Automazione Tecnologia proporzionale innovativa come base per soluzioni di automazione

L'accettazione di una macchina automatica può avvenire solo se l'utente può passare alla modalità di funzionamento manuale e ritenere che il livello di controllo non sia peggiore di quello di una soluzione convenzionale. La tendenza verso l'automazione parziale e l'introduzione di sistemi di asservimento stanno spingendo l'idraulica di servizio a passare ai sistemi di controllo remoto elettro-idraulico. Le valvole proporzionali utilizzate devono soddisfare rigidi requisiti.

Riduzione dei costi Blocchi di servocomando complessi comportano un aumento dei costi

Se il sistema di servocomando è fornito direttamente dal sistema idraulico, è necessaria una valvola regolatrice di pressione. La massima pressione di esercizio di 420 bar è applicata alla pressione primaria di questa valvola. Ciò significa che il blocco del servomotore deve essere in acciaio. In particolare nei blocchi complessi si riscontra un aumento dei costi rispetto a componenti realizzati in alluminio. Per ridurre i costi, i design innovativi possono permettere l'utilizzo di blocchi più leggeri e meno cari.

Soluzioni di valvole ottimizzate per le vostre esigenzeHYDAC ha la soluzione giusta per affrontare i vostri obiettivi

Gli obiettivi appena descritti ci hanno ispirati a sviluppare costantemente le nostre soluzioni di valvole – soprattutto in relazione alla tecnologia proporzionale. Sulla base di questa gamma di prodotti, HYDAC rende possibile l'utilizzo di componenti personalizzati e anche la combinazione di componenti differenti quali accumulatori idraulici, filtri integrati e sensori per dare vita a sistemi di controllo integrati.

La nostra soluzione: valvole proporzionali e di selezione HYDAC

Vantaggi delle caratteristiche speciali delle nostre elettrovalvole

La gamma HYDAC di elettrovalvole proporzionali riduttrici di pressione e di valvole direzionali per sistemi di servocomando prevede componenti che possono realizzare un'elevata densità di potenza in spazi molto ridotti. Le elettrovalvole direzionali e quelle sono cotruite con solenoidi di qualità elevata configurati per adattarsi alle condizioni ambientali impegnative delle vostre macchine mobili. Numerosi test ambientali dei sistemi a solenoide qui utilizzati hanno confermato la robustezza dei componenti in questo campo di applicazione. Essi riducono la quantità di prove necessarie e quindi semplificano l'approvazione dell'utilizzo di valvole nella vostra macchina. Con la loro bassa induttività, i solenoidi compatti favoriscono caratteristiche di commutazione sia reattive che potenti.

 

Elettrovalvole proporzionali riduttrici di pressione per servocomando elettroidraulico

Le elettrovalvole proporzionali riduttrici di pressione per servocomando elettroidraulico hanno un trafilamento ridotto grazie all'azionamento diretto. Nei sistemi con servocomando, questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa in caso di funzionamento di emergenza con accumulatore L'ampia gamma di possibili parametri di dithering elettrico per il comando a distanza delle valvole proporzionali, rende possibile all'utente di creare un livello specifico di oscillazione nella pressione di pilotaggio. Questo dithering idraulico riduce l'attrito sul pistone principale e crea quindi isteresi nelle curve prestazionali. Questo si traduce direttamente in un controllo esatto della macchina e costituisce la base per l'implementazione dell'assistenza e di sistemi automatizzati. L'elevata dinamicità delle valvole di pilotaggio con la loro bassa induttanza abbinata a un ampio spettro di portate nominali, garantisce un'idraulica più reattiva.

Scoprite la nostra vasta gamma di valvole per il vostro servocomando

Le elettrovalvole proporzionali riduttrici di pressione HYDAC per mini escavatori ed escavatori minerari

Elettrovalvola proporzionale riduttrice di pressione HYDAC PDRC04T30D-01

Questa valvola genera velocità di comando fino a 4 l/min. e può essere utilizzata in escavatori con peso fino a 20 t.

Elettrovalvola proporzionale riduttrice di pressione HYDAC PDRC05S30A-14

La valvola regolatrice di pressione HYDAC è adatta a portate pilota fino a 12 l/min. ed escavatori con peso compreso tra 20 t e 100 t. In questa gamma di prestazioni colpisce per le sue dimensioni uniche.

Elettrovalvola proporzionale riduttrice di pressione HYDAC PDR08-02

Con l'opzione di azionamento di emergenza: la valvola HYDAC per portata pilota di fino a
17 l/min. è utilizzata negli escavatori con peso compreso tra le 20 t e le 100 t.

Elettrovalvola proporzionale riduttrice di pressione HYDAC PDR10830

Per gli escavatori minerari di 100 t e oltre: la valvola è adatta per portate pilota di 40 l/min. e include un'opzione di azionamento d'emergenza.

Elettrovalvole direzionali HYDAC per circuiti di sicurezza

Elettrovalvole direzionali HYDAC WK08C-55 o WK08L-55

Per una portata di 17 l/min. o 22 l/min., con una bobina compatta per dimensioni modulari basse su collettori di controllo.

Elettrovalvola direzionale 4/3 a cursore HYDAC WK06J

Valvola ultracompatta e sistema solenoide: l'elettrovalvola direzionale HYDAC WK06J colpisce per il desgin compatto e i tempi di commutazione ridotti grazie all'induttanza del solenoide ottimizzata.

Le elettrovalvole proporzionali riduttrici di pressione HYDAC con aumentata resistenza alla contaminazione per sistemi di pilotaggio per alte pressioni

Valvola riduttrice di pressione HYDAC DR06-01

La valvola riduttrice di pressione HYDAC DR06-01 è estremamente compatta è adatta a portate pilota fino a 15 l/min.

Valvola riduttrice di pressione
HYDAC DR08P-01

La valvola di comando è adatta per portate fino a 60 l/min. ed è particolarmente resistente alla contaminazione grazie all'utilizzo di materiali speciali.

Valvola riduttrice di pressione HYDAC DR10X-01

Per portate fino a 30 l/min.: il trasferimento della connessione dell'alta pressione a un raccordo filettato montato nel bordo esterno permette l'utilizzo di blocchi in alluminio più leggeri e meno costosi.

Download

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contattate il nostro team di esperti HYDAC e fissate un appuntamento di consulenza!

Fissa consulenza