La sicurezza delle vostre macchine e sistemi al centro dell'attenzioneCompetente, affidabile e collaborativa – HYDAC è sempre al vostro fianco

La protezione delle persone e dell'ambiente è la massima priorità, in particolare nell'industria. Processi poco sicuri e macchine e sistemi di grandi dimensioni in combinazione con materiali parzialmente combustibili, come nel settore delle installazioni elettriche, delle presse o delle macchine utensili possono avere conseguenze devastanti per l'ambiente e le persone. A tenere conto di tutto ciò, ci sono numerosi standard nazionali e internazionali, direttive e certificazioni che stabiliscono che i sistemi e le soluzioni di sistema devono essere conformi per garantire un funzionamento sicuro.

HYDAC vi supporta con componenti e sistemi certificati. Siamo in grado di fornire una consulenza completa grazie alla nostra profonda comprensione del funzionamento della vostra macchina e della sua architettura elettrica ed idraulica. Così spianiamo la strada alla sicurezza di funzionamento del vostro sistema.

Componenti e sistemi con più sicurezza di funzionamento

Dalle certificazioni CE, SIL e ATEX e direttive macchinari con standard A, B e C fino alle norme specifiche di ciascun Paese – HYDAC supporta i vostri progetti grazie alla sua esperienza pluriennale e al massimo livello di conoscenza dei suoi esperti. 

Per fornire al meglio la funzione di sicurezza del vostro sistema, offriamo prodotti affidabili che aprono la strada a un funzionamento del sistema fail-safe. 
Soluzioni industriali complete, su misura per le tue esigenze personali: ecco come ti aiutiamo a raggiungere l'affidabilità di processo. Instaurate una partnership di successo con HYDAC. Contattateci subito.
 

Le nostre soluzioni di prodotto per la sicurezza macchina nei vostri sistemi

Sistema di controllo di sicurezza elettroidraulico HYDAC

Di facile manutenzione, affidabile e modulare – il nostro sistema di controllo di sicurezza elettroidraulico compatto soddisfa i requisiti delle norme DIN EN 61511 e DIN EN 61508. La massima sicurezza è resa possibile grazie alla sostenibilità al livello di riduzione del rischio SIL 3.

Blocco di comando pressa HYDAC PSB/PSBH/ZSB

Raggiungete il livello di performance PL e con il nostro blocco di comando pressa e altri componenti di controllo legati alla sicurezza. Favoriamo l'esercizio sicuro dal punto di vista funzionale della vostra pressa con HYDAC PSB/PSBH/ZSB, progettati in base alla norma DIN EN ISO 16092-3. Contattateci subito.

Valvola limitatrice di pressione HYDAC PSV10/PSV16

Le nostre valvole limitatrici di pressione sono la scelta perfetta per controllare combinazioni di frizione-freno azionate idraulicamente (CBC) o sistemi di frenatura per servopresse. Basta con gli errori imprevisti della slitta – grazie allo spegnimento sicuro della macchina secondo la norma DIN EN ISO 16092-2.

Trasduttori di pressione sicuri dal punto di vista funzionale HYDAC

Massima efficienza e sicurezza con ridondanza! Celle di misurazione, segnali di uscita ed elettronica in duplice copia: sostituite due sezioni di misura complete con due sensori con un HDA 4700. Certificazione TÜV della sicurezza funzionale dei sensori secondo gli standard ISO 13849 (PL d) e IEC 61508 (SIL 2).

Ulteriori informazioni sull'HYDAC HDA 4700

Dispositivi di monitoraggio HYDAC per accumulatori a pistone

Che si tratti di un sistema di misura di posizione lineare laser o magnetostrittivo, HYDAC offre un'ampia scelta di prodotti per il monitoraggio della posizione del pistone negli accumulatori a pistone. Ad es. mettiamo a disposizione un interruttore UP che può essere aggiornato senza la necessità di modifiche. Scoprite di più sui nostri prodotti.

Ulteriori informazioni sugli indicatori di posizione del pistone HYDAC

Protezioni p₀ per accumulatori idraulici HYDAC

Basta con le perdite di produttività causate dalla pressione di pre-carico sbagliata, con le nostre protezioni p0 potete tenere sempre sotto controllo la pressione di pre-carico del vostro accumulatore, e quindi mantenere la sicurezza di funzionamento in qualsiasi momento. Ottimizzate la durata di servizio della vostra applicazione e allo stesso tempo l'utilizzo dell'energia.

Ulteriori informazioni sulla protezione p₀ HYDAC

Valvole direzionali HYDAC con monitoraggio della posizione di commutazione

Scoprite la nostra vasta gamma di valvole direzionali e di piastre intermedie con sensori elettronici per il monitoraggio della posizione di commutazione. Le nostre soluzioni affidabili per l'elaborazione dei segnali nei sistemi di controllo della sicurezza aumentano la sicurezza di funzionamento delle vostre macchine e sistemi. Ti consigliamo sempre con piacere!

Ulteriori informazioni sulle valvole direzionali HYDAC

HYDAC Digital Smart Sensor

Aumentate la disponibilità della vostra macchina con un monitoraggio delle condizioni intelligente grazie al nostro HPT 1446S. Un sensore compatto che non esegue semplicemente misurazioni: approfittate di importanti e dettagliate informazioni quali situazioni di sovraccarico, statistiche del valore di processo, profili di temperatura, ore di esercizio e molto altro.

Ulteriori informazioni sull'HYDAC HPT 1400

Soluzioni per ogni settore industrialeCon HYDAC siete sempre in buone mani

Vi aiutiamo a utilizzare le vostre macchine in modo sicuro secondo le direttive e gli standard in vigore. I nostri esperti si occupano di numerosi settori industriali. Lo specialista giusto per ogni sfida – scoprite subito il nostro approccio completo all'ingegneria dei fluidi Ingegneria dei fluidi

Produzione di energia

HYDAC: il vostro partner nell'ottimizzazione di processi ausiliari collegati al macchinario

Scopri di più

Macchine utensili

Soluzioni di automazione moderna e produttività elevata combinate con efficienza energetica

Scopri di più

Presse e macchine per la formatura

HYDAC è il vostro partner nei settori idraulica, raffreddamento, lubrificazione e altre funzioni ausiliarie per presse.

Scopri di più

I vostri download sulla sicurezza di funzionamento nell'industria Informazioni dettagliate: qui troverete utili informazioni sulla sicurezza della macchina oltre a dati di prodotto tecnici.