Dai componenti individuali ai sistemi complessi
Siamo felici di affrontare le sfide dell'ingegneria delle macchine utensili
Taglio dei metalli: tornitura, segatura, fresatura e rettifica
Torni, centri di lavorazione, rettificatrici e macchine segatrici sono indispensabili nell'industria. Nella progettazione delle macchine utensili l'obiettivo è una maggiore efficienza e conservazione delle risorse nella fase di produzione. Un altro fattore importante è l'aumento generale della produttività grazie a processi automatizzati e all'analisi intelligente dei dati con soluzioni IIoT. I nostri esperti vi offriranno supporto per ottimizzare la sostenibilità della vostra disponibilità di sistema nonché l'energia e per il consumo delle materie prime.
Potenza termica: saldatura, lasering, indurimento e giunzione
Taglio termico, processi di indurimento e giunzione utilizzando sistemi di saldatura, laser e di indurimento comportano sfide per i costruttori di macchinari, in particolare quando coinvolgono strategie di refrigerazione individuali e raffreddamento personalizzato dal punto di vista energetico. In qualità di fornitore completo, HYDAC può utilizzare la sua pluriennale esperienza nella tecnologia di filtrazione, in quella dei sensori e dell'azionamento per fornire con continuità le soluzioni giuste per il funzionamento ottimale del vostro sistema. Inoltre possiamo assistervi nelle questioni riguardanti la conservazione delle risorse, l'efficienza dei costi e l'aumento della produttività.
Partnership di sistema e di sviluppo
L'automazione delle macchine utensili è in continua evoluzione. Deve essere efficiente dal punto di vista energetico e avere un impatto minimo sull'ambiente. Che si tratti di un nuovo sviluppo o del retrofit della vostra macchina utensile – noi lavoriamo assieme a voi per individuare il potenziale di sviluppo della vostra macchina. Per supportare la progettazione della vostra macchina utensile nel miglior modo possibile, facciamo affidamento sulla nostra pluriennale esperienza e su un'approfondita comprensione tecnica delle vostre macchine.
Retrofitting e modernizzazione
Per utilizzare il macchinario esistente in modo efficace ed efficiente per molto tempo, gli utenti stanno avviando sempre più spesso progetti di modernizzazione che riguardano tutti i tipi di macchina utensile. I nostri esperti HYDAC possono fornirvi supporto sia sul fronte OEM, sia su quello MRO con vari requisiti nei progetti di retrofit e in quelli di ottimizzazione delle risorse. In questo contesto assistiamo anche fornitori di servizi specialistici nell'implementazione di successo dei progetti.
Retrofitting delle macchine utensili: le nostre soluzioni di prodotto
Sistemi di raffreddamento aria/fluido HYDAC
I sistemi di raffreddamento aria/fluido HYDAC combinano serbatoio in plastica, pompa di riciclo, elemento di raffreddamento e ventola con dimensioni compatte e sono perfetti quando occorre raffreddare efficacemente fluidi al di sopra della temperatura ambiente. I nostri sistemi FLKS sono disponibili in varie grandezze e possono raggiungere una capacità di raffreddamento fino a 4,5 kW/K e fino a 300 l/min. di capacità della pompa. Come caratteristica speciale dei progetti di retrofit, sono disponibili sistemi FLKS selezionati con tecnologia da 24 volt, che rende questi dispositivi compatibili praticamente con qualsiasi macchina.
Scambiatori di calore a piastre WTRE HYDAC
Come fornitore completo nella tecnologia di raffreddamento HYDAC offre anche scambiatori di calore a piastre con controllo ad anello chiuso. Questi elementi vengono utilizzati per creare un circuito intermedio per il raffreddamento di mandrini motore, azionamenti, centraline e/o refrigeratori con l'acqua di raffreddamento a disposizione nello stabilimento. Ciò riduce drasticamente il tempo di funzionamento del sistema di raffreddamento attivo installato, conservando tecnologia e risorse. L'unità di controllo installata permette di controllare la temperatura del fluido sia con un set point fisso, sia sulla base della temperatura ambiente o macchina.
HYDAC Supporto per la progettazione
Con il suo vasto portafoglio di prodotti, il Gruppo HYDAC è in grado di fornire sottosistemi personalizzati adatti alle vostre necessità. Le soluzioni consistono di varie combinazioni di prodotti della tecnologia idraulica, di raffreddamento, di filtrazione, elettronica e di montaggio, tutte a seconda dei requisiti e vi permettono di aggiornare le funzioni esistenti e di integrare quelle nuove nelle macchine che vengono aggiornate..
Gestione termica
La gestione termica basata sulle necessità può aumentare in modo sostenibile l'efficienza e la durata di servizio della vostra macchina utensile. In qualità di esperta in tutte le attività di refrigerazione e di controllo della temperatura, HIDAC fornisce soluzioni e sistemi per la gestione termica – per applicazioni nella tecnologia di produzione termica e negli azionamenti elettrici e produzione di batterie. Come fornitore completo per la progettazione di macchine utensili, offriamo soluzioni per tutti i tipi di raffreddamento – raffreddamento ad acqua, aria e compressore. Ci impegniamo a utilizzare in modo responsabile le risorse disponibili e a riutilizzare l'inevitabile calore dissipato. Con la nostra tecnologia innovativa, siamo in grado di ottenere la qualità di progettazione migliore possibile.
Gestione termica per macchine utensili: le nostre soluzioni di prodotto
Sistemi di raffreddamento aria/fluido HYDAC
I sistemi di raffreddamento aria/fluido HYDAC combinano serbatoio in plastica, pompa di riciclo, elemento di raffreddamento e ventola con dimensioni compatte e sono perfetti quando occorre raffreddare efficacemente fluidi al di sopra della temperatura ambiente. I nostri sistemi FLKS sono disponibili in varie grandezze e possono raggiungere una capacità di raffreddamento fino a 4,5 kW/K e fino a 300 l/min. di capacità della pompa. Come caratteristica speciale dei progetti di retrofit, sono disponibili sistemi FLKS selezionati con tecnologia da 24 volt, che rende questi dispositivi compatibili praticamente con qualsiasi macchina.
Sistemi di raffreddamento fluidi ad acqua HYDAK
I sistemi di raffreddamento fluidi ad acqua sono utilizzati nei circuiti di acqua glicolata o di olio minerale. Essi permettono un utilizzo efficiente dal punto di vista energetico dell'infrastruttura dello stabilimento esistente per raffreddare macchine e sistemi. Quando è disponibile l'acqua di raffreddamento, questo sistema è la soluzione di prima scelta perché combina la possibilità di raffreddamento al di sotto della temperatura ambiente con la dispersione di calore molto bassa nelle immediate vicinanze. HYDAC fornisce varie tecnologie di controllo della temperatura opzionali ad anello chiuso e permette capacità di raffreddamento di fino a 250 kW in varie grandezze.
Unità di raffreddamento HYDAC RFCS
I sistemi di raffreddamento attivi permettono un raffreddamento ad alta precisione (± 0,1K) di macchine e sistemi anche al di sotto della temperatura ambiente, indipendentemente dall'infrastruttura disponibile in stabilimento. HYDAC fornisce questi dispositivi come unità integrate o aggiuntive in varie grandezze per capacità di raffreddamento fino a 200 kW. Il principio di miscelazione a efficienza energetica brevettato, combinato con una pompa a rotore immerso sealless, completano questo sistema, rendendolo la soluzione migliore per le macchine utensili.
Piastre di raffreddamento HYDAC
Le piastre di raffreddamento sono utilizzate ogni qualvolta i componenti devono avere prestazioni elevate e un raffreddamento diretto. I componenti da raffreddare sono montati direttamente sulle piastre di raffreddamento e il fluido di raffreddamento circola attraverso la piastra eliminando in modo efficace il calore dissipato. Il fluido di raffreddamento stesso può essere fornito dai vari sistemi di raffreddamento HYDAC e ad essi ricondotto. Le piastre di raffreddamento HYDAC offrono un design personalizzato, qualità di prim'ordine e dimensioni fino a 1.600 mm x 750 mm.
Sicurezza di funzionamento e sicurezza sul posto di lavoro
Poiché i regolamenti attuali, a livello europeo e nazionale, quali la Direttiva macchine 2006/42/CE, gli operatori delle macchine devono concentrarsi sulla salute e sicurezza di funzionamento e su una maggiore protezione nelle postazioni di lavoro di produzione negli stabilimenti. Questi regolamenti richiedono ai produttori di continuare a creare soluzioni di sicurezza nuove e documentate. I nostri esperti HYDAC possono supportare voi e i vostri colleghi con servizi personalizzati, come ad esempio una consulenza durante la fase di pianificazione del progetto e calcoli di sistema per integrare nella vostra strategia di sicurezza i sottosistemi progettati in modo che possiate soddisfare tutti i requisiti imposti.
Sicurezza di funzionamento e sicurezza sul posto di lavoro in relazione alle macchine utensili: le nostre soluzioni di prodotto
Sensori HYDAC per circuiti di sicurezza e funzioni di sicurezza
HYDAC fornisce trasduttori di misura della pressione e della posizione lineare per applicazioni in impianti e sistemi con funzionamento sicuro fino a SIL 2 (IEC 61508) o PL d (ISO13849). Sono dotati di due canali e/o di funzioni di autodiagnostica e sono quindi perfetti per l'utilizzo in applicazioni critiche per la sicurezza.
Gli attuatori HYDAC con monitoraggio elettronico della posizione di commutazione e tecnologia proporzionale
Utilizzare le valvole con monitoraggio della posizione di commutazione è un altro modo che i produttori di macchine hanno per soddisfare i requisiti della sicurezza di funzionamento (ISO 13849). I requisiti relativi alla sicurezza possono anche essere soddisfatti con l'utilizzo corretto delle valvole proporzionali. Come produttore di lunga data di tecnologia delle valvole, forniamo un ampia gamma di prodotti adatti a questo scopo.
Efficienza energetica e redditività
Da molto tempo ormai gli argomenti relativi alla conservazione delle risorse e alla riduzione di CO2 non riguardano solo l'ambiente, ma anche l'aspetto finanziario. Emissioni elevate di CO2 vanno di pari passo con costi elevati. Questa è la ragione principale per la quale i costruttori delle macchine attribuiscono molta importanza allo sviluppo di macchine utensili efficienti dal punto di vista energetico. Dopotutto gli utenti finali e i consumatori vogliono che le merci siano prodotte in un modo economico ed ecologico. Noi vi supportiamo in tutto ciò con servizi e prodotti personalizzati.
Efficienza energetica per macchine utensili: le nostre soluzioni di prodotto
Sistemi HYDAC per eliminazione acqua e di condizionamento
HYDAC dispone di un vasto portafoglio di soluzioni professionali per aumentare le durate di servizio dei fluidi idraulici e di lubrificazione utilizzati. Gli oli possono essere privati dell'acqua, del gas e dei depositi di varnish utilizzando svariati metodi. I sistemi sono disponibili nelle due versioni mobile e industriale.
Ulteriori informazioni sui sistemi di eliminazione acqua e di condizionamento HYDAC
Refrigeratore al propano HYDAC RFCS-Smart Line
Il nuovo refrigeratore RFCS S0 della SMART Line permette l'utilizzo di propano come refrigerante. Rispetto ai refrigeranti già in uso, il propano ha un valore GWP di 3 molto basso. Nonostante l'utilizzo di questo refrigerante ecologico, l'unità di raffreddamento impiega una tecnologia collaudata, ha dimensioni compatte e permette capacità di raffreddamento di fino a 1,5 kW.
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys
Se nell'idraulica è necessaria un'ampia gamma di portate volumetriche con rapporti di pressione costanti, gli azionamenti a frequenza variabile permettono di fornire sempre l'esatta capacità richiesta dal sistema. HYDAC mette a disposizione due sistemi: la conveniente unità standardizzata CO3 e l'unità personalizzabile DVA in varie classi di capacità fino a 22 kW.
Tecnologia degli elementi filtranti HYDAC Stat-X®
Negli ultimi anni la tendenza verso l'utilizzo di fluidi idraulici privi di ceneri, sistemi più compatti e filtrazione più fine hanno portato a un aumento dei problemi con le cariche e le scariche elettrostatiche nei sistemi di olio idraulico e di lubrificazione, con il conseguente degrado più rapido dell'olio. Con la pionieristica tecnologia degli elementi filtranti Stat-X®, HYDAC permette di ridurre in modo dimostrabile la carica e scarica elettrostatica nel filtro, fornendo allo stesso tempo un'eccellente filtrazione ultrafine.
Automazione, digitalizzazione e industria 4.0
Con il monitoraggio automatizzato della pressione di precarica dell'accumulatore, la soluzione di edge computing DATA+, i nostri sensori intelligenti e la HYDAC CMX Suite (costituita dal nostro software sviluppato in modo specifico come soluzione cloud od on-premise), possiamo supportarvi nel monitoraggio dei vari tipi di macchina utensile e nell'utilizzo di questi dati come base per determinare il potenziale di intervento. Questa analisi continua della macchina porta così a un aumento nella disponibilità della stessa, a miglioramenti delle prestazioni e della qualità e fondamentalmente al miglioramento degli indicatori OEE della vostra azienda.
Automazione delle macchine utensili: le nostre soluzioni di prodotto
Unità start-stop intelligente HYDAC CO1S
Il funzionamento efficiente delle unità idrauliche presuppone una gestione nell'ambito dei parametri di funzionamento prescritti. Le centraline tradizionali hanno opzioni limitate quando si parla di monitoraggio delle condizioni. L'unità start-stop CO1S intelligente di HYDAC permette una comunicazione costante tra l'unità e la macchina grazie alla tecnologia IO-Link. Ciò significa che si possono monitorare le pressioni, i tempi di esercizio, le temperature e la durata residua del filtro. Questi dati costituiscono il fondamento per l'elevata disponibilità della macchina, la manutenzione preventiva basata sulle necessità e su nuovi modelli di pagamento come il "pay per use".
Sensori smart HYDAC
L'utilizzo dei sensori intelligenti svolge un ruolo importante nell'implementazione di successo di progetti I4.0 nelle macchine utensili. HYDAC fornisce un'ampia gamma di sensori differenti per questo scopo. Molti di questi sensori sono disponibili con interfacce IO-Link e offrono una grande varietà di opzioni di diagnostica come il monitoraggio del campo di misura della temperatura del dispositivo e i tempi di funzionamento con temperatura standardizza, per citarne solo alcuni.
Gestione del refrigerante HYDAC FCU 5000
Automatizzate la gestione del refrigerante della vostra macchina. La Fluid Control Unit 5000 misura la concentrazione esatta, il valore pH, la conduttività elettrica e la temperatura del vostro refrigerante. Il rabbocco completamente automatico assicura che i livelli di concentrazione rimangano stabili. Il livello del serbatoio è quindi mantenuto al livello target grazie al rabbocco intelligente. Dashboard, raccomandazioni attive per gli interventi, allarmi e-mail per il personale in caso di problemi e dati integrati nel cloud completano il nostro pacchetto tutto compreso in linea con l'Industria 4.0. Grazie alle nostre unità di controllo dei fluidi, si possono collegare fino a 10 punti di misura.
Filtro di controlavaggio automatico AutoFilt®
I processi di lavorazione meccanica contaminano i refrigeranti utilizzati. In altre parole, per una produzione senza intoppi sono necessari filtri. E proprio qui entrano in gioco i nostri filtri di controlavaggio automatico. Questi componenti seguono il principio di funzionamento di un filtro di superficie e si puliscono automaticamente con il controlavaggio automatico. Il risultato? Le macchine utensili continuano a funzionare ininterrottamente mentre i filtri rimuovono le particelle dannose, evitando interruzioni e tempi di indisponibilità durante il lavoro. Allo stesso tempo, è anche possibile utilizzare meno refrigerante grazie all'attenta filtrazione.
Ulteriori informazioni sui filtri di controlavaggio automatico
Le nostre storie di successo
Riduzione delle scariche elettrostatiche con Stat-X
Gli elementi filtranti Stat X sostituiscono i regolari filtri dell'olio nei sistemi di produzione √ Tecnologia innovativa √ Riducete le scariche elettrostatiche dall'olio → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clientiFiltrazione di fumi nella saldatura a laser per metodi di produzione additiva
La tecnologia laser SLM genera fumi di saldatura che richiedono una filtrazione continua √ La filtrazione innovativa dei fumi riduce i costi e incentiva la sicurezza → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clientiSempre all'avanguardia – grazie al retrofit
Le temperature elevate causano tempi morti della macchina? Retrofit in un sistema di raffreddamento ad acqua √ Regolate la temperatura del componente √ Diminuite i costi dell'energia → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clientiSicurezza funzionale
Ottimizzate la sicurezza di processo con il vostro specialista dei sistemi di produzione √ Noi analizziamo e progettiamo idraulica, valvole, sensori, comandi √ Sicurezza ai massimi livelli → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clienti