Competenza globale per le vostre applicazioni nell'industria degli pneumatici

Macchina per la vulcanizzazione degli pneumatici

Nel processo di vulcanizzazione, viene conferita ai pneumatici la loro forma finale. Per garantire che le vostre macchine funzionino in modo efficiente ed economico, abbiamo le soluzioni perfette per i vostri requisiti. Dai sistemi di azionamento pionieristici agli innovativi sistemi di filtrazione e moderne tecnologie delle valvole secondo la norma DIN EN 16474: potete raggiungere il livello massimo di sicurezza e di efficienza energetica con i nostri sistemi e componenti sostenibili. Siamo a disposizione per offrirvi supporto in tutto il mondo.

Miscelatori

La produzione di uno pneumatico richiede una miscela di vari tipi di gomma, sostanze chimiche e materiali di riempimento. Il risultato è costituito da materiali in gomma da modellare in forma di pneumatico. Per supportarvi in quest'attività HYDAC fornisce un'ampia gamma di soluzioni di accumulatori, centraline e sensori per il monitoraggio degli attrezzi. Lavoriamo con voi per ottimizzare il funzionamento dei vostri miscelatori – per un processo di produzione degli pneumatici a zero rifiuti.

Sostenibilità e configurazione di sistema

Nuove tecnologie stanno guadagnando terreno: la guida autonoma e l'elettromobilità stanno influenzando il mercato degli pneumatici. Gli elementi chiave sono la gestione produttiva della macchina e la gestione responsabile delle risorse. Scoprite i vantaggi dei nostri prodotti ad efficienza energetica e a basso consumo. Contattateci per una soluzione personalizzata!

Sostenibilità nella produzione di pneumatici: le nostre soluzioni di prodotto

Tecnologia di filtrazione HYDAC Tank Reduction Unit

La nostra rivoluzionaria soluzione di prim'ordine con condizionamento del fluido attivo supplementare – la Tank Reduction Unit di HYDAC ottimizza il degasaggio e l'eliminazione dell'acqua dai vostri fluidi. Ciò significa che potete ridurre sia la quantità di olio necessaria, sia l'impronta di carbonio della vostra macchina

Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X

Riducete il vostro impatto ambientale risparmiando allo stesso tempo denaro con la nostra tecnologia di filtrazione Air-X: il nostro concetto di degasaggio permette una riduzione rapida del contenuto di aria nell'olio. Abbinata alla nostra tecnologia di simulazione, le opzioni di risparmio aumentano. Sfruttate appieno il vostro potenziale di produzione di pneumatici.

Ulteriori informazioni su HYDAC Air-X

Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys

Con la velocità di rotazione regolata per adattarsi al processo della vostra macchina, potete ottimizzare il consumo di energia grazie al nostro convertitore di frequenza. Il comando ad anello chiuso interno permette anche l'alimentazione secondo necessità della pressione e del flusso – rendendo la vostra produzione di pneumatici ancora più efficiente!

Ulteriori informazioni su HYDAC KineSys

Cilindri elettrici HYDAC KineSys

Facilità d'integrazione e assenza di manutenzione: i nostri cilindri elettrici vi aiutano a ottenere il movimento lineare. Abbiamo la soluzione giusta per ogni applicazione con le nostre molte varianti d'installazione. Scopri subito di più!

Ulteriori informazioni su HYDAC HEZ

Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC

Aumentate la disponibilità dei vostri miscelatori e delle macchine per la vulcanizzazione – la nostra serie Fluid Aqua Mobil riduce al minimo il contenuto di gas e la contaminazione di particolato nei vostri fluidi idraulici. Per una durata di servizio massima dei vostri componenti e intervalli di cambio olio più lunghi.

Ulteriori informazioni su HYDAC FAM

Unità di condizionamento fluidi HYDAC

Facilità di manutenzione, efficacia e possibilità di ammodernamento: la nostra serie Varnish Elimination Unit rimuove i prodotti di degrado dell'olio dagli oli minerali. Ciò significa che potete aumentare la durata di servizio del fluido riducendo in modo sostenibile l'utilizzo delle risorse. Adatto come retrofit per sistemi esistenti e per nuovi sistemi.

Sicurezza di funzionamento

Siete informati sugli ultimi cambiamenti nelle norme e negli standard per le macchine per la vulcanizzazione degli pneumatici (DIN EN 16474) e miscelatori (DIN EN 12013)?

Con HYDAC potete contare su un partner esperto in grado di aiutarvi a sviluppare un concetto di sicurezza in linea con gli standard industriali. Contattateci per una valutazione del vostro concetto di sicurezza.

Leggete di più sulla sicurezza di funzionamento

Sicurezza di funzionamento nella produzione di pneumatici: le nostre soluzioni di prodotto

Blocco valvole HYDAC per una macchina per la vulcanizzazione degli pneumatici

Ottimizzate la vulcanizzazione degli pneumatici con i nostri affidabili blocchi valvole. Sviluppati ed equipaggiati con tutte le valvole necessarie in base allo standard C. Contattateci e troveremo la soluzione perfetta per la vostra sfida.

 

Blocco valvole HYDAC per gonfiatori (PCI)

Per assicurare che i PCI (post cure inflators) mantengano la loro funzione di sicurezza in qualsiasi momento, forniamo blocchi valvole su misura per una maggiore sicurezza funzionale delle vostre presse di vulcanizzazione degli pneumatici. HYDAC è il vostro partner di sviluppo globale per componenti e sistemi nella produzione degli pneumatici.

Digitalizzazione, connettività e monitoraggio delle condizioni

State cercando di ottimizzare i punteggi OEE della vostra azienda? Aumentate la disponibilità, le prestazioni e la qualità delle vostre macchine con le nostre soluzioni di monitoraggio digitale e di analisi. Analizzando il fluido idraulico in azione e misurando il contenuto di acqua nel fluido siamo in grado ad esempio di rilevare precocemente problemi agli ingranaggi del vostro miscelatore. Lavorando in stretta collaborazione con voi, sviluppiamo un concetto di monitoraggio delle condizioni generale per le vostre applicazioni nell'industria degli pneumatici.

Digitalizzazione e monitoraggio delle condizioni nella produzione degli pneumatici: le nostre soluzioni di prodotto

Monitoraggio p0 HYDAC per accumulatori idraulici

Più efficienza grazie a sensori intelligenti – il nostro pressostato elettronico compatto con display digitale integrato riduce al minimo i costi per tempi di indisponibilità grazie a un monitoraggio affidabile della pressione di pre-riempimento del vostro accumulatore idraulico. Scoprite di più sul vostro potenziale di risparmio.

Ulteriori informazioni su HYDAC EDS 3400

Indicatore di contaminazione HYDAC Virtual Fluid Lab

La nuova generazione di sensori smart: il nostro sensore VFL intelligente determina la durata di servizio rimanente dei vostri elementi filtranti per permettere una manutenzione coordinata. Utilizzate appieno le durate di servizio del vostro elemento filtrante, per un funzionamento efficiente della vostra produzione di pneumatici.

Ulteriori informazioni su HYDAC VFL

HYDAC CMX Suite

Aumentate la trasparenza dei vostri dati grazie alla HYDAC CMX Suite! Il nostro hardware e software supportano la trasformazione digitale delle vostre macchine grazie all'acquisizione, alla strutturazione e alla visualizzazione dei vostri dati. In locale sul vostro server o nel cloud.

HYDAC Data+ Box

Approfittate dell'accesso in tempo reale ai dati dei sensori e della macchina. Ciò permette una pianificazione ottimale della vostra manutenzione e aumentate l'efficienza nella produzione di pneumatici. Il nostro dispositivo robusto e con ingombro ridotto semplifica il vostro accesso alla digitalizzazione.

Ulteriori informazioni sulla HYDAC Data+ Box

Sensori HYDAC con un'interfaccia IO-Link

Affidatevi a HYDAC come partner di sviluppo con la sua competenza globale. Assieme potremo creare prodotti pionieristici. Forniamo già un'ampia gamma di sensori intelligenti con interfacce IO-Link. Scoprite la nostra gamma di prodotti!

Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC con interfaccia IO-Link

Trasduttore di misura della pressione intelligente HYDAC

Piccolo, compatto, robusto: con il nostro trasduttore di misura della pressione potete ottimizzare la disponibilità delle vostre macchine nella produzione di pneumatici. Allo stesso tempo la maggiore trasparenza vi aiuterà ad allocare le vostre risorse in modo più efficace. Il nostro HPT 1400 è disponibile con o senza interfaccia CAN.

Ulteriori informazioni sull'HYDAC HPT 1400

Download