Il vostro partner certificato per applicazioni su grandi motori con un know how a livello mondiale
Motori ad alta velocità
I motori ad alta velocità sono utilizzati come gruppi elettrogeni negli impianti CHP, nelle navi e spesso nei container standard. In qualità di partner per lo sviluppo, HYDAC è pronta ad aiutarvi e può offrire il condizionamento del diesel tutto compreso: dall'eliminazione dell'acqua dal serbatoio di servizio, alla pulitura del carburante in filtri situati sul motore.
Motori a velocità media
Dato che possono essere avviati in modo rapido e frequente, i motori a media velocità sono utilizzati nelle centrali elettriche decentralizzate. La caratteristica distintiva di questi motori è la fornitura di una riserva di controllo. L'efficienza elevata e le emissioni basse favoriscono anche il passaggio all'energia alternativa. Lavorate con HYDAC per ottimizzare i vostri sistemi di carburante e olio lubrificante per un funzionamento efficiente e sostenibile.
Motori a bassa velocità
I motori a bassa velocità forniscono l'energia necessaria ad alimentare grandi navi da trasporto. Per questi motori che funzionano secondo il principio dei 2 tempi il condizionamento del fluido è un elemento fondamentale. HYDAC si occupa della pulizia efficiente e dell'eliminazione dell'acqua dai vostri fluidi idraulici per un utilizzo affidabile ed ecologico in condizioni estreme. Possiamo aiutarvi a risparmiare sui costi d'investimento e sui costi dell'assistenza.
Sostenibilità e standardizzazione
Non perdete mai di vista il funzionamento efficiente e sicuro del vostro grande motore – noi lavoriamo con voi per ottimizzare il vostro sistema e trovare la soluzione adatta. Sfruttare il potenziale di standardizzazione: retrofitting con componenti ottimizzati e sistemi possono aiutarvi a conseguire risparmi a lungo termine nel condizionamento dell'olio lubrificante e nel trattamento del carburante. Contattateci subito!
Sostenibilità e standardizzazione per grandi motori: le nostre soluzioni di prodotto
Condizionamento dell'olio lubrificante HYDAC nel flusso di bypass
La nostra soluzione di sistema riduce in modo sostenibile il carico di lavoro del vostro filtro principale e garantisce una protezione del motore ottimizzata. Adatto per nuovi sistemi o come soluzione di retrofit, il nostro sistema di condizionamento dell'olio efficiente in termini di costo nel flusso di bypass non interferisce con il vostro circuito dell'olio lubrificante.
Modulo di filtrazione carburante HYDAC per motori multicarburanti
Con i nostri moduli di filtrazione del carburante puliamo in modo affidabile ed eliminiamo l'acqua dal carburante sul vostro motore a due o tre tempi. Raggiungiamo il massimo livello di filtrazione per estendere la durata di servizio del vostro sistema di iniezione. Scopri subito di più!
Modulo di filtrazione automatico HYDAC
Sia in caso di flussaggio continuo che intermittente, i nostri filtri automatici puliscono in modo efficiente i vostri fluidi. Approfittate delle nostre soluzioni per soddisfare tutti i requisiti relativi alla classe di purezza dei vostri fluidi. Assieme possiamo ottimizzare il funzionamento del vostro motore in modo sostenibile.
Sicurezza di funzionamento
Un grande motore in centrali elettriche decentralizzate o come motore di azionamento per navi deve soddisfare requisiti di sicurezza molto rigorosi. HYDAC è il vostro contatto per l'implementazione di successo di tutte le norme di sicurezza statutarie. Le nostre soluzioni di prodotto si concentrano su componenti abilitati SIL, SOLAS e requisiti IMO e su regole di classificazione.
Sicurezza di funzionamento per grandi motori: le nostre soluzioni di prodotto
Organo di arresto per filtri gas duplex HYDAC
Per filtri gas duplex utilizziamo la tecnologia di blocco e sfiato per pulire i gas del carburante tossici. Ciò permette di eseguire i lavori di manutenzione durante il funzionamento senza mettere a repentaglio la salute delle persone o le condizioni della macchina – disponibilità al 100% combinata con la massima sicurezza.
Condizionamento olio lubrificante HYDAC
Condizionamento sostenibile del vostro olio lubrificante grazie alla collaudata unità di trattamento fango d'olio unitamente ai nostri filtri automatici. Aumentate la sicurezza e la disponibilità del vostro motore e traete vantaggio dalla soluzione HYDAC efficiente in termini di tempo e di costo, senza separatori.
Pulitura olio idraulico HYDAC
I componenti idraulici del vostro motore a 2 tempi sono in mani sicure con noi: i nostri filtri automatici garantiscono che l'olio di lubrificazione utilizzato soddisfi i più rigidi requisiti di purezza – per proteggere i vostri sistemi idraulici e assicurare un funzionamento sostenibile del motore.
Bilancio di impianto
Il riconoscimento della necessità di un intervento precoce richiede sensori coorinati e sistemi che monitorino le condizioni dei vostri grandi motori. Ciò vi permette di aumentare la disponibilità e la produttività del vostro sistema nel lungo periodo. HYDAC è il vostro punto di contatto per il funzionamento regolare del vostro motore con intervalli di servizio e manutenzione ottimizzati. Con una competenza a livello mondiale nel monitoraggio, analisi e condizionamento dei vostri fluidi.
Bilancio di impianto per grandi motori: le nostre soluzioni di prodotto
Pressostati per il monitoraggio della contaminazione del filtro HYDAC
I nostri pressostati possono essere utilizzati per monitorare la contaminazione dei vostri filtri. I limiti individuali vengono rilevati in modo affidabile – per proteggere il vostro sistema con una maggiore disponibilità e costi operativi ridotti.
Sensore HYDAC per il monitoraggio delle particelle metalliche nel circuito dell'olio lubrificante
Il nostro sensore di contaminazione metallica rileva e classifica le particelle di usura metalliche nell'olio lubrificante. Rilevate precocemente un danno grazie al monitoraggio continuo delle condizioni e prevenite tempi di indisponibilità non programmati.
Modulo sensori HYDAC per il monitoraggio delle condizioni del carburante diesel
Il modulo sensori di contaminazione collaudato di HYDAC è un sistema di "condition monitoring" compatto online per il monitoraggio delle condizioni dei carburanti diesel. Tenete traccia della purezza del vostro diesel in qualsiasi momento – prevenite le perdite di efficienza e l'usura precoce in tempi brevi.