Il vostro contatto innovativo per qualsiasi tipo di impianto solare
Impianti a torre solare
Gli eliostati sono utilizzati per raggiungere temperature più elevate. Essi riuniscono la luce del sole in torri solari, concentrando i raggi solari. Sistemi intelligenti assicurano che gli eliostati seguano i movimenti del sole, massimizzando la resa. HYDAC è sempre al vostro fianco come partner con competenza nello sviluppo e nei sistemi. Supporto globale e al contempo locale.
Impianti con cilindro parabolico
Generazione di elettricità indiretta grazie a riflettori parabolici curvi – l'olio termico nel cilindro parabolico è riscaldato dalla luce solare concentrata. Il vapore così generato aziona una turbina negli impianti con cilindro parabolico. Per garantire che questo processo termico solare funzioni correttamente, vi supportiamo con le nostre soluzioni innovative per turbine, inseguimento solare e sensori, basate sulla nostra esperienza decennale nella tecnologia delle centrali elettriche.
Impianti fotovoltaici
I sistemi fotovoltaici sono utilizzati per convertire direttamente l'energia solare in energia elettrica. Questa tecnologia molto conveniente in termini di costo viene già ampiamente utilizzata in regioni desertiche ricche di sole e in aree terrestri. I componenti e sistemi pionieristici di HYDAC vi permettono di aumentare la disponibilità del vostro parco solare. Approfittate della nostra esperienza nel campo dei sensori, del raffreddamento e del controllo della temperatura.
Altri impianti solari termici
Come una delle energie rinnovabili, l'energia termica solare offre una grande varietà di applicazioni. Quest'industria dinamica non è statica, infatti vengono costantemente sviluppati nuovi sistemi per utilizzare in modo sostenibile l'energia del sole e rendere le celle solari più efficienti. Che si tratti di concentratore parabolico Stirling, collettore di Fresnel o di altri tipi di impianti solari termici (comunemente chiamati impianti CSP) – HYDAC sarà al vostro fianco per supportarvi con le tecnologie del futuro.
Sostenibilità
Gli impianti solari termici e le grandi centrali fotovoltaiche svolgono un ruolo centrale nella transizione verso l'energia rinnovabile e stanno rivelando un potenziale enorme. HYDAC vi supporta in questo viaggio con sistemi e componenti quali sistemi di filtrazione ottimizzati e sistemi di lubrificazione. Per una durata più lunga di servizio dei vostri componenti, una maggiore disponibilità e conservazione sostenibile delle risorse.
Sostenibilità negli impianti solari: le nostre soluzioni di prodotto
Filtrazione dell'olio termico HYDAC
I fluidi termovettori richiedono una cura speciale negli impianti termici solari. Aumentate la durata di servizio dei vostri HTF e proteggete valvole e pompe nel lungo periodo, grazie all'affidabile filtrazione dell'olio termico di HYDAC.
Comando valvole HYDAC per sale fuso
Robustezza e massima disponibilità sono le caratteristiche principali nella gestione del sale fuso. Noi lavoriamo con voi per gestire la vostra applicazione di sale fuso con i nostri collaudati azionamenti HYDAC e le corrispondenti soluzioni di sistema. Contattateci per approfittare della nostra esperienza nel campo dell'energia solare.
Disponibilità ed efficienza
Carico inquinante elevato, venti forti ed enormi diminuzioni occasionali della temperatura esercitano quotidianamente un'enorme pressione sugli impianti di energia solare termica e sulle grandi centrali fotovoltaiche. Per garantire che il vostro sistema funzioni in modo efficiente nonostante questi eventi, HYDAC vi supporta con soluzioni all'avanguardia. Lavoriamo con voi per trovare la soluzione alle vostre sfide specifiche e aumentare la produttività del vostro impianto di energia solare.
Disponibilità ed efficienza negli impianti di energia solare: le nostre soluzioni di prodotto
Inseguimento solare HYDAC
Il nostro inseguimento solare elettrico e idraulico è adatto a tutti gli impianti con concentrazione su un punto standard e su una linea, asse singolo e asse doppio. Che si tratti di produzione personalizzata o standardizzata, HYDAC dispone di un ampio portafoglio comprendente monitoraggio delle condizioni opzionale.
Raffreddamento dell'elettronica di potenza HYDAC
HYDAC vi assiste nelle applicazioni relative agli inverter della tecnologia solare con soluzioni innovative di raffreddamento standard e personalizzate. Aria, acqua o altri refrigeranti: HYDAC offre sistemi di refrigerazione completi, tra cui piastre di raffreddamento a liquido. Tutto da un unico fornitore.
Sistemi di turbina idraulica HYDAC
Scoprite la nostra gamma di prodotti EHC-U: riducete i costi e aumentate l'efficienza del vostro impianto di energia solare termica con la nostra soluzione di sistema standardizzata per sistemi di turbine ausiliarie – grazie al sistema modulare costituito da componenti idraulici prodotti in serie.
Sistemi di lubrificazione dei cuscinetti HYDAC
HYDAC è il vostro contatto principale per il funzionamento regolare del vostro impianto di energia solare. Approfittate della nostra vasta gamma di sistemi di lubrificazione dei cuscinetti standardizzati e modulari compresa la tecnologia di degasaggio brevettata per lubrificanti. Vi consigliamo sempre con piacere!
Ulteriori informazioni sui sistemi di lubrificazione dei cuscinetti HYDAC
Scambiatori di calore a piastre HYDAC
Che sia brasato o con guarnizione, HYDAC vi offre una gamma completa di scambiatori di calore a piastre. Troviamo la soluzione giusta e su misura per le vostre esigenze e applicazioni nel campo dell'energia solare.
Ulteriori informazioni sugli scambiatori di calore a piastre HYDAC
Moduli per filtrazione diesel HYDAC
I nostri moduli per filtrazione diesel efficienti e compatti ottimizzano il funzionamento dei vostri generatori d'emergenza. Con una produzione personalizzata grazie a simulazioni di applicazione su misura, vi permettiamo di raggiungere la massima disponibilità.
Bilancio di impianto
Lunghi intervalli di manutenzione ed elevata disponibilità di sistema sono l'obiettivo di molti gestori di impianti di energia solare. HYDAC vi permette tutto ciò con efficienti sistemi di condizionamento fluidi e strumenti di monitoraggio online. Dal componente al sistema completo e perfettamente coordinato. Lavoriamo con voi per ottimizzare i tempi di assistenza e manutenzione per gli impianti con cilindro parabolico, gli impianti a torre solare e le grandi centrali fotovoltaiche.
Bilancio di impianto negli impianti di energia solare: le nostre soluzioni di prodotto
Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC
Intervalli di cambio dell'olio più lunghi, durate di servizio dei componenti migliorate e maggiore disponibilità della macchina: le nostre serie di sistemi per l'eliminazione dell'acqua rendono tutto ciò possibile. Scoprite i numerosi vantaggi della nostra serie FAM e riducete i costi del ciclo di vita degli impianti solari termici e delle grandi centrali fotovoltaiche.
HYDAC VarnishElimination Units
La nostra serie VEU di facile manutenzione è progettata per il condizionamento degli oli minerali. Approfittate di durate di servizio dei fluidi più lunghe grazie all'affidabile rimozione di varnish – l'unità è anche adatta come retrofit per il vostro impianto di energia solare attuale.
ContaminationSensor Module Economy HYDAC
Il nostro sistema di monitoraggio delle condizioni online è la soluzione ideale per il monitoraggio dei sistemi di lubrificazione nel vostro impianto di energia solare. Permette di rilevare in modo affidabile la contaminazione da sostanze solide e la saturazione dell'acqua nel vostro fluido ed è perfetto per aiutarvi a implementare la vostra strategia di manutenzione.
Servizi di laboratorio HYDAC
Avete bisogno di un'analisi dettagliata dei vostri oli? L'analisi di laboratorio dei vostri fluidi è svolta in loco dai nostri specialisti. Con la nostra competenza nell'analisi dei fluidi con trasferimento di calore, siamo in grado di fornirvi un supporto su misura nell'industria dell'energia solare. Offriamo opzioni di servizio personalizzate sulla base dei risultati di laboratorio.