Ampio know-how nella tecnologia idroelettrica
Strutture idrauliche in acciaio
Nelle strutture idrauliche in acciaio, sono necessari sistemi idraulici duraturi e di qualità elevata per paratoie, dighe e paratoie di presa. Utilizzando componenti standard, te li forniamo con costo ottimizzato nella qualità collaudata HYDAC. Come uno dei pochi fornitori a livello mondiale, ti offriamo, oltre a cilindri secondo DIN ISO 19704, grandi cilindri con corse fino a 20 m. Approfitta del nostro vasto portafoglio.
Organi di arresto
Gli organi di arresto garantiscono il funzionamento sicuro della tua centrale idroelettrica. I dispositivi di comando meccano-idraulici gestiscono l'alta pressione di enormi volumi d'acqua e consentono tempi di chiusura brevi e sicuri. HYDAC può assisterti con cilindri altamente funzionali in base agli standard AD2000 e DIN ISO 19704. La nostra pluriennale esperienza nell'idraulica, nella filtrazione di processo e nella tecnologia degli accumulatori, fanno di noi il partner perfetto.
Turbina idraulica
Turbine Kaplan, Francis, Pelton o pompe turbine: HYDAC produce soluzioni di sistema personalizzate con componenti standardizzati per le tue turbine idrauliche. Oltre alle unità di controllo delle turbine idrauliche, essenziali per il controllo dei dispositivi di regolazione della turbina, forniamo soluzioni di accumulo straordinariamente efficienti e competenze nella filtrazione dell'acqua di processo (ad es. guarnizione dell'albero). Grazie alla nostra rete internazionale, siamo in grado di assisterti ovunque ti trovi.
Generatori
Il convertitore di energia nella centrale idroelettrica: guidato da turbine, il generatore utilizza l'energia cinetica dell'acqua e la converte in energia elettrica. La sua funzionalità deve essere garantita in qualsiasi momento. Un'alimentazione ottimale dell'olio per la lubrificazione e il raffreddamento contribuisce in modo significativo a un funzionamento affidabile del sistema. HYDAC fornisce una consulenza completa su soluzioni per sistemi di sollevamento, frenata e raffreddamento nonché sistemi dell'olio di lubrificazione.
Bilancio di impianto
Le funzioni ausiliarie hanno un impatto significativo sulla produttività del tuo impianto idroelettrico. Un ruolo fondamentale in questo campo non è solo svolto dal monitoraggio dei parametri chiave, ma anche dall'osservazione, dal trattamento e dalla filtrazione estensivi dei mezzi d'esercizio. Fidati della nostra competenza in qualità di specialista dell'idraulica e nella tecnologia dei fluidi, dal 1963.
Sostenibilità
Risparmia in modo sostenibile, nonostante l'aumento costante dei costi dell'energia e delle materie prime: HYDAC lo rende possibile grazie a componenti e sistemi standardizzati, con spazio d'installazione ottimizzato. Noi utilizziamo sistemi di filtrazione ottimizzati e sistemi di azionamento per aiutarti a conservare le risorse in un modo efficiente. Riduci le emissioni di CO2 oltre alle spese, sul lungo periodo, per la tua centrale idroelettrica.
Sostenibilità nelle centrali idroelettriche: le nostre soluzioni di prodotto
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys
Ridurre il consumo energetico, le emissioni acustiche, le dimensioni del serbatoio e gli intervalli di manutenzione della tua centrale idroelettrica? Com'è possibile? L'impianto idraulico a velocità variabile consente il funzionamento dell'impianto a basso consumo di risorse. Grazie ai cilindri elettromeccanici, non è più necessario utilizzare l'olio come mezzo operativo, riducendo così il potenziale di contaminazione.
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Risparmia spazio d'installazione con un degasaggio ottimizzato dei tuoi sistemi di lubrificazione: grazie all'innovativa tecnologia Air-X di HYDAC. Riduci le dimensioni del tuo serbatoio fino al 40% e ottimizza in modo sostenibile l'utilizzo delle risorse della tua centrale idroelettrica.
Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC
I nostri sistemi di eliminazione acqua della serie FAM, eseguono il degasaggio e filtrano i tuoi fluidi idraulici e di lubrificazione. L'efficienza di manutenzione e cura consente intervalli di cambio dell'olio più lunghi, costi del ciclo di vita ridotti, e una maggiore affidabilità del sistema.
Unità di rimozione varnish HYDAC
Depositi solidi o gelatinosi bloccano l'impianto? Allora devi essere alle prese con i prodotti di degrado dell'olio, noti anche come varnish. La soluzione sono le nostre unità di eliminazione varnish, di facile manutenzione e in grado di rimuovere in modo affidabile il varnish dagli oli minerali.
Disponibilità di sistema
La tendenza alla digitalizzazione è diffusa ovunque e non mostra segni di arresto, anche nel settore dell'energia idrica. HYDAC può assisterti lungo il percorso con sensori intelligenti e dispositivi di monitoraggio innovativi per i tuoi sistemi e impianti. Con il monitoraggio delle condizioni unito alla manutenzione predittiva possiamo ridurre i tuoi intervalli di manutenzione e assistenza. Insieme possiamo aumentare la produttività del tuo impianto idroelettrico, grande o piccolo che sia.
Disponibilità di sistema degli impianti idroelettrici: le nostre soluzioni di prodotto
Moduli HYDAC Contamination Sensor
Per una maggiore disponibilità del sistema, utilizza il nostro modulo di monitoraggio delle condizioni online, compatto e conveniente. Affidati alla nostra tecnologia comprovata per la misurazione della contaminazione da sostanze solide e della saturazione dell'acqua nei sistemi oleodinamici del tuo impianto idroelettrico.
Sensore di contaminazione metallica HYDAC
HYDAC MCS misura costantemente la contaminazione di particelle nei tuoi fluidi. Il sensore rileva tempestivamente gli stati critici della macchina, consentendoti di programmare la manutenzione di conseguenza. MCS può essere commutato tra ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 e ISO 4406:1987 / NAS 1638.
Sensori IO-Link HYDAC
Nell'ottica dell'Industria 4.0, abbiamo aggiunto alla nostra gamma sensori IO-Link e intelligenti, in grado di fare molto di più della semplice misurazione. Approfitta di utili informazioni dettagliate quali la situazione di sovraccarico, le statistiche sui valori di processo, i profili di temperatura e le ore di funzionamento. Per un monitoraggio attendibile delle condizioni delle tue centrali idroelettriche.
Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC con interfaccia IO-Link
HYDAC pressostato per monitoraggio p₀
La nostra affidabile protezione p0 monitora la pressione di precarica dei tuoi accumulatori idraulici. Ciò può aumentare la sicurezza delle tue centrali idroelettriche e consente di individuare più rapidamente le perdite di gas. Così risparmi sia in termini di tempo che di costi. Riduci al minimo le spese per i guasti con la protezione p0 HYDAC.
Sicurezza di funzionamento
Le centrali idroelettriche sono rispettose del clima, convenienti e soprattutto affidabili. Molti anni di funzionamento affidabile degli impianti lo confermano. Con HYDAC sei sempre al sicuro: componenti affidabili e sistemi di monitoraggio sviluppati per i requisiti specifici del tuo Paese, con molti anni di funzionamento ottimale in applicazioni reali. Insieme possiamo prenderci cura della sicurezza di funzionamento del tuo impianto idroelettrico.
Sicurezza di funzionamento negli impianti idroelettrici: le nostre soluzioni di prodotto
Valvola direzionale proporzionale HYDAC 4/3
Le serie HYDAC C4WERE 6 è costituita da valvole direzionali con comando elettrico. Sempre al sicuro con la funzione fail-safe delle nostre valvole di controllo elettromagnetiche. Ti offriamo anche valvole pilotate per portate volumetriche più elevate.
Valvole di regolazione HYDAC a 4/3 vie con piastra intermedia ESD
Le nostre valvole direzionali ad azionamento indiretto e alimentate elettricamente sono progettate per grandi portate nelle centrali idroelettriche. Come optional è disponibile una piastra intermedia azionabile elettricamente o idraulicamente con funzione ESD inclusa. Scegli tra le versioni con o senza monitoraggio della posizione dell'interruttore.
Valvole direzionali HYDAC con monitoraggio della posizione di commutazione
Che si tratti di un distributore a cassetto o di un modello di valvola a otturatore: il nostro WSER con elettromagnete e azionamento diretto elabora in modo affidabile i segnali del tuo sistema di controllo di sicurezza. Scopri le nostre valvole WSER con il loro design senza trafilamenti e sensore di monitoraggio integrato.
Sensori HYDAC
Per l'impiego in applicazioni critiche per la sicurezza, oltre alla nostra serie standard, forniamo sensori fino a SIL 3 (IEC 61508) e PL d (ISO 13849). Dispongono di due canali (cat. 3) e includono una funzione di autodiagnosi opzionale (cat. 2).
Sistema di misura laser di corsa lineare HYDAC
Il nostro sistema di misura viene utilizzato per il monitoraggio visivo della posizione del pistone e quindi svolge un compito di sicurezza importante nella tua centrale idroelettrica. Scopri i vantaggi del nostro sistema senza contatto e senza perdite.
Soluzioni di sistema per piccole centrali idroelettriche
Le piccole centrali idroelettriche garantiscono una fornitura stabile di energia elettrica a livello locale. Oltre alla loro elevata efficienza, il rapido allestimento le rende particolarmente interessanti. Grazie alla nostra approfondita conoscenza del settore, possiamo sviluppare e ottimizzare costantemente soluzioni di sistema modulari e innovative per la tua centrale elettrica. Affidati alla nostra tecnologia collaudata nella regolazione delle turbine, lubrificazione, filtrazione e molto altro.
Piccole centrali idroelettriche: le nostre soluzioni di sistema
Sistema di controllo HYDAC Hydrobox
Migliorata appositamente per la tecnologia idroelettrica, l'unità di controllo idraulica modulare si basa sul collaudato sistema di base HYBOX. L'obiettivo è di modularizzare completamente la centralina idraulica. Configura l'hydrobox HYDAC in base alle tue esigenze individuali.
Circuiti acqua-glicole HYDAC
Le applicazioni HYDAC WGK sono state progettate per l'utilizzo in circuiti di raffreddamento chiusi, per garantire il funzionamento affidabile degli impianti raffreddati a fluido. Integra i nostri WGK per una temperatura di raffreddamento costante nel tuo impianto idroelettrico.
Filtro automatico HYDAC AutoFilt® ATF
I nostri filtri automatici della serie HYDAC AutoFilt®, sono vantaggiosi sia per te che per l'ambiente, grazie a durate di esercizio più lunghe e un minor consumo di potenza. Scopri di più sui nostri filtri a ciclone e sulla combinazione di elementi filtranti.
Unità di lubrificazione compatta HYLU di HYDAC
Una lacerazione della pellicola di lubrificante può causare un danno importante in una piccola centrale idroelettrica. La nostra HYDAC Lubrication Unit è la soluzione giusta per ottimizzare i tuoi sistemi di lubrificazione grazie al suo design compatto e modulare.
Soluzioni di sistema per grandi centrali idroelettriche
Per coprire il carico di base e di punta nella produzione di energia e per immagazzinare l'energia in modo efficiente, le grandi centrali elettriche sono il partner perfetto nella transizione verso l'energia pulita grazie all'elevata efficienza di conversione. Grazie alla nostra competenza nel controllo a circuito chiuso, lubrificazione, filtrazione e trattamento dei tuoi fluidi d'esercizio, puoi evitare guasti imprevisti nei tuoi impianti. HYDAC può aiutarti a ottimizzare le tue grandi centrali idroelettriche con un servizio di assistenza globale.
Grandi centrali idroelettriche: le nostre soluzioni di sistema
Stazioni di accumulatori a pistone HYDAC
Dal componente al sistema: il nostro portafoglio di accumulatori a pistone modulari con innovative possibilità di monitoraggio permette di implementare esattamente i tuoi requisiti specifici. Assieme troveremo la soluzione ottimale per la tua applicazione.
Regolatori della turbina HYDAC
Grazie alla nostra pluriennale esperienza, siamo in grado di progettare regolatori della turbina perfetti per le tue sfide individuali. Contattaci per una soluzione che si adatti perfettamente alle tue esigenze!
Filtrazione dell'acqua di processo HYDAC
Insieme possiamo ottimizzare la filtrazione dell'acqua di processo per acqua di raffreddamento e guarnizioni d'albero nella tua grande centrale idroelettrica. HYDAC può fornirti un'ampia gamma di skid filtranti. Scopri di più sui nostri sistemi e componenti.
Ulteriori informazioni sulla filtrazione dell'acqua di processo HYDAC
Sistema di lubrificazione dei cuscinetti HYDAC
HYDAC può fornirti un vasto assortimento di sistemi di lubrificazione ad alta efficienza perfettamente su misura per le tue sfide individuali. La nostra strategia di degasaggio riduce rapidamente la quantità di aria nell'olio in modo che il tempo di permanenza standard per l'applicazione risulti drasticamente ridotto. Contattaci per una soluzione che si adatti perfettamente alle tue esigenze!
Impianto ausiliario per generatori HYDAC
HYDAC opera da molti anni nel settore della tecnologia idroelettrica. Forti di questa esperienza, progettiamo sistemi ausiliari per generatori di alta qualità, come sistemi di raffreddamento, sistemi di lubrificazione dell'olio e impianti ad alta pressione. Ci impegniamo al massimo per configurare il tuo sistema in modo che risponda perfettamente alle tue esigenze in loco.
Separatore nebbia d'olio STENO
Da molti anni HYDAC dà prova della sua esperienza nella tecnologia dei fluidi e di filtrazione. Su questa base abbiamo sviluppato il nostro separatore di nebbia d'olio che comprende la nostra efficiente tecnologia dell'elemento filtrante Optimicron® Drain.
Cilindri elettrici di spinta e frenata HYDAC
Cilindri modulari di spinta e di frenata realizzati su misura, compresi sistemi ausiliari: affidati alla nostra esperienza decennale nella tecnologia delle centrali elettriche. HYDAC è il partner di contatto per l'ottimizzazione della tua grande centrale idroelettrica.
Ulteriori informazioni sui cilindri elettrici di spinta e frenata HYDAC