Sviluppo, componenti, sistemi e assistenza per tutte le turbine eolicheCompetenza nell'energia eolica da un unico fornitore
Dai generatori ai riduttori fino ai cavi di alimentazione: con la nostra pluriennale esperienza nel settore dell'energia eolica vi forniamo soluzioni innovative per tutte le sfide relative alla vostra turbina eolica. E questo non riguarda solo componenti e sistemi. Possiamo aiutarvi anche nella fase di pre-sviluppo. Con servizi affidabili anche dopo la messa in servizio.
Partnership di sviluppo
Raggiungiamo grandi risultati insieme! HYDAC è stato un partner affidabile e innovativo nel settore dell'energia eolica per oltre 25 anni. Con rappresentanze in tutto il mondo ma, comunque con un supporto locale, sul posto, lavoriamo con voi per affrontare la vostra sfida individuale e sviluppare una soluzione su misura, dal componente al sistema. Lavorate con noi per aumentare l’efficienza e l’affidabilità della vostra turbina eolica: contattateci ora!
Partnership di sviluppo per le turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Sistemi combinati da HYDAC
Il meglio di tutti i mondi, combinato con la nostra conoscenza approfondita dei nostri componenti interni: con la nostra esperienza siamo in grado di combinare in modo efficiente diversi componenti e ottimizzare il posizionamento dei singoli moduli. Che si tratti della combinazione di componenti per un circuito di raffreddamento per generatore, invertitore e riduttore, di una soluzione a ingombro ridotto per la lubrificazione del riduttore, il raffreddamento ad acqua o centraline idrauliche per il freno e il passo.
Raffreddamento del generatore HYDAC
- Sistemi di raffreddamento aria-aria per il raffreddamento dei generatori nelle turbine eoliche
- Design specifico per il progetto nella gamma multi-megawatt
- Applicazione offshore: separazione dell'aria salata dai circuiti dell'aria di raffreddamento del generatore
- Rivestimento speciale per proteggere dalla corrosione
- Manutenzione facile
- Il raffreddamento aria-aria è il metodo più affidabile e sostenibile per le turbine eoliche offshore
Piastre di raffreddamento HYDAC
Le piastre di raffreddamento vengono utilizzate ovunque i componenti elettronici funzionino ad alta potenza e debbano essere raffreddati in modo efficiente, ad es. per il raffreddamento degli IGBT negli inverter o nelle resistenze di frenatura ceramiche durante lo spegnimento delle turbine eoliche. Grazie alla nostra esperienza nel raffreddamento dei fluidi, è possibile studiare l'impatto di situazioni di installazione reali e specifiche del cliente sulle prestazioni di raffreddamento, consentendo di ottimizzare di conseguenza la piastra di raffreddamento.
Soluzione di blocco filtro integrata HYDAC + MCS
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'energia eolica, HYDAC sviluppa soluzioni di filtrazione modulari con componenti integrati come valvole, bypass e sensori opzionali. Risparmiate in modo sostenibile sulle tubazioni con la nostra soluzione di blocco filtro integrata.
Disponibilità di sistema
Lo stress termico e la contaminazione fanno pagare un conto pesantissimo ai componenti e ai sistemi nel lungo periodo. Usiamo la nostra esperienza per presentarvi soluzioni per aumentare la disponibilità e la durata della vostra turbina eolica – con sensori intelligenti per il monitoraggio e l'analisi dei vostri dati. Ciò significa che i processi di usura, ad esempio nei sistemi di lubrificazione dei riduttori e dei cuscinetti, vengono riconosciuti in una fase iniziale e si evitano gravi danni conseguenti.
Disponibilità di sistema nelle turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Sistema di lubrificazione HYDAC con un refrigeratore e un filtro NF
Affidatevi alla nostra pluriennale esperienza per ottimizzare il raffreddamento e la lubrificazione del vostro riduttore. Oltre al nostro sistema modulare, offriamo anche applicazioni personalizzate. Lavoriamo con voi per sviluppare la migliore soluzione per le vostre esigenze.
Circuito acqua-glicole HYDAC
Le turbine eoliche in particolare richiedono un raffreddamento dell'invertitore e un raffreddamento del generatore da parte di un esperto. Affidatevi alla nostra esperienza nel raffreddamento e alla nostra competenza a livello mondiale. I nostri sistemi a bassa manutenzione sono il vostro partner ideale per il controllo della temperatura nel vostro sistema raffreddato a fluido.
Centralina idraulica HPU HYDAC
Lavorate con i nostri ingegneri per progettare le centraline idrauliche per i vostri requisiti, ad es. freno, passo e altre applicazioni. In qualità di esperti nell'energia eolica, comprendiamo le sfide del vostro settore. Allo stesso tempo siamo in grado di mettere a disposizione la vasta esperienza nelle applicazioni idrauliche.
Accumulatori a pistone HYDAC
Scoprite i vantaggi della nostra ampia gamma di accumulatori a pistone con minori perdite di gas. I nostri stabili sistemi richiedono meno manutenzione e assistenza e hanno durata di esercizio più lunga, il che consente di ridurre i costi. Scopri subito di più!
Sensore di contaminazione metallica HYDAC
Il Sensore di contaminazione metallica HYDAC rileva la contaminazione da sostanze solide metalliche nei fluidi di lubrificazione. Rilevate precocemente i danni al vostro riduttore ed evitate costosi guasti del sistema – anche adatto per il retrofitting.
Maggiori informazioni sul Sensore di contaminazione metallica HYDAC
Elemento filtrante BN4HX HYDAC
L'elemento bistadio di HYDAC garantisce che solo l'olio filtrato raggiunga il sistema di lubrificazione della turbina eolica anche quando la valvola di esclusione è aperta, grazie al filtro protettivo integrato. Aumentate la disponibilità e l'affidabilità della vostra turbina eolica con il nostro elemento premium BN4HX.
Centraline compatta CO1
Le nostre unità di alimentazione elettroidrauliche compatte per alimentazioni elettriche trifase sono ideali per il funzionamento intermittente e di breve durata ad alta efficienza energetica. Sono perfette per applicazioni stazionarie come le funzioni di frenatura e bloccaggio nelle turbine eoliche. Poiché possono essere equipaggiate in modo flessibile con valvole a cartuccia ed espansi con blocchi di controllo o moduli funzionali, offrono un elevato grado di flessibilità.
Soluzioni di montaggio HYDAC
- HY-ROFLEX – per il fissaggio sicuro e permanente di cavi di grandi dimensioni. Facile installazione e intercambiabilità fino a 60 cavi con un innovativo sistema di protezione dell'isolamento dei cavi.
- HY-ROS - per il montaggio di serbatoi o componenti di diverse forme e materiali, insieme a tubi, tubi flessibili, cavi, sensori, interruttori e/o tutte le altre parti, la gamma HY-ROS di HYDAC fornisce le giuste soluzioni per tutti i tipi di applicazioni.
Sostenibilità
Ridurre, riutilizzare, riciclare – risparmiate energia e riducete i costi fino al 30% in modo sostenibile con HYDAC. Allungate la durata di servizio dei fluidi e riducete gli interventi di manutenzione grazie alle nostre soluzioni innovative. HYDAC vi aiuta a utilizzare le vostre risorse nel miglior modo possibile e a preparare i componenti e i sistemi nella vostra turbina eolica.
Sostenibilità nelle turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Sensori di condizione fluidi e sensori di condizione olio HYDAC
Molti parametri possono essere misurati con il monitoraggio delle condizioni dell'olio online: contaminazione da sostanze solide, particelle di usura, acqua, temperatura, costante dielettrica e conduttività elettrica. Ottimizzate in modo sostenibile i vostri processi di manutenzione della turbina eolica con sensori dei fluidi o soluzioni di monitoraggio pronte per il collegamento.
Kit estensione NF per filtri dell'olio per ingranaggi HYDAC
L'NF1310 (a sinistra) diventa l'NF2210 (a destra): aumentate le dimensioni del filtro dei filtri di serie installati nel vostro sistema. Con il nostro kit di estensione NF, costituito da un tubo filtrante, nuove guarnizioni e un ampio elemento filtrante, potete ridurre in modo sostenibile le sostituzioni del filtro, i tempi di manutenzione e i costi. Iniziate subito a beneficiare di una durata di servizio più lunga!
Refrigeratore GBX+ HYDAC
Più efficiente, con meno sprechi e più sostenibile: risparmiate sulle spese CapEx e OpEx con il nostro refrigeratore per olio per ingranaggi ottimizzato! Con un peso ridotto, il basso volume di olio e il consumo minimo di energia, il nostro refrigeratore GBX+ fornisce un importante contributo al funzionamento ottimizzato del sistema.
Lubrificazione supporto di banco HYDAC
HYDAC vi aiuta a lubrificare in modo efficiente il vostro supporto di banco. Una maggiore durata può essere ottenuta pulendo costantemente il lubrificante rispetto alla lubrificazione con grasso. Lavorate con noi per trovare la soluzione ottimale per voi.
Valvole con elettronica digitale
Le valvole HYDAC con elettronica digitale e sensori integrati aumentano l'efficienza della vostra turbina eolica. Oltre ad essere facili da mettere in servizio e manutenere utilizzando il software HYDAC, i componenti intelligenti ora monitorano anche il loro stato e segnalano tempestivamente guasti e necessità di manutenzione, regolando al tempo stesso il bilancio energetico. Oltre a risparmiare tempo permette di risparmiare sui costi.
Assistenza, gestione dei pezzi di ricambio e tecnologia del banco di prova
In qualità di partner di assistenza affidabile con la nostra presenza globale, vi aiutiamo a mantenere la vostra turbina eolica con pezzi di ricambio e collaboriamo con voi per esplorare il potenziale di aggiornamenti con componenti premium.
Date un'occhiata voi stessi alla nostra gamma di prodotti: in qualità di fornitore completo, HYDAC vi supporta con elementi filtranti di alta qualità e strumenti di assistenza specializzati: la massima qualità e una lunga durata sono garantite. Riducete la frequenza degli interventi di manutenzione e i costi della vostra turbina eolica!
Assistenza, gestione dei pezzi di ricambio e tecnologia del banco di prova per turbine eoliche: le nostre soluzioni di prodotto
Monitoraggio delle condizioni HYDAC
Desiderate controllare le condizioni del vostro olio dopo la manutenzione, sostituire componenti principali o mettere in funzione il sistema? I nostri strumenti di assistenza specializzati determinano e documentano in modo affidabile la purezza dell'olio – ideali per l'utilizzo nelle turbine eoliche.
Ulteriori informazioni sul monitoraggio delle condizioni HYDAC
Elementi filtranti HYDAC
Affidatevi ai nostri elementi filtranti premium con tecnologia degli elementi comprovata e protezione di qualità per un funzionamento affidabile della vostra turbina eolica. Vi aspetta un'ampia gamma di prodotti, come Trimicron per flusso di bypass. Troverete ulteriori informazioni sui nostri elementi filtranti Betterfit per alloggiamenti di produttori differenti.
Ulteriori informazioni sugli elementi filtranti HYDAC Betterfit
Unità di carica e prova HYDAC per accumulatori
Per garantire la sicurezza e la disponibilità della vostra turbina eolica, potete testare e caricare i vostri accumulatori a sacca, a pistone e a membrana personalmente utilizzando l'FPU. Contattateci per ulteriori attrezzature di assistenza come pompe di riempimento per sistemi acqua-glicole.
Maggiori informazioni sulle unità di carica e prova per accumulatori idraulici
Sistemi di condizionamento fluidi HYDAC
Che si tratti dell'installazione permanente nel vostro sistema o dell'utilizzo come unità di servizio compatta: HYDAC vi offre un'ampia gamma di prodotti per il condizionamento dei fluidi per la separazione della contaminazione solida e dell'acqua. Scoprite i vantaggi di dotare le unità di condizionamento dei fluidi con una tecnologia di misurazione intelligente.
Ulteriori informazioni sui sistemi di condizionamento fluidi HYDAC
Tecnologia del banco di prova HYDAC
Che abbiate bisogno di consulenze, equipaggiamento per il campo di collaudo o banchi di prova completi – HYDAC è il vostro contatto per la tecnologia dei banchi di prova per l'energia eolica. Con la nostra vasta esperienza, vi aiutiamo a utilizzare i vostri componenti e sistemi in sicurezza.
Ulteriori informazioni sulla tecnologia dei banchi di prova HYDAC
Produzione di idrogeno a zero emissioni attraverso l’energia eolica
Riteniamo che la perfetta simbiosi tra energia eolica e idrogeno darà forma congiuntamente a una transizione energetica sostenibile. I moderni processi di elettrolisi possono essere utilizzati per convertire l’energia eolica in eccesso in idrogeno verde e immagazzinarlo per un uso flessibile. HYDAC è al vostro fianco come esperto affidabile in fonti energetiche alternative.