Applicazioni per la costruzione navale con omologazioni internazionali
Tecnologia navale in coperta
Navi da crociera, mercantili, da carico o portacontainer: le condizioni ambientali in mare aperto mettono a dura prova i ponti e le sovrastrutture delle navi. Supportiamo i produttori di sistemi, i cantieri navali e le compagnie di navigazione con soluzioni robuste per garantire un funzionamento sicuro e regolare a fronte di queste esigenze elevate. HYDAC è il tuo interlocutore affidabile per applicazioni nell'industria marittima:
- Sovrastrutture per ponte di coperta e nave
- Gru e altre attrezzature per il sollevamento
- Boccaporti di carico; impianti RoRo
- Portelli del boccaporto
- Argani
- Porte esterne
Tecnologia navale sottocoperta
Le applicazioni sottocoperta devono rispondere ai più elevati requisiti: alta efficienza, durata e risparmio di spazio. HYDAC ti fornisce soluzioni a ingombro ridotto con certificazioni di tutte le più note società di classificazione. Grazie alla nostra esperienza globale, siamo sempre pronti ad assisterti in loco. Supportiamo le seguenti applicazioni di costruzione navale con i nostri componenti e sistemi:
- Controllo della direzione e della spinta
- Stabilizzatori ad alettoni
- Connettori d'assetto
- Propulsori del timone e propulsori elica a passo variabile
- Propulsori di prua
- Pompe di carico
- Sistemi di timoneria
- Motori marini
- Acqua di zavorra
- Incenerimento rifiuti
Motori marini
Al cuore di ogni nave c'è un motore marino. Pertanto, è essenziale che funzioni in modo affidabile. Anche le rigorose norme sulle emissioni di gas di scarico dei motori marini rappresentano una grande sfida per le aziende. Per restare al passo nel settore è necessario che la qualità del carburante sia di prim'ordine. Per questo HYDAC ti supporta con una tecnologia di filtrazione di alta qualità per:
- Motori ad alta velocità
- Motori a velocità media
- Motori a bassa velocità
Decarbonizzazione
I sistemi di iniezione sensibili sono il risultato di un'ottimizzazione costante dei motori marini e delle maggiori restrizioni sui gas nocivi per l'ambiente in linea con lo standard Tier III. Per garantire la loro funzionalità, è necessario un carburante virtualmente privo di particelle contaminanti. In caso contrario, il sistema ne risentirà. In qualità di tuo esperto locale, HYDAC dispone di soluzioni di filtrazione per qualsiasi applicazione nella costruzione navale. Riduciamo i tuoi costi a lungo termine grazie alla lunga durata di servizio dei filtri e agli elevati livelli di pulizia.
Decarbonizzazione: soluzioni di prodotto per la costruzione navale
Filtrazione ultrafine HYDAC per carburanti diesel
Il nuovo Optimicron® FuelFine con la sua speciale struttura di elemento è stato appositamente progettato per i requisiti di purezza elevata dei carburanti diesel. Ecco come HYDAC rende possibili le classi ISO inferiori a 11/08/07. Per un motore marino che funziona in modo sostenibile.
Filtri carburante HYDAC HDMD/HDPD
Prestazioni stabili e con risparmio di risorse: i nostri filtri (duplex) nella collaudata qualità HYDAC soddisfano gli elevati requisiti di condizionamento per moderni motori diesel. Sei in buone mani per quanto riguarda la prefiltrazione e la filtrazione principale grazie agli affidabili sistemi di filtrazione con omologazioni navali.
Maggiori informazioni sui filtri per carburante diesel HYDAC
Filtrazione HYDAC per carburanti, olio idraulico e lubrificante
AutoFilt® RF9 si distingue per la sua tecnologia di controlavaggio brevettata con separazione sicura dei mezzi. AutoFilt® RF15 si pulisce costantemente e protegge alla perfezione l'olio lubrificante del motore: come optional, è possibile integrare il condizionamento continuo dell'olio lubrificante.
Maggiori informazioni su HYDAC AutoFilt® RF9
Filtrazione di gas e carburanti alternativi HYDAC
Le particelle di contaminazione presenti nei carburanti marini liquidi e gassosi contaminano i sistemi di iniezione e i motori, compromettendone le prestazioni. Mentre i nostri filtri automatici sono ideali per la filtrazione dei biocarburanti e dell'olio di accensione, i nostri filtri per gas nell'esecuzione particolarmente robusta a doppio blocco e spurgo sono impiegati per carburanti come il metanolo. Alla base di questi filtri ci sono i nostri materiali pulibili per filtri di profondità Chemicron®, con una superficie filtrante particolarmente ampia e tassi di ritenzione assoluti del 99,5%.
Filtro di controlavaggio automatico AutoFilt® HYDAC
La separazione dei solidi dalle acque di lavaggio dei gas di scarico è particolarmente importante per la decarbonizzazione, in quanto consente di aumentare l'efficienza dell'intero processo e di proteggere i componenti a valle. I nostri filtri automatici di controlavaggio funzionano autonomamente: offriamo anche soluzioni adatte alla filtrazione delle ammine.
Moduli di filtrazione del carburante HYDAC
Con il modulo filtrante HYDAC, i massimi requisiti di purezza sono garantiti! Il nostro efficiente concetto di filtrazione porta a una minore usura degli iniettori, costi ridotti e aumento della durata di servizio del tuo motore.
Monitoraggio delle condizioni HYDAC
HYDAC fornisce un'ampia gamma di componenti per la costruzione di moderni sistemi di monitoraggio delle condizioni che costituiscono la base per la manutenzione predittiva. Ecco come contribuiscono a soluzioni di manutenzione e servizio efficienti nonché alla sostenibilità e alla protezione ambientale.
Robustezza, ottimizzazione dello spazio d'installazione e riduzione del peso
L'industria marittima deve confrontarsi con condizioni ambientali estreme e spazi ridotti. Ecco perché sono necessarie soluzioni robuste dalle dimensioni compatte. Lavoriamo con te per ridurre il volume dell'olio e del serbatoio con le nostre efficienti soluzioni HYDAC. In tal modo risparmi costi e risorse a lungo termine in termini di lavoro operativo e di manutenzione.
Robustezza, ottimizzazione dello spazio d'installazione e riduzione del peso: soluzioni di prodotto per la costruzione navale
Tank Reduction Unit HYDAC
Scopri i vantaggi della nostra soluzione premium con condizionamento attivo del fluido e realizza risparmi a lungo termine grazie ai volumi di olio ridotti e a un minor utilizzo di materiale. Riduci i volumi del serbatoio del 60-80% con la nostra Tank Reduction Unit.
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Con la tecnologia di filtrazione Air-X risparmi in modo efficiente sui costi grazie ai volumi di olio ridotti, alle enormi riduzioni di peso e al minor utilizzo di materiale. Scopri i molti vantaggi della nostra soluzione di filtrazione.
Maggiori informazioni sull'ottimizzazione del serbatoio HYDAC
Blocchi di controllo con rilevamento del carico LX-6 HYDAC
La nostra valvola direzionale proporzionale basata sul rilevamento del carico con compensatore di pressione sezionale a monte, colpisce per la sua esecuzione modulare e compatta. Perfettamente equipaggiata per l'utilizzo efficiente nella tua tecnologia marittima.
Sistemi di raffreddamento HYDAC
Dal raffreddamento dei riduttori con acqua o aria al raffreddamento a liquido per gli azionamenti elettrici: scopri i vantaggi della nostra gamma completa di sistemi di raffreddamento per un'ampia varietà di applicazioni nella costruzione navale.
Sistemi e trattamento dell'olio lubrificante HYDAC
I sistemi di olio lubrificante nei motori sono sensibili: richiedono sia un flusso di olio affidabile, sia un livello costante di purezza dell'olio. HYDAC ti fornisce sistemi di lubrificazione personalizzati. I separatori dell'olio lubrificante possono essere sostituiti con i filtri inline HYDAC LMDP per risparmiare carburante (ritorno sull'investimento in meno di 6 mesi).
Unità di alimentazione idrauliche HYDAC
Gli spazi ridotti richiedono molta creatività se non si vuole scendere a compromessi con le unità di alimentazione idrauliche sottocoperta. HYDAC ti offre apposite soluzioni convenienti e provvede anche all'installazione e alla manutenzione.
HYDAC AutoFilt® serie
Per un controlavaggio altamente efficiente con carichi di contaminazione elevati, puoi affidarti ai nostri modelli della serie AutoFilt®. Scopri il nostro nuovissimo AutoFilt®RF14, ad esempio, perfetto anche per il montaggio a posteriori.
Sicurezza operativa
La sicurezza del tuo sistema è la nostra priorità: per garantire la massima sicurezza, sviluppiamo le nostre soluzioni in base alle specifiche tecniche del settore. Pertanto, forniamo sempre i nostri componenti con i certificati e le omologazioni di materiale corrispondenti. I nostri sensori con omologazione del tipo per le classi più importanti aiutano anche a monitorare in modo affidabile il tuo sistema. Per un funzionamento regolare.
Sicurezza operativa: soluzioni di prodotto per la costruzione navale
Blocchi di controllo HYDAC
Per utilizzare il carburante in modo efficiente e viaggiare in mare in tutta tranquillità, i blocchi di controllo per il coordinamento dei connettori d'assetto sono imprescindibili. Scopri di più sulla nostra vasta gamma di prodotti, compresi i blocchi di controllo speciali per motoscafi e yacht.
Sensori HYDAC
HYDAC fornisce un'ampia gamma di sensori per la tua tecnologia marittima: da versioni standard a prodotti omologati per una maggiore sicurezza di funzionamento dei tuoi sistemi di monitoraggio delle condizioni. Verificalo di persona!
Pompe HYDAC
Oltre alla pompa a cilindrata variabile e al pistone assiale PPV100S per l'alimentazione della pressione in circuiti aperti, HYDAC fornisce un'ampia gamma di pompe adatte alle applicazioni marittime. Saremo lieti di consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Cilindri HYDAC
Condizioni estreme, lunghe durate di servizio, carichi elevati, rischio di corrosione aumentato – niente di tutto ciò è un problema per i cilindri idraulici HYDAC. Forniamo cilindri personalizzati, su misura per le tue esigenze specifiche e in base ai più elevati standard di qualità.
Unità per eliminazione acqua FAM HYDAC
La nostra serie FluidAqua Mobil è progettata per separare l'acqua libera, l'acqua disciolta e il gas dai fluidi idraulici e di lubrificazione. Elevata redditività garantita grazie alla considerevole capacità di ritenuta delle impurità ed efficienza di filtrazione.
Unità di alimentazione HYDAC CA
In mare l'affidabilità di apertura e chiusura degli sportelli della paratia a tenuta stagna e dei boccaporti è particolarmente importante. La nostra unità di alimentazione compatta immersa nell'olio è perfetta per supportare il funzionamento idraulico della tua applicazione.
Maggiori informazioni sulle unità di alimentazione HYDAC
Valvole direzionali HYDAC
Ottieni la massima sicurezza operativa con le nostre valvole industriali ad alta efficienza: le nostre valvole direzionali collaudate 4WE6 e 4WEH16 sono particolarmente indicate per l'utilizzo in sovrastrutture del ponte e argani, anche disponibili in una versione ATEX.
Sistemi di timoneria HYDAC
Sistemi di timoneria a 1, 2 o 3 pale: ti proponiamo l'impianto idraulico giusto per ogni sistema. La nostra serie di prodotti copre anche le macchine con timone a doppia azione. Contattaci e saremo felici di aiutarti.