Il vostro contatto per una vasta gamma di modelli di compressori

Turbocompressori

I turbocompressori, come i compressori assiali, sono compressori dinamici che vengono spesso utilizzati nelle procedure relative alla tecnologia di processo continua. Per compensare i carichi elevati ai quali sono esposte le vostre macchine, offriamo efficienti sistemi ausiliari per la lubrificazione a circolazione o le tenute a gas. HYDAC è il vostro contatto per le soluzioni di domani.

Compressori a pistone e a membrana

I compressori a pistone e membrana appartengono alla famiglia dei compressori volumetrici. Vengono utilizzati per comprimere i gas in processi discontinui quando è necessario raggiungere rapporti di compressione o pressioni elevate. In futuro diventeranno sempre più importanti per la compressione dell'idrogeno. HYDAC è in grado di supportarvi con la sua pluriennale esperienza nella lubrificazione e nel controllo della temperatura. Possiamo anche ridurre i vostri costi sul lungo periodo con soluzioni di sistema standardizzate.

Sostenibilità e standardizzazione

L'energia rinnovabile e le tecnologie associate acquisiscono sempre più importanza. HYDAC è gi in grado di fornire sistemi di lubrificazione innovativi per la gestione sostenibile del vostro sistema. Riducete drasticamente i fluidi idraulici con le nostre applicazioni standardizzate e ottimizzate in termini di spazio.

Sostenibilità e standardizzazione nella tecnologia dei sistemi: le nostre soluzioni di prodotto

Centraline di miscelazione gas HYDAC

Le guarnizioni per gas di tenuta sono estremamente sensibili alla contaminazione. Se le guarnizioni della vostra turbo macchina devono durare il più a lungo possibile, è necessaria una filtrazione affidabile per i vostri gas di tenuta. Potete contare sui filtri del gas di tenuta e sulle centraline nell'affidabile qualità HYDAC – compatibili con guarnizioni singole, in tandem e labirinto tandem. 

 

Sistemi di lubrificazione dei cuscinetti HYDAC

Modulari e standardizzati – HYDAC fornisce una vasta gamma di sistemi di lubrificazione estremamente efficienti. La nostra strategia di degasaggio riduce rapidamente la quantità di aria nell'olio in modo che il tempo di permanenza che è standard per l'applicazione risulti drasticamente ridotto. Proteggete il portafoglio e l'ambiente con la nostra collaudata tecnologia Air-X.

 

Unità di lubrificazione compatta HYDAC

Le unità di lubrificazione consentono un funzionamento efficiente dei compressori di processo distribuendo, raffreddando e filtrando l'olio di lubrificazione. HYDAC ha la soluzione perfetta per piccoli sistemi: il nostro sistema modulare HYLU è adatto per portate di <30 l/min. Ottimizzate i costi e semplificate oggi stesso la progettazione.

 

Unità di filtrazione pompaggio e raffreddamento HYDAC 

Le macchine con alloggiamento dell'albero a gomito necessitano di speciali sistemi di lubrificazione senza serbatoio proprio. HYDAC può fornire la soluzione ottimale per compressori a pistone, compressori a membrana e pompe dosatrici. Standardizzate e comunque modificabili – le nostre unità di filtrazione pompaggio e raffreddamento sono anche adatte per spazi protetti dalle esplosioni. 

Ulteriori informazioni sull'unità di filtrazione pompaggio e raffreddamento

Sicurezza di funzionamento

L'industria definisce requisiti molto rigorosi per i vostri sistemi relativi alla tecnologia di processo, il tutto con l'obiettivo di massimizzare la disponibilità. In qualità di contatto, HYDAC è in grado di supportarvi nell'implementazione di successo di workflow di processo affidabili e in particolare in conformità con le norme di sicurezza esistenti. Lavoreremo assieme a voi per ottimizzare e modernizzare i vostri sistemi con componenti "SIL-enabled" e sensori intelligenti. 

Leggete di più sulla sicurezza di funzionamento

Sicurezza di funzionamento nella tecnologia dei sistemi: le nostre soluzioni di prodotto

Sistema di controllo di sicurezza elettroidraulico HYDAC

Il nostro collaudato sistema di controllo di sicurezza EHC-S soddisfa i rigorosi requisiti per il funzionamento sicuro dei vostri compressori in base agli standard IEC 61508 e IEC 61511. Approfittate del design compatto e modulare della nostra affidabile tecnologia di distributori a cassetto. 

 

Sistema di azionamento elettroidraulico HYDAC

I sistemi della tecnologia di processo presentano un potenziale di rischio maggiore. 
Per risolvere questo aspetto, HYDAC ha sviluppato l'EHC-A: estrema affidabilità e accuratezza nonostante le dimensioni ridotte. Utilizzate i nostri azionamenti per controllare le valvole – anche in modo autonomo!

 

Sensori elettronici HYDAC

Nei sistemi che devono operare con sicurezza funzionale, è necessaria una tecnica di misura speciale. HYDAC può fornire sensori compatibili con l'applicazione per fluidi e gas compreso l'idrogeno. Scoprite il nostro ampio portafoglio prodotti di sensori con certificazione SIL.

 

Bilancio di impianto

Siamo sempre concentrati sull'ottimizzazione della vostra disponibilità di sistema – HYDAC è il vostro contatto per il monitoraggio di processo dei vostri compressori. Grazie alla nostra gamma mondiale di servizi, siamo in grado di supportarvi nella manutenzione e modernizzazione del vostro sistema. Anche voi potete aumentare le durate di servizio dei vostri fluidi grazie ai nostri collaudati sistemi di condizionamento fluidi unitamente al nostro monitoraggio online coordinato.

Bilancio di impianto nella tecnologia dei sistemi: le nostre soluzioni di prodotto

HYDAC Varnish Elimination Units

I nostri moduli VEU di facile utilizzo rimuovono in modo efficace i prodotti di degrado dell'olio dagli oli minerali e permettono una durata di servizio del fluido più lunga per i vostri oli lubrificanti e idraulici. Questo processo non garantisce solo una maggiore sicurezza di sistema bensì riduce anche i vostri costi. Scopri di più sulle unità di potenza modulari.

Sistema per eliminazione acqua FAM HYDAC

Il vapore di processo che condensa contamina i vostri sistemi oleoidraulici? Garantite una qualità sostenibile nei vostri fluidi idraulici con HYDAC FluidAqua Mobil – la nostra serie di sistemi di eliminazione acqua modulari con monitoraggio dell'umidità permanente aumenta sia le durate di servizio, sia la vostra disponibilità di sistema.

 

ContaminationSensor Module Economy HYDAC

Per assicurare che i vostri cuscinetti a sfera siano sempre alimentati in modo ottimale con lubrificante in condizioni perfette, forniamo moduli di monitoraggio del condizionamento fluidi – e lo facciamo da più di 20 anni. Scoprite

i molti vantaggi dell'utilizzo delle nostre collaudate serie di prodotti CSM-E per la manutenzione del vostro sistema.

 

Scarica