Processi efficienti, elevata disponibilità di sistema e massima flessibilità
HYDAC è il vostro partner per le macchine nell'industria alimentare e delle bevande

I requisiti dell'industria alimentare per i macchinari per la produzione di cibi, bevande e imballaggi sono vari quanto i prodotti stessi, e continuano ad aumentare.

I nostri clienti nell'industria alimentare e delle bevande si devono confrontare con tendenze di consumo nuove e in rapida crescita. Inoltre occorre sempre tenere in considerazione la redditività dei prodotti e la sensibilità ai prezzi dei consumatori. Tutti questi elementi pongono di fronte a sfide complesse non solo le aziende alimentari ma anche i produttori di macchine e sistemi.

Con una presenza a livello mondiale e un team di esperti nelle applicazioni per la produzione di cibi e bevande, HYDAC fornire molto di più che semplici prodotti. Grazie alla nostra esperienza pluriennale, siamo in grado di supportarvi nella selezione di soluzioni di sistema ottimali dal punto di vista economico e tecnico.

Siamo anche il vostro partner innovativo per la risoluzione di problemi nei sistemi esistenti – dall'aumento dell'efficienza, all'ottimizzazione dei costi delle vostre attività commerciali.

Affidabilità di processo nelle macchine per la produzione di alimenti e bevande

Le gamme di prodotti in rapida crescita nell'industria degli alimenti e delle bevande richiedono soluzioni flessibili per ridurre i tempi di riattrezzaggio, e allo stesso tempo aumentare l'efficienza, evitare tempi di disinserzione, massimizzando quindi la capacità di produzione del vostro sistema. I sensori HYDAC, ad esempio, supportano la valutazione di dati di sistema con interfaccia di comunicazione IO-Link e con sensori smart. Ciò significa che i processi possono essere analizzati rapidamente e con facilità e i processi di produzione ottimizzati in modo sostenibile. 

  • Monitoraggio di processo con sensori di pressione, serie HDA, EDS e HYDAC sensori intelligenti, serie HPT 1000, anche adatti per garantire la sicurezza funzionale secondo lo standard ISO 13849
  • Monitoraggio ed eliminazione acqua della lubrificazione ingranaggi con filtrazione online delle serie OKF, sensori di condizionamento olio delle serie HLB e AquaSensors, serie AS
  • Unità idrauliche compatte, ad esempio le serie CO1, CO3 e Hybox
  • Azionamenti lineari elettromeccanici, serie HEZ
  • Filtrazione di fluidi e gas

Gestione termica nelle applicazioni per il settore alimentare e delle bevande

La gestione termica basata sulle necessità protegge gli alimenti e aumenta in modo sostenibile l'efficienza e la durata di servizio della vostra macchina alimentare. In qualità di esperto in tutte le attività di refrigerazione e controllo della temperatura, HYDAC è in grado di offrire sistemi di gestione termica integrati. Il nostro ampio portafoglio comprende soluzioni per tutti i concetti di raffreddamento Siamo fortemente impegnati a impiegare in modo responsabile  le risorse disponibili e a riutilizzare l'inevitabile calore dissipato. In combinazione con la nostra tecnologia innovativa, possiamo ottenere la configurazione migliore possibile.

  • Sistemi di raffreddamento aria/fluido, serie FLKS, e acqua/fluido, serie FWKS
  • Unità di raffreddamento (chiller), serie RFCS
  • Refrigeratori olio-aria, serie OK, OS o AC
  • Scambiatori di calore a piastre, serie PWT o HEX, con ridotta manutenzione a richiesta

Progettazione igienica nell'industria degli alimenti e delle bevande

La produzione di alimenti e bevande dipende molto dalla fiducia in essa riposta dai consumatori. La sicurezza alimentare è quindi un argomento chiave e svolge un ruolo centrale nella progettazione e nel design di sistema. Nei sistemi di produzione, un design che permetta una pulizia e un'igiene adeguati rappresenta una priorità elevata nella selezione dei componenti di prodotto e dei sistemi. I sensori di pressione HYDAC e i cilindri elettrici sono adatti per le applicazioni nell'industria alimentare e sono disponibili con un design a filo anteriore o in conformità con un design al servizio dell'igiene a richiesta.

  • Pressostato, serie EDS
  • Trasduttore di misura della pressione, serie HDA
  • Azionamenti lineari elettromeccanici, serie HEZ

Sostenibilità per applicazioni nell'industria degli alimenti e delle bevande

Dalla mietitrice, alla lavorazione fino all'imballaggio, HYDAC è strettamente coinvolta nella produzione alimentare. Per gli utenti finali e i consumatori acquisiscono sempre più importanza la sostenibilità, la salvaguardia delle risorse e un bilancio energetico vantaggioso con una impronta di carbonio ridotta. Come fornitore di sistemi nella produzione degli alimenti e delle bevande, contribuiamo alla protezione del clima. HYDAC può fornirvi supporto dall'offerta iniziale in poi con servizi personalizzati:

  • soluzioni di sistema per la vostra macchina e progettazione di sistemi,
  • ingegneria dei fluidi nei sistemi di produzione esistenti,
  • condition monitoring per la manutenzione preventiva e proattiva.

I vantaggi HYDAC in breve HYDAC ha una presenza globale: grazie alla rete globale HYDAC che si estende a 51 paesi, i nostri esperti sono sempre a disposizione - pensiero globale, azione locale.

Partner di sviluppo

Attenzione al cliente e affidabilità

Risposte innovative ai vostri requisiti specifici, attraverso l'affidabilità e una stretta collaborazione su base paritaria.

Maggiore produttività

Pronti a trovare soluzioni

Ricerca e sviluppo sono parte del DNA HYDAC. Sempre pronti all'esplorazione, collaboriamo con voi per trovare le risposte alle vostre sfide applicative.

Idea

Conoscenze di settore

Competenza nei prodotti e nelle soluzioni di sistema dal 1963. Comprendiamo le esigenze riferite alla vostre applicazioni nell'industria, sia dal punto di vista teorico che pratico.