Soluzioni per campo visivo digitale, comprese telecamere Ethernet
Mantenere una visione d'insieme con i sistemi di assistenza HYDAC
Le soluzioni su misura per il miglioramento del campo visivo sono una componente importante delle macchine mobili. Standard rigorosi vengono applicati alla solidità e alla qualità dell'immagine nonché alla semplicità di integrazione e gestione. In questo contesto HYDAC sta ampliando l'attuale portafoglio di prodotti per includere telecamere Ethernet della gamma di prodotti HVT 1000 per il mercato dei fuoristrada. Essi permettono di creare soluzioni per migliorare il campo visivo personalizzate, in base alle caratteristiche della macchina.
Per la vostra architettura di sistema a prova di futuro: sistemi HYDAC per il miglioramento del campo visivo digitale
Scoprite adesso i sistemi di assistenza HYDAC: contattate i nostri esperti per ulteriori informazioni sul miglioramento del vostro campo visivo digitale.
Proteggere le persone, le macchine e l'ambiente Sistemi di assistenza digitale per evitare le collisioni
C'è polvere. La visuale non è chiara. Ed ecco che si verifica una collisione. Dato che gli specchietti retrovisori, quelli laterali e quelli di lavoro sulle macchine mobili e sui veicoli spesso non coprono tutte le aree della macchina, sono soprattutto i punti ciechi a rappresentare un rischio. Utilizzate i sistemi di assistenza per evitare le collisioni durante le manovre, i parcheggi e il lavoro. I sistemi a telecamera digitale vi avvertono in modo affidabile dei pericoli e oggi sono i più utilizzati per le macchine moderne.
Soluzioni per il campo visivo basate sulla domanda Sistemi flessibili per un'ampia gamma di compiti
In particolare la diversità delle varianti sul mercato dei fuoristrada impone soluzioni adattate al compito specifico. Mentre le telecamere con vista posteriore necessitano di una visuale più ampia fino a 180°, il monitoraggio del processo può basarsi su condizioni visive comprese tra 30° e 90°. Questi sono solo due degli esempi di requisiti da soddisfare. Nel migliore degli scenari, le soluzioni per il campo visivo digitale sono flessibili e progettate per soddisfare il compito specifico.
Qualità dell'immagine ottimale La migliore risoluzione dell'immagine anche in condizioni ambientali difficili
Contrasti elevati, retroilluminazione o differenze di luce mettono a dura prova i sistemi di telecamere. Anche un punto luminoso nell'immagine può rendere difficile la visione dei dettagli nelle aree più scure. L'ottica dovrebbe quindi essere realizzata su misura in base ai requisiti sempre più elevati per le macchine mobili. Un sistema telecamera di alta qualità fornisce una visione chiara - anche in caso di fluttuazioni elevate della temperatura, applicazioni in condizioni difficili e illuminazione sfavorevole.
La nostra soluzione: sistemi per il miglioramento del campo visivo digitale, compresa la telecamera Ethernet HYDAC HVT 1000Più sicurezza con i sistemi di assistenza HYDAC per i vostri veicoli fuoristrada
Per le macchine mobili sono sempre più richieste nuove architetture di sistema. Affidatevi a HYDAC come partner di sviluppo. In base ai vostri requisiti, sviluppiamo soluzioni di sistema personalizzate che dimostreranno la loro validità sia oggi che in futuro.
Come mantenere una visione d'insieme: grazie all'interfaccia Ethernet e all'utilizzo di interruttori Ethernet, la soluzione HYDAC può essere migliorata con ulteriori componenti per formare una rete. Fatevi consigliare da nostri esperti di elettronica sulla vostra soluzione per campo visivo personalizzata.
Il nuovo all-rounder: telecamera Ethernet HYDAC HVT 1000
Con l'ultima generazione di sensori di immagine e processori: scegliete la telecamera Ethernet digitale HVT 1000 per un monitoraggio dei vostri processi di lavoro.
Con questa telecamera HYDAC sta ampliando la sua vasta gamma di sensori per includere un nuovo all-rounder:
- Ottica certificata per l'automotive, rivestita e riscaldata
- Campo visivo variabile con una selezione tra 30° e 180°, anche regolabile in modo digitale
- Alimentazione di sistemi da 7 - 32 V per 12 V e 24 V
- Alloggiamento compatto e robusto per un'integrazione semplice
- Opzioni di supporto flessibile per il collegamento e il montaggio
- IP6K9K in seguito all'incapsulamento completo per la protezione dalla pressione idraulica
- Configurazione flessibile con ISO 17215 (VCIC)
- Compressione H.264 e MJPEG, HDR e sovrapposizioni
Tutto questo fa la differenza I vostri vantaggi con le soluzioni per campo visivo digitale HYDAC
Visualizzazione dell'immagine ottimizzata La migliore qualità dell'immagine e un'ampia selezione dei campi visivi
Con HYDAC HVT 1000, siete pronti per un'ampia gamma di compiti: la vasta selezione di campi visivi vi offre la flessibilità che desiderate. Il sensore abilitato HDR integrato garantisce immagini chiare e precisione dei dettagli ̶ in aree scure e chiare dell'immagine. Grazie alle funzioni digitali il volume di dati generato dalla telecamera può essere adattato alla visualizzazione e all'applicazione in modo mirato. Questo permette di risparmiare carichi inutili di lavoro. Risparmiate anche tempo prezioso: con le configurazioni del campo visivo predefinite potete svolgere rapidamente attività differenti.
Robusto design di sistema Visualizzazione affidabile delle immagini anche in condizioni estreme
L'HYDAC HVT 1000 è ottimizzato per requisiti migliorati su macchine mobili, come la pulitura con acqua ad alta pressione. Grazie al riscaldatore integrato, la soluzione fornisce immagini ottimali anche con temperature estreme. Il nuovo componente può resistere a differenti tensioni di alimentazione e interferenza elettrica senza problemi: con un circuito protettivo integrato, l'HVT 1000 resiste ad esempio a impulsi elettrici ad energia elevata da unità ausiliarie.
Nuove soluzioni per il campo visivo Grazie ai dati dell'immagine digitali, alla fusione e al software
Funzioni automatiche nell'HVT 1000 possono essere attivate, disattivate e controllate esternamente in modo da poter unire immagini multiple. Ma il display/pannello operatore HMI può offrire molto più della semplice fusione di flussi di immagini. Se al pannello operatore HMI sono collegati tramite un gateway sensori aggiuntivi, ad es. sensori ultrasonici o sensori radar, questa informazione può essere sovrapposta sull'immagine della telecamera visualizzata. In questo modo l'utente può vedere nell'immagine dove i sensori hanno rilevato un possibile ostacolo. Ciò permette il monitoraggio a 360° dell'ambiente circostante la macchina con telecamere, sensori ultrasonici e sensori radar.
La vostra soluzione per il campo visivo digitale con collaudata elettronica HYDAC Approfittate della nostra vasta gamma di prodotti per migliorare il vostro campo visivo
Interruttore HYDAC/TTControl Ethernet
Ethernet sta diventando sempre più importante come interfaccia nelle macchine mobili. I nuovi sensori inviano più dati rispetto a quelli che possono trasmettere i CAN bus frequentemente utilizzati. Ethernet offre una possibile soluzione per sensori con una domanda di larghezza di banda elevata. Affidatevi ai nostri interruttori HYDAC/TTControl Ethernet per collegare un numero qualsiasi di telecamere a uno o più dispositivi terminali per formare una rete.
Display HYDAC/TTControl
La facilità di utilizzo e la fornitura delle informazioni del veicolo svolgono un ruolo importante nelle macchine mobili. Per controllare funzioni d'esercizio sempre più complesse, occorre raccogliere volumi di dati sempre maggiori dalla macchina e dal suo ambiente procedendo a un'elaborazione preventiva. Grazie al potente processore grafico multimediale e agli altoparlanti integrati, il display di HYDAC/TTControl offrono un supporto migliore all'utente con design animato e avvisi audiovisivi.
Unità di controllo HYDAC/TTControl
Con lo sviluppo di ogni nuova generazione, aumenta la complessità delle macchine mobili e dell'elettronica utilizzate. Le unità di controllo programmabili HYDAC e TTControl offrono la piattaforma perfetta per qualsiasi esigenza e applicazione potenti, sicure, affidabili e flessibili.