Soluzioni modulari per la protezione delle colture: agricoltura di precisione con i sistemi HYDAC
Il presupposto per un buon raccolto e una resa sicura nell'agricoltura è una protezione efficace delle colture. Le macchine agricole, quali irroratrici e zappatrici, svolgono un ruolo centrale. Per garantire un lavoro di qualità, le loro funzioni idrauliche devono essere controllate con precisione. Con HYDAC Implement Control e HYDAC Ground Control, ti offriamo la giusta soluzione di sistema per ogni funzione della macchina. Scopri di più qui.
Ottimizza la tua macchina agricola con i nostri versatili sistemi modulari
Per irroratrici, seminatrici o zappatrici: utilizza i sistemi HYDAC per implementare funzioni operative intelligenti. Rivolgiti direttamente ai nostri esperti per il tuo progetto.
Maggiore efficienza nella protezione delle coltureConserva le risorse e ottimizza i rendimenti con sistemi innovativi
Per quanto riguarda la protezione delle colture, gli agricoltori possono scegliere tra due metodi: la protezione meccanica e chimica. Entrambi hanno i loro vantaggi e sono presenti sul mercato. Con le nostre soluzioni di sistema HYDAC per la tecnologia agricola, otteniamo il massimo da questi processi con precisione, prestazioni dinamiche e flessibilità.
Per aiutarti a ridurre i tempi di sviluppo, ti offriamo soluzioni pronte all'uso standardizzate, ma adattabili individualmente ai vari requisiti delle macchine. Scopri di più su HYDAC Implement Control, la nostra soluzione idraulica su misura per il controllo meccanico delle infestanti, e HYDAC Ground Control, l'innovativo sistema per la guida automatica del braccio nelle irroratrici.
Tillmann Gaub, Ingegnere applicativo per macchine agricole, HYDAC Mobilhydraulik
Nel futuro dell'agricoltura non sarà possibile fare a meno del controllo meccanico delle infestanti e di una preparazione del terreno più precisa e intensiva. Vogliamo sostenere e plasmare questa transizione con la tecnologia agricola. Come sistema modulare, Hydraulic Implement Control offre la soluzione ideale, dalle zappatrici alle seminatrici. Progettato come sistema modulare, è configurabile in modo flessibile e disponibile in numerose varianti di attrezzature, facendone la soluzione perfetta per la tua applicazione.
HYDAC Hydraulic Implement Control: la base dei nostri sistemi elettroidrauliciControllo preciso e dinamico: getta le basi per una maggiore protezione delle colture e un controllo meccanico ottimizzato delle infestanti
Il blocco di controllo idraulico modulare
A seconda della macchina e dell'attrezzo, vi sono diverse funzioni che vanno controllate con precisione e prestazioni altamente dinamiche. Ciò richiede un'alimentazione a pressione costante. A tal fine, si può ricorrere a un accumulatore o direttamente a una pompa a cilindrata fissa o variabile. Per generare un segnale virtuale di rilevamento del carico, viene utilizzata una valvola proporzionale di controllo della pressione nel modulo base, che in senso figurato carica l'accumulatore o regola la portata e la pressione della pompa. Può essere utilizzato anche come sistema elettronico load-sensing completo.
In genere, il blocco di controllo idraulico è costituito da un sistema completo con un modulo di ingresso o modulo di base, una piastra di bloccaggio e tutti i moduli funzionali necessari, ad esempio:
- Modulo di sterzo
- Modulo di carica dell'accumulatore
- Modulo direzionale 4/3
- Modulo cilindro
- Modulo di controllo della pressione
- Modulo proporzionale
È possibile montare questi moduli funzionali sulla flangia del modulo base del blocco di controllo idraulico. La sequenza dei moduli varia a seconda del compito di controllo, così come l'uso di valvole a sede direzionale, valvole di ritegno, valvole proporzionali, valvole di controllo della pressione e compensatori di pressione sul modulo. Inoltre, il sistema può essere integrato con accumulatori e filtri con o senza indicatore (visivo, elettronico).
Con un sistema di collegamento intelligente
Ogni disco del modulo sul blocco di controllo idraulico è avvitato singolarmente con quattro viti a testa cilindrica M8. Le viti dei dischi dei moduli seguenti sono montate con manicotti filettati. Questo sistema offre notevoli vantaggi:
- Sono necessarie solo tre lunghezze di viti per l'intero sistema
- Nessun problema di lunghezza di serraggio
- Collegamento semplice di alluminio e acciaio
- Viti a prova di allentamento
HYDAC Ground Control: il sistema di guida automatica del braccio per irroratrici
Per distribuire in modo mirato fertilizzanti e prodotti fitosanitari, il braccio dell'irroratrice deve essere guidato all'altezza ottimale sopra la coltura. E non è tutto: se non si correggono gli errori, le sollecitazioni meccaniche sui componenti aumentano, riducendone la durata di servizio. Per questo è necessario un sistema di guida attiva e automatica del braccio che compensi abilmente i movimenti del veicolo e le condizioni del terreno.
Ecco come funziona HYDAC Ground Control nell'irroratrice
Soluzioni convenzionali
Le soluzioni convenzionali si basano sul controllo di posizione tramite comandi dell'acceleratore. Lo svantaggio: Il giunto idraulico rigido del veicolo trainante e del braccio, che trasferisce l'inclinazione del veicolo trainante al braccio. La correzione viene effettuata solo dopo aver rilevato una deviazione di posizione. Il risultato è un'applicazione imprecisa.
La soluzione HYDAC
Per evitare di perdere la posizione, i nostri esperti hanno sviluppato una soluzione innovativa: HYDAC Ground Control disaccoppia il braccio dal veicolo trainante. La valvola di controllo della pressione regola la sua posizione in combinazione con le informazioni supplementari del sensore. Grazie a questi elementi, il sistema di guida attiva e automatica del braccio HYDAC garantisce un'elevata stabilizzazione: l'inclinazione del veicolo trainante viene immediatamente compensata e non si verificano deviazioni dal valore nominale. Ciò significa che non è necessaria alcuna correzione. Di conseguenza, HYDAC Ground Control presenta un alto grado di dinamicità anche in presenza di variazioni del terreno.
Idraulica collaudata combinata con un'intelligente tecnica di controllo
L'uso ridotto di componenti nel sistema di guida automatica del braccio HYDAC Ground Control consente di ottenere le massime prestazioni con un notevole risparmio di spazio per l'installazione. Grazie all'efficace controllo, eviti anche fluttuazioni nella distanza tra il braccio e la coltivazione. Ciò aumenta la precisione operativa e protegge l'ambiente. Il disaccoppiamento idraulico offre anche un altro vantaggio: riducendo o eliminando la trasmissione del movimento al braccio, la velocità di lavoro aumenta notevolmente. Idraulica collaudata combinata con un'intelligente tecnologia di controllo: HYDAC Ground Control, composto da elementi idraulici, elettronici e software, ti offre un sistema efficiente che riduce i costi di sviluppo e i tempi di commercializzazione.
Stai cercando una soluzione ma la tua applicazione non è presente nell'elenco?Lavoriamo con te per individuare la soluzione giusta per le tue esigenze
Approfitta dell'ampia conoscenza dei nostri esperti HYDAC: dopo aver adottato un approccio olistico alla tua macchina, ti consigliamo la progettazione ottimale del sistema. Il risultato è un sistema modulare già collaudato nella produzione di serie in grado di dare un contributo significativo al miglioramento delle funzioni della macchina in una grande varietà di applicazioni.
Contattaci subito: i nostri esperti ti consiglieranno il tuo sistema su misura.