Sistemi di azionamento KineSys

Sistemi di azionamento moderni e intelligenti di HYDAC KineSys - maggiore efficienza e complessità ridotta grazie a una progettazione basata sulle esigenze.

Sistemi di azionamento intelligenti HYDACProgettazione di sistemi basata sulle esigenze per la vostra soluzione di azionamento ottimale

La tecnologia di azionamento elettromeccanico e la progettazione dell'idraulica a velocità variabile offrono soluzioni pionieristiche per la maggior parte delle vostre funzioni. Semplice, efficiente economico: il team di HYDAC KineSys sviluppa concetti di azionamento efficienti e personalizzati. Approfittate di tutti i vantaggi della nostra gamma completa di prodotti e conoscenze che spazia tra molteplici settori e tecnologie. Create il vostro concetto di azionamento personalizzato con HYDAC!

HYDAC è la vostra guida personale nella scelta del giusto sistema di azionamento, di tipo idraulico o elettromeccanico

Precisione in movimento! Quando si tratta di sistemi di azionamento per le vostre macchine, disponiamo sempre di informazioni aggiornate e saremo lieti di condividere con voi il nostro know how. Soprattutto perché oggigiorno molte cose possono essere semplificate, rese più efficienti e di facile manutenzione. Iniziate con HYDAC. Noi vi aiutiamo a creare macchine a prova di futuro.

Scoprite come riusciamo a farlo in dettaglio nel nostro prospetto. Scopri subito di più:

Scarica il prospetto adesso

Il vostro centro di competenze per sistemi di azionamento Consulenza di HYDAC KineSys per un'ampia gamma di tecnologie

Cinematica e sistemi: HYDAC KineSys vi aiuta a creare macchine a prova di futuro. Il team interdisciplinare degli ingegneri idraulici, meccanici ed elettrotecnici e gli specialisti di automazione compone tutti i pezzi del puzzle. Dalla consulenza su un'ampia gamma di tecnologie e sull'integrazione semplice di interfacce tra meccanica, ingegneria elettrotecnica e idraulica, alla sicurezza per persone, macchine e prodotti. Approfittate di durate di servizio più lunghe e di una manutenzione ridotta - sempre puntando a soluzioni ecologiche.

Che cosa significa per noi assistenzaSviluppiamo la vostra soluzione di sistema personalizzata

Forniamo competenze su misura per il vostro settore di attività: HYDAC KineSys sviluppa soluzioni di sistema personalizzate sulla base di componenti di qualità elevata, moderni strumenti di simulazione e d'ingegneria di sistema e conoscenza approfondita di tutti i settori della tecnologia di azionamento. Con un contatto fisso che si occupa del coordinamento aziendale interno per voi, vi offriamo un supporto costante e un'implementazione rapida.

La nostra soluzione: il nostro sottosistema HYDAC chiavi in manoUn valore target si trasforma in movimento effettivo

Approfittate delle nostre conoscenze che spaziano in vari settori e tecnologie. Noi siamo al vostro fianco durante l'implementazione e dedichiamo una particolare attenzione alle interfacce, fino a quanto tutto funziona senza problemi.

Scopriamo meglio le vostre funzioni e scegliamo assieme il design di sistema che fa al caso vostro.

Contatto

Sfruttate tutti i vantaggi di un design di sistema snello, e perfettamente su misura per voiMaggiore funzionalità, affidabilità e sicurezza

La soluzione giusta arriva da un equilibrio tra le varie funzionalità. Ancora più importante è un design di sistema snello ed efficace adattato alla vostra applicazione. Questo spesso vi permette di ottenere maggiori funzionalità, affidabilità e sicurezza con un minor numero di componenti. Grazie a molti anni di conoscenza ed esperienza in moltissimi settori, HYDAC è in grado di supportarvi nella scelta del sistema di azionamento ottimale:

Tecnologia di azionamento elettromeccanico

Il vostro sistema di azionamento - oggi ancora più semplice: affidatevi ai cilindri elettromeccanici di HYDAC come utile complemento o alternativa per forze fino a 500 kN.

Progettazione dell'idraulica a velocità variabile

Idraulica ridotta all'essenziale: passate da un layout di sistema tradizionale a un layout di sistema idraulico a velocità variabile e ottenete significativi risparmi della potenza di azionamento.

Gamma di prodotti e servizi HYDAC Vi aiutiamo a scegliere il sistema più adatto. Da prodotti singoli e concetti di azionamento semplici fino a soluzioni di sistema personalizzate.

Cilindri elettrici HYDAC

I cilindri elettrici HYDAC non richiedono manutenzione per l'intera durata di servizio e colpiscono con una messa in funzione semplice grazie alla soluzione plug & play. Offriamo la soluzione giusta per affrontare le tue sfide, perfettamente su misura per le tue esigenze: dai componenti singoli alla progettazione personalizzata, fino ai sistemi di azionamento completi, inclusi controllo degli assi, unità di controllo azionamento e messa in funzione.

Ulteriori informazioni sui cilindri elettrici HYDAC

Azionamenti idraulici a velocità variabile HYDAC

I nostri azionamenti idraulici a velocità variabile (DVA) sono l'esempio perfetto della simbiosi tra idraulica ed elettronica. La nostra unità di controllo dell'azionamento intelligente integrata garantisce un controllo ad anello chiuso e pertanto notevoli risparmi di energia. Le soluzioni standard possono essere combinate con tutti i tipi di moduli idraulici per funzioni di base preconfigurate, compresi sensori e limitazione della pressione.

Maggiori informazioni sul kit DVA HYDAC

Soluzioni di sistema su misura

HYDAC fornisce unità di controllo dell'azionamento e comandi valvola in una soluzione di sottosistema chiavi in mano per precisioni di posizionamento altamente dinamiche fino a 10 μm - questo rende il posizionamento, il controllo e il monitoraggio davvero semplici anche senza sistemi di misurazione esterni. Grazie alla logica di controllo integrabile, potete approfittare di un punto di connessione centrale per energia e comunicazione.

FAQ

Chi o cosa è HYDAC KineSys?

Con circa 10.000 collaboratori in tutto il mondo, HYDAC è uno dei fornitori leader di tecnologia dei fluidi, attrezzature idrauliche ed elettroniche. Il team KineSys è il vostro partner per tutto ciò che riguarda le soluzioni di azionamento relative ai sistemi cinematici.

Qual è l'origine del nome KineSys?

Il nome KineSys è la combinazione delle parole inglesi "kinematics" (cinematica) e "system" (sistema).

Cosa sono gli azionamenti a velocità variabile?

Gli azionamenti idraulici a velocità variabile KineSys (DVA) sono l'esempio perfetto della simbiosi tra idraulica ed elettronica. Grazie alla regolazione ad anello chiuso integrata, il motore di azionamento può essere regolato automaticamente in base alle esigenze. Ne risulta un grande potenziale di risparmio energetico , in quanto l'energia è resa disponibile solo se effettivamente necessaria, con risparmi fino al 70% a seconda del ciclo della macchina. La regolazione per l'ottimizzazione in base alla condizione della soluzione KineSys riduce al minimo le dissipazioni energetiche e diminuisce drasticamente la complessità dell'idraulica.

Cosa sono i cilindri elettrici?

Poiché sono facili da integrare e non necessitano manutenzione, i cilindri elettrici HYDAC (HEZ) permetto l'implementazione semplice di movimenti lineari. La funzione HEZ si ottiene con la configurazione seguente:

Un motore (riduttore) guida il mandrino tramite giunto montato nell'alloggiamento del cuscinetto tramite cuscinetti a sfera. Il dado filettato converte il movimento rotatorio del mandrino in un movimento lineare, e guide di scorrimento proteggono l'alloggiamento del dado dalla rotazione. L'asta del pistone è guidata dalla connessione con l'alloggiamento del dado. La direzione di rotazione del motore causa quindi l'estensione o la retrazione dell'asta del pistone. La velocità di rotazione del mandrino e il passo del filetto determinano la velocità di traslazione. L'interno del cilindro elettrico HYDAC è protetto dagli influssi ambientali da un sistema di tenuta. Per fissare la centralina, sono presenti per esempio una staffa a perno sull'alloggiamento del cuscinetto e un cuscinetto dell'estremità dell'asta sull'asta del pistone.

Cos'è la centralina CO3?

La centralina CO3 è un'unità di alimentazione idraulica molto compatta ed economica che si basa su un azionamento a velocità variabile e un'integrazione completa dell'invertitore di frequenza e del sistema di raffreddamento. I campi principali di applicazione per questa soluzione plug & play sono le macchine utensili, in particolare i torni.

Perché gli azionamenti a velocità variabile sono considerati particolarmente efficienti dal punto di vista energetico e silenziosi?

Gli azionamenti a velocità variabile sono considerati ad alta efficienza energetica e silenziosi perché sia la portata che la potenza idraulica richieste (e quindi la potenza elettrica) sono fornite al cliente solo quando necessario. La portata volumetrica idraulica e la velocità di rotazione del motore cala e il livello di rumore della ventola e della pompa idraulica è ridotto al minimo. Quando non è necessario alimentare corrente, la trasmissione può addirittura essere del tutto disattivata. Ciò significa che un azionamento a velocità variabile è molto più silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto agli azionamenti tradizionali con una velocità di rotazione del motore costante.

Perché i cilindri elettrici sono considerati ecologici?

I cilindri elettrici (HEZ) sono assi indipendenti. Quindi è assente il rischio di un trafilamento dannoso per l'ambiente. Diversamente da un sistema idraulico, non viene introdotto olio da un serbatoio per essere poi alimentato ai cilindri idraulici attraverso tutti i tipi di componenti. In un HEZ, non viene utilizzato il "mezzo" fluido per trasmettere la forza. Questa funzione è svolta dal motore, dalla trasmissione e dal mandrino. Il movimento rotatorio del motore è convertito in un movimento lineare. È necessaria solo la lubrificazione con grasso per proteggere i componenti e ridurre l'attrito interno. Il danno all'ambiente può essere evitato utilizzando cilindri elettrici.

In che modo le soluzioni HYDAC KineSys contribuiscono a una maggiore sostenibilità?

Con l'idraulica a velocità variabile è possibile ridurre la potenza di azionamento, le emissioni acustiche, le dimensioni del serbatoio e la frequenza di manutenzione, e ciò contribuisce a risparmiare ancora più risorse nel funzionamento del sistema.

Quando si utilizzano i cilindri elettromeccanici, l'olio non deve più essere usato come fluido d'esercizio e il potenziale di contaminazione risulta ulteriormente ridotto.

HYDAC KineSys punta anche a riportare materiali di pregio nel ciclo di utilizzo. La nostra cappa di copertura per la centralina CO3 è realizzata con rimanenze di pellicola d'imballaggio con contenuto d'alluminio che diversamente verrebbero, ad esempio, incenerite.

In che modo le soluzioni di sistema di HYDAC KineSys migliorano le prestazioni?

I cilindri idraulici ed elettromeccanici a velocità variabile sono regolati in maniera efficace per elaborare e contribuire al miglioramento delle prestazioni. Ciò riduce la complessità e aumenta la funzionalità.

In che misura i sistemi di azionamento HYDAC KineSys contribuiscono ad aumentare l'efficienza?

I sistemi di azionamento idraulici ed elettromeccanici sono adattati alle funzionalità dell'applicazione. La necessità di energia è regolata in modo preciso in base al ciclo richiesto. E questo è il modo in cui la potenza di azionamento viene fornita in base alla necessità. La perdita di potenza significativamente ridotta significa che il raffreddamento dell'olio idraulico spesso non è più necessario. Ciò ha un duplice effetto. La quantità di energia richiesta per l'azionamento idraulico viene ridotta e per il raffreddamento non è addirittura più necessaria.

In che modo HYDAC KineSys si ricollega alla gestione termica?

Con il passaggio dal controllo della resistenza all'idraulica con controllo dello spostamento (idraulica a velocità variabile), il raffreddamento può diventare superfluo in molti casi poiché vie è un ingresso di calore notevolmente inferiore nel sistema. Con i cilindri di azionamento elettromeccanici, non è necessario un raffreddamento supplementare.

Qual è il contributo fornito da HYDAC KineSys in termini di digitalizzazione e software?

L'unità di controllo dell'azionamento agisce da punto di collegamento centrale per energia e comunicazione e permette il controllo, il controllo ad anello chiuso, il monitoraggio e il controllo da remoto del sistema di azionamento. Inoltre, la combinazione intelligente dell'unità di controllo dell'azionamento e del software permette il monitoraggio chiaro del processo di produzione fino al livello del componente e la sua memorizzazione per finalità qualitative.

Tutti i vantaggi delle soluzioni di azionamento HYDAC KineSys per voi

Da un unico fornitore

Da un unico fornitore

Affidatevi all'esperienza HYDAC, a componenti di alta qualità e a strumenti moderni

Efficienza energetica

Efficienza energetica

Risparmiate energia grazie alla potenza di azionamento basata sulle necessità con la progettazione del sistema a velocità variabile

Affidabilità di processo

Affidabilità di processo

HYDAC fornisce soluzioni affidabili che migliorano la qualità e l'efficienza

Tecnologia plug & play per una messa in funzione in tutta semplicità

Versatile

La nostra tecnologia plug & play rende possibile la messa in funzione semplice in tutti i tipi di moduli idraulici

Supporto da remoto

Supporto da remoto

Dal 2014: messa in funzione da remoto e supporto online grazie ai nostri tool online

Servizio post-vendita

Servizio post-vendita

Potete contare su di noi - Rimaniamo al vostro fianco, anche dopo la fase di progettazione e dopo la messa in funzione del vostro sistema di azionamento.

Download

Noi risolveremo la vostra sfida di azionamento

Fatti consigliare dai nostri esperti per il tuo sistema di azionamento su misura.

Contattateci adesso