Pulizia tecnica – tutto da un unico fornitore

Elevate densità di potenza, tolleranze ristrette, l'utilizzo di materiali sensibili e le velocità di produzione elevate stanno aumentando costantemente i requisiti per l'industria manifatturiera. Viene posta un'attenzione crescente sulla pulizia tecnica in tematiche legate al nostro presente e futuro come mobilità elettrica / batterie / sistemi ibridi e idrogeno. Con la gestione della pulizia migliore possibile potete ottimizzare i vostri risultati di processo e la disponibilità delle vostre macchine e sistemi di potenza dei fluidi. Ciò vi permette di ridurre i costi sul lungo periodo.

Siamo partner nelle tecniche di produzione altamente automatizzate e contribuiamo alla VDA Volume 19 / ISO 16232. Dalla filtrazione e assicurazione della qualità nei laboratori di pulizia fino all'analisi mirata dei processi. Vi supportiamo nella gestione della pulizia nell'intera catena del processo.

Contattateci adesso

Pulizia componenti

Malfunzionamenti, reclami o indisponibilità totali del sistema – i componenti contaminati possono far aumentare vorticosamente i vostri costi. Poiché gli standard di qualità diventano sempre più rigorosi, le aspettative di pulizia e qualità dei vostri componenti sono in rapido aumento. Per assicurare che i vostri processi continuino a essere affidabili, siamo a disposizione per aiutarvi con la nostra gamma di prodotti e servizi.

Pulizia dei componenti per la vostra pulizia tecnica

Analisi della contaminazione residua

Noi determiniamo la pulizia dei vostri componenti nei nostri laboratori di pulizia o con il nostro laboratorio mobile in loco: personale di laboratorio con esperienza e adeguatamente formato permette di eseguire test di pulizia dei componenti in modo professionale e secondo gli standard esistenti (ISO 16232, VDA 19.1, specifiche del cliente). Su richiesta siamo anche in grado di fornire analisi SEM/EDX.

Specifiche di pulizia

Una specifica di pulizia scritta per componenti o gruppi favorisce il dialogo con il fornitore. Con la nostra esperienza e i progetti di successo, potete contare su un partner competente. Saremo felici di aiutarvi a sviluppare le vostre personali specifiche di pulizia e/o supportarvi nel dialogo con i fornitori.

Formazione in base agli standard applicabili

Una tecnica ricca di stimoli e sensibile necessita di personale adeguatamente formato! Nelle nostre sessioni di formazione modulari, lavoriamo sugli elementi più importanti della pulizia tecnica in base a VDA 19.1. Che si tratti di una sessione di formazione inhouse presso il vostro stabilimento, presso HYDAC o di un seminario online, adattiamo la nostra formazione alle vostre esigenze individuali.

Analisi della catena di processo

Dalle merci in entrata e la consegna ai vostri fornitori, noi vi aiutiamo ad adeguarvi in modo affidabile a specifici valori di purezza. Svolgiamo la nostra analisi della catena del processo in base a VDA 19.2 su tutti i tipi di linee di produzione. Lavoriamo in stretta collaborazione con voi per sviluppare e dare la priorità a misure che ottimizzano il vostro processo di produzione.

Contaminazione filmogena

Per ottenere il pieno potenziale delle vostre macchine e sistemi ed evitare tempi di indisponibilità, la contaminazione filmogena deve essere ridotta al minimo. Siamo in grado di fornirvi un supporto a 360° grazie alla nostra esperienza pluriennale. Contattateci subito. Lavoriamo con voi per scoprire come ridurre la contaminazione filmogena sui vostri pezzi.

Impianti di flussaggio

Scoprite i nostri sistemi personalizzati che vi aiutano a rispettare in modo affidabile gli elevati requisiti di pulizia. Progettiamo e sviluppiamo impianti di flussaggio personalizzati in linea con le vostre richieste. Configurate il vostro impianto di flussaggio personalizzato con noi per ridurre le particelle distruttive nei componenti in cui la pulizia è critica.

Pulizia fluidi

La pulizia dei vostri fluidi di pulizia e di prova svolge un ruolo importante nel favorire un funzionamento regolare del vostro sistema. Ecco perché vi occorrono un monitoraggio e un condizionamento coordinati. Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella filtrazione e nella pulizia tecnica, siamo in grado di supportarvi con i nostri servizi di laboratorio specializzati e prodotti collaudati.

Come rimuovere l'olio dal bagno detergente in modo 10 volte più efficiente: guarda il video ora

La pulizia dei fluidi ottimizza la vostra pulizia tecnica

Analisi dei fluidi

Sia in loco che in laboratorio, i nostri esperti di fluidi possono analizzare i mezzi di pulizia e di prova delle vostre aree di pulizia. Siamo anche specializzati nell'analisi di laboratorio per oli idraulici, lubrificanti, refrigeranti e acqua.

Ulteriori informazioni sul Portale HYDAC Fluid Care

Dispositivi di condizionamento fluidi HYDAC

Il 70% di tutti i problemi nei sistemi idraulici e di lubrificazione sono dovuti alla contaminazione dei fluidi e dei componenti utilizzati. Aumentate la qualità del vostro fluido di sistema e date impulso al rendimento con i nostri dispositivi di condizionamento fluidi di facile utilizzo. Scoprite i nostri prodotti per il degassaggio, l'eliminazione dell'acqua e la rimozione dell'olio.

Ulteriori informazioni sui dispositivi di cura dei fluidi HYDAC

Alloggiamenti filtro HYDAC

I nostri modelli di filtro sono la scelta perfetta per qualsiasi sfida. Che si tratti di gestire elevati carichi di contaminazione, della filtrazione dei trucioli della lavorazione o di fornire i liquidi di pulizia più puri con i requisiti più rigidi, siamo qui per supportarvi con soluzioni personalizzate. HYDAC è il vostro partner per la filtrazione!

Ulteriori informazioni sugli alloggiamenti filtro HYDAC

Elementi filtranti HYDAC

Requisiti in continuo aumento per la pulizia tecnica richiedono nuove tecniche di pulizia e sistemi di filtrazione altamente efficienti con prestazioni di filtrazione costanti e definite. Scoprite i nostri numerosi tipi di elemento.

Ulteriori informazioni sugli elementi filtranti HYDAC

Supporto in loco

In qualità di esperti di lunga data nella pulizia tecnica, siamo sempre a disposizione quando avete bisogno di realizzare le vostre specifiche di pulizia. Siamo in grado di fornirvi una consulenza rapida ed esperta sul vostro potenziale di ottimizzazione esistente e di darvi raccomandazioni mirate. Come parte di tutto ciò, noi vi supportiamo in loco con il nostro laboratorio mobile che permette l'analisi e la valutazione immediata dei campioni.

Supporto in loco per la vostra pulizia tecnica

Laboratorio mobile

Risparmiate tempo prezioso, i nostri esperti di fluidi possono farvi visita per fornire una consulenza esperta presso sedi in Germania e nelle regioni confinanti. Nel nostro furgoncino laboratorio, la pulizia dei componenti può esser testata in campioni e analizzata secondo ISO 16232, VDA Volume 19.1 o i requisiti dei clienti.

Standard aziendali per la pulizia tecnica

Gli standard inhouse per la pulizia tecnica sono fondamentali oggigiorno. Uno standard aziendale definisce gli standard applicabili per la pulizia tecnica con riferimento ad ambiente, collaboratori, logistica e test. Noi vi supportiamo nello sviluppo di nuovi standard e vi consigliamo sugli standard di pulizia esistenti. Contattateci subito.

Valutazione di processo e analisi della catena di processo

Il sempre maggiore numero di reclami e di anomalie nei componenti o nei sistemi è segno di problemi nel processo di produzione. Tali problemi richiedono una risposta rapida. Con la nostra competenza supportiamo il vostro processo direttamente in loco. Con il nostro furgoncino laboratorio, l'analisi di processo diventa molto più efficiente, prenotatelo subito.

Ottimizzazione dei fluidi

Desiderate ottimizzare il vostro sistema di raffreddamento o il vostro lavapezzi industriale? Siamo felici di supportarvi in questo con la nostra vasta esperienza nella tecnica dei fluidi. Dal rupporto nei test a una progettazione generale quando si acquisisce un nuovo sistema - gestite appieno l potenziale del vostro sistema!

Progettazione ed attrezzatura di laboratorio

Dalla formazione professionale e unità di estrazione di categoria elevata alla progettazione in laboratorio: in qualità di specialista nel settore della pulizia tecnica, HYDAC fornisce un supporto esperto nella messa a punto e nell'esercizio del vostro laboratorio. Siamo il vostro partner per la progettazione e l'attrezzatura di laboratorio ottimizzate.

Progettazione ed attrezzatura di laboratorio per ottimizzare la vostra pulizia tecnica

Unità di estrazione HYDAC

Avete bisogno di aiuto per trovare la causa delle particelle distruttive e ridurle? Per un'analisi rapida e semplice, le nostre unità di estrazione sono la scelta ideale. Offriamo unità per componenti di dimensioni differenti e vari sistemi modulari per la massima flessibilità.

Ulteriori informazioni sulle unità di estrazione HYDAC

Formazione secondo VDA 19.1 per dispositivi HYDAC

Potete solo raggiungere il massimo potenziale del vostro laboratorio con personale specializzato. Vi offriamo formazione sui metodi di analisi tradizionali relativi all'attrezzatura di estrazione in modo che valori vuoti, curve di estrazione e risultati di analisi possano essere riprodotti in un modo che possa essere convalidato. Scoprite ulteriori dettagli sul nostro programma di formazione in linea con VDA 19.1 / ISO 16232.

Supporto nella messa a punto e nella gestione di un laboratori di pulizia

La gestione e la messa a punto di un laboratorio di pulizia comporta molte sfide. Vi supporteremo lungo l'intero processo e saremo pronti ad aiutarvi con la nostra pluriennale esperienza. Siamo felici di supportarvi con attività continue o anche durante la progettazione di un nuovo laboratorio.

Assistenza e manutenzione dell'attrezzatura di laboratorio HYDAC

Per garantire che la vostra attrezzatura di laboratorio HYDAC rimanga funzionante per molto tempo, è necessaria una gestione coordinata dell'assistenza e della manutenzione. A tale scopo, HYDAC vi fornisce personale qualificato: ci occupiamo dell'attrezzatura di laboratorio HYDAC, che sia per una manutenzione regolare e in caso di malfunzionamenti.

Tecnica di misura e monitoraggio

I progressi nella visualizzazione di processo nell'ambito dell'Industria 4.0 permettono di garantire in qualsiasi momento la qualità del prodotto. La pulizia delle parti prodotte può quindi essere monitorata costantemente. Per il monitoraggio del bagno e del filtro, forniamo una gamma completa di tecnologie con sensori intelligenti e soluzioni digitali. Pulizia tecnica 4.0 – con HYDAC, potete sempre tenere d'occhio la pulizia tecnica dei vostri pezzi e fluidi.

Tecnica di misura e monitoraggio per la vostra pulizia tecnica

Sensori HYDAC

L'utilizzo di sensori svolge un ruolo importante nell'implementazione di successo dei progetti di digitalizzazione. Per questa ragione HYDAC fornisce un'ampia gamma di sensori differenti per la misurazione della contaminazione, il condizionamento dell'olio, la pressione, la temperatura, la posizione lineare, la velocità di posizionamento e di rotazione nonché livelli del lfuido e portate volumetriche. Molti di questi sensori sono disponibili con un'interfaccia IO-Link e permettono un'ampia gamma di opzioni diagnostiche.

Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC

HYDAC Industria 4.0

State affrontando una grande varietà di sfide? – Trovate la vostra soluzione Industria 4.0 con HYDAC Industria 4.0 vi offre nuovi approcci e opportunità che aumentano la vostra efficienza e generano business.

Scoprite HYDAC

Service

Ingegneria dei fluidi

Ogni qualvolta un sistema è ottimizzato si devono affrontare sfide uniche. Per questo HYDAC progetta soluzioni d'ingegneria dei fluidi su misura.

Scopri di più

Sicurezza di funzionamento nell'industria

La sicurezza delle vostre macchine e sistemi è la nostra massima priorità.

Scopri di più

Hydraulics & filtration

Pulizia tecnica delle macchine lavapezzi industriali

Quando si parla di pulizia, non bisogna scendere a compromessi

Scopri di più sulle nostre competenze

Scarica adesso: opuscoli sulla pulizia tecnica Apprendete tutto quanto c'è da sapere sulla pulizia tecnica nei nostri opuscoli – HYDAC offre un'ampia gamma di servizi e prodotti.

Richiedtete una consulenza non vincolante

La contaminazione nel vostro sistema sta causando l'indisponibilità dello stesso? Noi lavoriamo al vostro fianco in loco per analizzare i vostri potenziali di ottimizzazione: per la gestione di una pulizia impeccabile.

Invia un'e-mail