![](https://www.hydac.com/media/_processed_/e/9/csm_thermomanagement_stationaeremaschinen_7d420f7757.jpg)
Prodotti e sistemi per gestione termica efficiente La soluzione di raffreddamento HYDAC
Il monitoraggio costante della temperatura determina ciascun aspetto della vita quotidiana: ogni volta che sono coinvolti movimento ed energia, la gestione termica rappresenta la chiave per il successo. In questi contesti, potete fare affidamento sul know-how di HYDAC sulla gestione termica: i nostri sistemi di raffreddamento vi aiutano a incrementare la vita utile dei vostri componenti. Ciò vi consente, sul lungo termine, di ridurre i costi relativi al ciclo di vita. Scoprite subito la nostra gamma di prodotti innovativi.
Scambiatori di calore e sistemi di raffreddamento HYDACLa migliore soluzione per ogni applicazione
Da macchinari industriali, generatori endotermici e a energia rinnovabile a macchinari mobili per miniere, industria edile e trasporto su rotaia: forniamo soluzioni innovative per la vostra gestione termica, che si tratti di raffreddamento ad aria o con fluidi.
Incrementate anche la durata di esercizio dei vostri macchinari e cogliete i benefici offerti dalla nostra ampia gamma di prodotti - contattate i nostri esperti per scoprire il vostro sistema di raffreddamento su misura.
Trovate il prodotto adatto alla vostra applicazione
I vostri vantaggi
Scoprite le nostre competenze
I nostri centri internazionali in luoghi come la Germania, la Svizzera e l'Italia vi offrono ampie conoscenze e una vasta gamma di prodotti per soluzioni di gestione termica basate su esigenze specifiche. Operiamo a livello globale e locale al tempo stesso: la gamma di prodotti armonizzata comprende refrigeratori, scambiatori di calore e sistemi di raffreddamento per tutte o quasi le industrie e le applicazioni. Sistemi idraulici, unità di trasmissione e impianti raffreddati a fluido: garantiamo temperature ottimali per i tuoi processi e prodotti.
Know-how tecnologico
Gli elementi di raffreddamento in alluminio sono prodotti presso i nostri stabilimenti HYDAC. Gli elementi di raffreddamento in un design con piastra e barra presentano alta resistenza, grande flessibilità e trasmissione di calore ottimale. Per garantire che refrigeratori ad aria funzionino alla capacità massima in qualsiasi situazione, anche in ambienti estremamente contaminati, potete scegliere da una vasta gamma di diversi turbolatori e alette.
Garanzia di qualità
Per controllare funzionamento, prestazioni e sicurezza operativa per il comportamento statico e dinamico in componenti, gruppi e sistemi, ci avvaliamo di diversi banchi prova. In questo modo sviluppiamo soluzioni di raffreddamento potenti, ottimizzate ed efficienti dal punto di vista energetico per tutti i tipi di esigenze.
Sviluppo e simulazione
HYDAC offre supporto per tutte le fasi di funzionamento del vostro macchinario certificato. Vi supportiamo durante tutto il ciclo di sviluppo del prodotto, da progettazione e simulazione fino a software applicativo, messa in funzione e produzione in serie. Per ottenere risultati ottimali, effettuiamo le misurazioni direttamente presso la vostra struttura quando necessario e forniamo un supporto completo per tutte le vostre attività tecniche.
La nostra responsabilità
Oltre a sistemi di raffreddamento particolarmente economici a livello di utilizzo di risorse disponibili, offriamo anche sistemi e soluzioni che fanno uso del calore che viene inevitabilmente perso nei processi industriali, ad esempio inviandolo nuovamente all'acqua di processo o al circuito di riscaldamento. Ciò vi consente di risparmiare risorse naturali e finanziarie a lungo termine.
Applicazioni e storie di successo
Sempre all'avanguardia – grazie al retrofit
Le temperature elevate causano tempi morti della macchina? Retrofit in un sistema di raffreddamento ad acqua √ Regolate la temperatura del componente √ Diminuite i costi dell'energia → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clientiAffidabilità di processo e disponibilità di sistema per i fornitori dell'industria automobilistica
Purezza tecnica per una durata d'esercizio del fluido più lunga √ Risparmiate costi e risorse √ Date impulso alla disponibilità del sistema √ Bassa contaminazione di particolato → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clientiRisparmiare energia nello stabilimento automobilistico dotando le macchine utensili di efficienti sistemi di raffreddamento ad acqua
Conversione del parco di macchine utensili per aumentare l'efficienza del sistema dell'acqua di raffreddamento √ Riducete i costi dell'energia √ Aumentate il vostro sistema chiuso di circolazione dell'acqua → Scopri di più!
Leggete le storie di successo dei clienti