Piattaforma per la Tank Optimization

Risparmio di spazio. Risparmio di peso. Risparmio di costi.

Risparmia costi ed energia con HYDAC – con l'innovativa soluzione HYDAC per l'ottimizzazione del serbatoio e dell'ingombro per macchine mobili e varie applicazioni industriali.

Tecnologia Air-X HYDAC - la soluzione per risparmiare spazio e ridurre le emissioni di CO2Come risparmiare costi ed energia con HYDAC

In ogni sistema di serbatoi esistente, vediamo il potenziale per ottimizzare e ridurre le dimensioni.

  • Riduzione dell'ingombro del serbatoio del 30–40%
  • Ridurre i costi diminuendo la complessità e l'utilizzo del materiale
  • Riduzione di CO2
  • Macchine più affidabili
  • Qualità di prodotto HYDAC originale

Approfitta delle nostre vaste conoscenze specialistica e dei nostri strumenti professionali quali banchi di prova personalizzati e simulazioni nell'HYDAC FluidCareCenter® e nelle misurazioni sul campo in loco.

Esempi di applicazione per macchinario mobile

Escavatori

Quantità: 20.000

Dimensioni del serbatoio originali: 150 litri


 Per macchinaTOTALE
Olio50 litri1.000.000 litri
Acciaio14 kg280 tonnellate
Costi* (olio + acciaio)€59,80€1.196.000
CO2 (olio + acciaio)241,4 kg CO24.828 tonnellate di CO2


*) €1/L olio; €0,7/kg acciaio

Pale gommate

Quantità: 5.000

Dimensioni del serbatoio originali: 150 litri


 Per macchinaTOTALE
Olio24 litri120.000 litri
Acciaio7,5 kg37,5 tonnellate
Costi* (olio + acciaio)€29,25€146.000
CO2 (olio + acciaio)117,1 kg CO2585 tonnellate CO2


*) €1/L olio; €0,7/kg acciaio

Esempi di applicazione per sistemi fissi

Pressa idraulica

Quantità: 1

Dimensioni del serbatoio originali: 8.600 litri


 TOTALE
Olio5.000 litri
Acciaio389 kg
Costi* (olio + acciaio)€7.780
CO2 (olio + acciaio)22,8 tonnellate CO2


*) €1,5/L olio; €0,7/kg acciaio

Macchine per stampaggio a iniezione della plastica

Quantità: 10

Dimensioni del serbatoio originali: 720 litri


 Per macchinaTOTALE
Olio480 litri4.800 litri
Acciaio400 kg4 tonnellate
Costi* (olio + acciaio)€1.720€17.720
CO2 (olio + acciaio)2,8 tonnellate CO228 tonnellate CO2


*) €3/L olio; €0,7/kg acciaio

La tecnologia Air-X HYDAC permette una significativa riduzione del serbatoio

Per ridurre le dimensioni del serbatoio il sistema necessita di una separazione dall'aria perfetta. Ciò si può ottenere solo combinando il serbatoio con una strategia di filtrazione ottimizzata. La nostra innovativa tecnologia Air-X offre una serie di funzionalità che garantiscono la massima separazione dall'aria nel sistema:

  • Basse velocità di scarico
  • Riduzione della turbolenza dell'olio nel serbatoio
  • Miscela uniforme di olio nel serbatoio
  • Per ingresso del flusso dal basso, è possibile un'uscita del livello dell'olio in alto
  • Coalescenza delle bolle d'aria su finestre di degasaggio integrate e quindi separazione più veloce

Solo utilizzando la tecnologia Air-X è possibile realizzare il serbatoio con dimensioni più compatte – in combinazione con una separazione dall'aria migliorata – come dimostrato dal video seguente:

I vantaggi dell'utilizzo della tecnologia Air-X:

Spazio d'installazione ridotto

Spazio aggiuntivo

grazie a serbatoi più piccoli

Costi ridotti

Costi inferiori per OEM

grazie a meno olio e acciaio e quindi a tubazioni e connessioni a vite ridotte

Peso ridotto

Costi inferiori per i clienti finali

grazie al minore utilizzo di olio e a intervalli olio più lunghi

Salvaguardia delle risorse

Impronta carbonica e utilizzo di risorse migliori

nella produzione vengono infatti utilizzati meno olio e acciaio

Macchina

Migliore affidabilità della macchina

grazie alla massima separazione dell'aria ed evitando i problemi che l'aria può causare nell'olio quali corrosione, degrado dell'olio accelerato e cavitazione

HYDAC offre un'ampia gamma di servizi e di assistenza ai clienti Oltre all'innovativa tecnologia Air-X, offriamo un'ampia consulenza e servizi:

Simulazione

Forniamo varie simulazioni per l'ottimizzazione supportata da computer dei sistemi. Ciò comprende simulazioni di:

  • Portata volumetrica
  • Degasaggio
  • Sversamento

Test di laboratorio e sul campo

Svolgiamo anche prove sperimentali dei sistemi di serbatoi in laboratorio o direttamente aulla macchina in campo. Abbiamo un sensore unico per il contenuto di acqua progettato in modo specifico che possiamo utilizzare a questo scopo.

Consulenza individuale

Nel nostro centro di sviluppo l'HYDAC FluidCareCenter®, combiniamo la nostra competenza di filtrazione e le conoscenze applicative con la nostra vasta esperienza nel campo dell'"aria nell'olio". Saremo lieti di fornirti una consulenza individuale da parte di un esperto sull'ottimizzazione del serbatoio.

Download

Desideri richiedere una consulenza individuale?

Fissa un appuntamento per consulenza