Ottimizzazione dell'utilizzo di energia per i veicoli commerciali con robuste valvole coassiali
HYDAC - Il vostro partner per le valvole CX personalizzate
Ottimizzazione dell'utilizzo di energia per i veicoli commerciali con robuste valvole coassialiGaranzia di un funzionamento corretto e di risparmi di tempo durante l'utilizzo di rimorchi ribaltabili con scaricatori a cassone
HYDAC offre robuste soluzioni di valvole che migliorano in modo sostenibile la sicurezza e la produttività delle vostre macchine mobili. Lavoriamo insieme a voi per sviluppare i componenti e i sistemi ottimali - su misura per soddisfare i vostri requisiti. Scoprite di più sulle nostre competenze in qualità di innovativo problem solver nella produzione di veicoli commerciali con il seguente esempio che riguarda uno dei nostri clienti.
L'ottimizzazione della tecnica dei sistemi nei veicoli commerciali è una delle massime priorità!
L'efficienza della macchina mobile e la sicurezza devono essere garantite in tutte le condizioni: l'attenzione qui è sulla funzione e sui parametri.
Da quanto sono state introdotte rigide linee guida per le emissioni di CO2, i produttori di macchine devono anche ridurre al minimo le emissioni dei gas di scarico. Dall'altra parte, l'attenzione dell'operatore è sulla massima affidabilità della funzionalità. I costi operativi in questo caso sono spesso di cruciale importanza. Chi ottimizza la funzionalità della propria macchina in termini di affidabilità, velocità e requisiti energetici, contribuisce a ridurre in modo sostenibile i costi e ad aumentare la produttività per i gestori. Questo aspetto è particolarmente importante per sviluppare e ottimizzare ulteriormente la tecnologia per i componenti chiave del funzionamento principale.
Quando si considerano i rimorchi ribaltabili con scaricatore a cassone, diviene subito chiaro che la tecnologia delle valvole tradizionale spesso causa difficoltà tecniche poiché non è progettata per carichi di pressione più elevati e sollecitazioni supplementari dovute alla contaminazione. L'inserzione in sequenza della pressione risultante può causare la sovrapposizione di varie funzioni, con conseguenti vari malfunzionamenti.
HYDAC offre robuste soluzioni di valvole che ottimizzano in modo sostenibile la funzione di ribaltamento negli autocarri con cassone ribaltabile e questa storia di successo dimostra la nostra competenza in qualità di innovativo problem solver.
HYDAC – Il vostro problem solver con conoscenze applicative L'ottimale tecnologia delle valvole coassiali per la funzione di ribaltamento nei rimorchi ribaltabili con scaricatori a cassone
Il nostro cliente, un produttore tedesco di rimorchi e strutture furgonate nei veicoli commerciali, ha visto un potenziale di ottimizzazione dei suoi distributori idraulici nei rimorchi ribaltabili con scaricatori a cassone.
La soluzione esistente causava frequenti malfunzionamenti dovuti alla sovrapposizione di varie funzioni in seguito all'inserzione in sequenza della pressione. La perdita di pressione e ∆p con la soluzione di valvole esistente non soddisfaceva le specifiche del cliente. Le valvole originali erano quindi esposte alla contaminazione e non erano abbastanza robuste per l'applicazione. Tutto ciò ha portato a problemi ricorrenti e a tempi più lunghi nell'esecuzione delle funzioni di ribaltamento.
Per questa ragione il produttore ha cercato un prolem solver con know how e vaste conoscenze applicative. Tutti requisiti che HYDAC ha soddisfatto e quindi i nostri esperti hanno sviluppato una soluzione innovativa basata sulle soluzioni di valvole CX esistenti e collaudate con funzioni supplementari personalizzate.
La nostra soluzione: valvola direzionale coassiale 2/2 HYDACPer una funzione di ribaltamento più rapido con un design compatto e robusto
In collaborazione con il nostro cliente, i nostri specialisti HYDAC hanno analizzato il problema e identificato varie soluzioni possibili. Su questa base hanno perfezionato la serie di valvole CX esistente trasformandola in una nuova soluzione personalizzata robusta e soprattutto molto più affidabile. Abbiamo offerto varie dimensioni di valvola CX. Il criterio decisivo in questo caso è stata la perdita di pressione, in quanto la valvola doveva resistere alla pressione di 250 bar: le proprietà del materiale e le caratteristiche di qualità delle nostre valvole CX hanno dato prova della loro validità anche nel campo di pressione richiesto in termini di impermeabilità ai fluidi. Allo stesso tempo il produttore, ma soprattutto gli operatori, possono risparmiare tempo grazie all'abbassamento più rapido del corpo del camion. Grazie al design compatto, la valvola CX ha occupato meno spazio quanto integrata nel sistema.
Il risultato
La perdita di pressione son la soluzione delle valvole CX ha soddisfatto le specifiche del cliente. Le valvole colpiscono con il loro design compatto e robusto, basso ∆p e resistenza alla contaminazione. Le nostre valvole CX hanno ridotto il numero di guasti per i clienti finali.
L'ottimizzazione della velocità di funzionamento è a vantaggio degli operatori in quanto permette loro di effettuare più viaggi ogni giorno. Essi risparmiano tempo durante il ribaltamento, riducendo automaticamente i costi operativi e i veicoli vengono utilizzati in modo più efficace.
Un vantaggio in termini di costi che ci distingue realmente dal resto del mercato. I vantaggi hanno convinto il nostro cliente: ad oggi la nostra soluzione si può essere ancora trovata come soluzione di serie nei loro prodotti.
Il commento di un esperto HYDAC:
"Il nostro successo si basa sul fatto che con questo prodotto soddisfiamo i requisiti rilevanti per il cliente, semplificando molto l'attività quotidiana grazie a migliori condizioni di lavoro per l'operatore."