Ottimizza l'efficienza della tua macchina elettrificata con le unità di alimentazione compatte intelligenti HYDAC
Quando si parla di elettrificazione ottimale delle macchine mobili, spesso si dimentica un fattore importante: un'alimentazione elettroidraulica ottimizzata per l'impianto idraulico operativo. HYDAC ha sviluppato HYDAC EcoPack, un sistema modulare per unità di alimentazione compatte, appositamente studiato per queste esigenze. Ti consente di ottimizzare l'efficienza della macchina elettrica e di sfruttare la nuova libertà offerta dalla velocità variabile per fornire energia all'impianto idraulico in base alle esigenze. Continua a leggere per scoprire come anche tu puoi beneficiare in modo semplice e veloce dei vantaggi delle nostre soluzioni presviluppate per i clienti e delle unità di alimentazione idrauliche personalizzate.
Il pratico pacchetto completo per l'elettrificazione: unità di alimentazione idrauliche HYDAC con software applicativo
Affidandoti a un'alimentazione elettroidraulica efficiente e ottimizzata per l'idraulica operativa delle macchine a emissioni zero, risparmierai energia, ridurrai i rumori molesti e le tempistiche di sviluppo. Con l'unità di alimentazione compatta a velocità variabile HYDAC EcoPack, ti offriamo una soluzione indipendente in grado di alimentare in modo efficiente il tuo impianto idraulico. Scarica subito tutte le informazioni su HYDAC EcoPack.
Efficienza energetica Massimi tempi di risposta macchina grazie a componenti coordinati
L'impronta di CO2 dell'UE deve essere notevolmente ridotta entro il 2030, il che aumenterà la domanda di macchine senza emissioni. Tuttavia, anche senza un motore a combustione, sono necessarie unità di alimentazione elettroidrauliche per azionare le varie funzioni idrauliche principali e ausiliarie ad alta densità di potenza. Nella progettazione di queste unità di alimentazione, la priorità viene data all'efficienza energetica. Dall'efficiente tecnologia dei motori sincroni all'idraulica ottimizzata, ad es. con strategie di pompaggio intelligenti, è possibile evitare le perdite di carico e risparmiare energia.
Elevata modularità Soluzioni di sistema personalizzate con componenti coordinati
HYDAC EcoPack non è mai uguale. Perché deve corrispondere esattamente alle esigenze applicative specifiche della tua macchina. Dai diversi livelli di tensione, alle tecnologie del motore e al raffreddamento ad acqua o ad aria, fino alle diverse esecuzioni delle pompe e ai blocchi di controllo funzionali compatti. Affidati all'esperienza pluriennale di HYDAC: le nostre unità di alimentazione compatte della famiglia EcoPack ti offrono una soluzione di sistema personalizzata e basata su componenti coordinati.
Le nostra soluzione: centraline elettroidrauliche compatte di HYDACCentraline compatte HYDAC per il controllo delle funzioni idrauliche principali e ausiliarie
Le centraline compatte HYDAC controllano varie funzioni principali e ausiliarie nelle macchine municipali elettrificate come lo sterzo e lo spazzolamento. Grazie alla velocità variabile il sistema può essere fornito in modo efficiente con la potenza richiesta, in base allo stato operativo e alle necessità di potenza. Ciò permette di risparmiare energia e consente una durata di esercizio più lunga, con la configurazione di una batteria più piccola.
Scopri l'unità di alimentazione modulare standard HYDAC EcoPack
Le nostre unità di alimentazione compatte della serie EcoPack si basano sull'ampia gamma di prodotti HYDAC, scalabile nelle dimensioni e modulare nel design grazie alle interfacce standardizzate. I nostri esperti ti assistono dalla fase di pianificazione fino all'integrazione. Così anche tu puoi trovare la soluzione giusta per il tuo progetto di elettrificazione specifico, composto dai seguenti elementi:
- efficiente tecnologia del motore sincrono con inverter abbinato per il controllo del motore con raffreddamento ad aria o ad acqua opzionale
- Gamme a bassa tensione da 48 a 96 V e gamme ad alta tensione fino a 420 V, altre tensioni su richiesta
- Potenza nominale fino a 31 kW e potenza di picco fino a poco più di 50 kW
- Pompe a bassa rumorosità con esecuzione a pompa singola, doppia o tripla
- Comando idraulico integrato in modo flessibile nei blocchi di controllo, abbinato alla pompa adatta o a un blocco di comando decentralizzato
EcoPack+: l'aggiornamento per il controllo di portata a velocità variabile basato sul fabbisogno con software applicativoIl nostro software applicativo HYDAC VSPC - Controllo pompa a velocità variabile - è il complemento perfetto per le nostre unità di alimentazione compatte della serie EcoPack
L'utente non deve più preoccuparsi della strategia operativa. Mentre la pompa a cilindrata variabile è stata utilizzata in precedenza per l'alimentazione idraulica basata sul fabbisogno in applicazioni con motori a combustione, la variabilità della velocità offre nuove possibilità. Approfitta della nuova flessibilità offerta dal controllo di portata a velocità variabile basato sul fabbisogno per alimentare l'impianto idraulico nel modo più efficiente possibile. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalle ridotte emissioni acustiche, dato che la strategia operativa adatta la velocità di azionamento alle esigenze di portata dell'utenza.
Gestione delle difficoltà e riduzione del lavoro di sviluppoCon i sistemi plug-and-play preconvalidati, puoi mettere al lavoro i tuoi impianti in pochi passi
EcoPack+ non ha bisogno d'altro che del tuo segnale di sblocco! Non sono richieste nozioni di programmazione. Approfitta dei nostri moduli funzionali preconvalidati e beneficia delle ampie funzioni del software applicativo, essenziali per il funzionamento dell'unità di alimentazione. Inoltre, non devi più preoccuparti del funzionamento efficiente o del controllo ad anello aperto e chiuso dell'unità di alimentazione idraulica HYDAC. Oltre al controllo di portata a circuito chiuso basato sul fabbisogno, il software applicativo offre ulteriori funzioni come la funzione di soft start e soft stop e la gestione integrata dell'alimentazione e dei guasti.
EcoSwitch: l'alternativa per le macchine senza l'opzione di variabilità della velocità
Come aumentare l'efficienza della macchina indipendentemente dall'azionamento
In molte macchine mobili, la possibilità di regolare la velocità degli azionamenti è limitata o la velocità è accoppiata a un altro azionamento, ad esempio un azionamento di trazione: in questi casi, la regolazione continua della velocità della pompa spesso non è fattibile e l'uso di una pompa a portata variabile non è economicamente conveniente.
HYDAC EcoSwitch offre una soluzione innovativa proprio per queste applicazioni. Invece di adattare continuamente la velocità della pompa al variare della domanda, EcoSwitch ottimizza il funzionamento della pompa idraulica grazie alla commutazione intelligente. La nostra soluzione utilizza una pompa doppia: quando la portata idraulica richiesta diminuisce, EcoSwitch commuta uno stadio della pompa in circolazione depressurizzata. Se la portata richiesta aumenta nuovamente, lo stadio della pompa viene reinserito nel sistema. In questo modo si evitano inutili perdite di energia e si aumenta l'efficienza dell'intero impianto.
Scopri di più su HYDAC EcoSwitch: scarica il nostro articolo tecnico.
I vantaggi delle unità di alimentazione compatte HYDAC per macchine elettrificate in breve
Domande frequenti
Di quale grado di protezione IP dispone EcoPack?
Il suo grado IP è IP65 secondo la norma DIN EN 60529 oppure IP6K9K secondo la norma ISO 20653.
Quali sono le opzioni di comunicazione BUS disponibili?
CANopen standard (SAE J1939 su richiesta)
Quale livello di rumore emette EcoPack?
A seconda dell'applicazione, offriamo un'ampia gamma di pompe a bassa rumorosità. A seconda del livello di pressione e della velocità, possiamo ridurre le misurazioni del livello di pressione sonora anche del 20%. A ciò corrisponde una riduzione del suono percepito fino al 75%.
Quando conviene scegliere EcoPack e quando invece EcoPack+?
HYDAC EcoPack ti offre massima flessibilità nell'implementazione della tua strategia operativa (ad es. impostazione di una velocità fissa a seconda della funzione, suddivisione dei livelli di pressione con più soluzioni di pompe in combinazione con blocchi di controllo specifici per il cliente). EcoPack+ ribadisce il principio della facilità d'uso, integrando la strategia operativa per la regolazione della velocità, oltre alla gestione dell'alimentazione e dei guasti.
Per cosa sta il "+" in EcoPack+?
L'hardware (inverter, motore e pompe) proviene dalla gamma di prodotti EcoPack ed è dotato di una centralina aggiuntiva con software applicativo per la regolazione della velocità. Il “+” si riferisce al software applicativo, che offre funzioni aggiuntive, come il controllo della portata a velocità variabile basato sul fabbisogno.
Quali sono i vantaggi in termini di efficienza offerti da EcoPack+?
I risparmi energetici ottenuti grazie al controllo della portata su richiesta a velocità variabile dipendono da molti fattori, a partire dalla macchina fino al rispettivo spettro di carico. Nell'ambito del collaudo di una macchina di prova modificata, un trattore (con una potenza di circa 55 kW e un peso di circa 3,75 t) in cui il sistema di sterzo idrostatico era alimentato da EcoPack+, sono stati registrati risparmi di energia idraulica fino all'80% rispetto a una pompa a cilindrata fissa azionata da un motore diesel.
Come si colloca l'efficienza di EcoPack+ rispetto a un'unità di alimentazione con pompa a portata variabile load-sensing?
Di norma, EcoPack+ garantisce un'efficienza più elevata, soprattutto in modalità standby e nell'intervallo di portata moderato. Nelle applicazioni che richiedono portate elevate, i sistemi si equivalgono. Tuttavia, l'efficienza dipende da molti fattori, quali la velocità di azionamento.
Qual è il livello di rumorosità di EcoPack+?
In generale, EcoPack+ presenta un livello di rumorosità molto basso, in quanto la velocità è legata al fabbisogno di portata dell'impianto idraulico, ovvero la velocità incrementa con l'aumentare della portata richiesta e così anche il livello di rumorosità. Se la rumorosità è uno degli elementi determinanti, è possibile progettare una pompa SuperSilent.
Di quale tensione di alimentazione necessita EcoPack+?
Dato che l'hardware proviene da EcoPack, può coprire un'ulteriore gamma compresa tra 48 e 96 V e, nelle gamme ad alta tensione, fino a una tensione nominale di 420 V. La centralina per il software applicativo viene alimentata tramite il sistema elettrico di bordo a 12 o 24 V.
Di quale comunicazione si avvale EcoPack+?
Per la comunicazione CAN tra la centralina del veicolo ed EcoPack+ si utilizza il protocollo SAE J1939.
A cosa serve la comunicazione CAN?
EcoPack+ riceve principalmente un segnale di sblocco tramite comunicazione CAN. Inoltre, EcoPack+ invia messaggi di stato sulla modalità di funzionamento e dati operativi (ad es. la velocità) al sistema di controllo del veicolo. Inoltre, è possibile regolare dinamicamente i limiti di corrente dell'unità di alimentazione durante il funzionamento, ad es. se il sistema di gestione della batteria (BMS) limita la corrente di prelievo. I limiti di corrente dinamici vengono inviati a EcoPack+ tramite CAN.
La comunicazione CAN è obbligatoria?
No, la comunicazione CAN non è obbligatoria. Il segnale di sblocco può essere inviato anche tramite un segnale analogico.
Di quali segnali necessita EcoPack+?
Sostanzialmente, EcoPack+ necessita solo di un segnale di sblocco, che può essere inviato tramite comunicazione CAN o, in alternativa, tramite un segnale analogico. Se lo desidera, il cliente può regolare i limiti di corrente in modo dinamico.
A cosa serve il software applicativo EcoPack+?
Il compito principale del software applicativo è controllare la velocità dell'unità di alimentazione in un circuito chiuso. Il controllo della portata a velocità variabile su richiesta si basa su un segnale load-sensing idraulico. Come una pompa a cilindrata variabile, EcoPack+ regola la portata trasportata in base alle esigenze dell'impianto idraulico, variando però la velocità di rotazione anziché il volume della cilindrata (come nel caso della pompa a cilindrata variabile). Inoltre, il software applicativo aiuta a gestire la potenza della macchina, consentendo di regolare i limiti di corrente in base alla situazione. Il software applicativo viene utilizzato anche per controllare il rilascio e la gestione dei guasti.
Come viene regolata la velocità di EcoPack+?
La velocità di EcoPack+ non è controllata mediante immissione di una velocità impostata. Infatti, la velocità viene regolata in un circuito di controllo chiuso in base alla portata richiesta dalla situazione. La richiesta è confermata da un segnale load-sensing idraulico. Il vantaggio è che non sono necessari ulteriori sensori nell'impianto idraulico.