Maggiore sicurezza e flessibilità: con i sistemi di telecamere HYDAC per macchine mobili
Riduci i costi di sviluppo e aumenta l'efficienza della macchina
I sistemi di assistenza sono fondamentali per l'efficienza e la sicurezza delle moderne macchine mobili. Inoltre, grazie a un'architettura di sistema a prova di futuro, puoi facilmente integrare nuove tecnologie, implementare nuove funzioni e aumentare le prestazioni della tua macchina passo dopo passo. HYDAC può aiutarti a raggiungere questo obiettivo con soluzioni su misura che combinano sistemi, componenti e competenze. I nostri sistemi di telecamere digitali ampliano il campo visivo delle tue macchine e consentono l'integrazione di funzioni di assistenza intelligenti che ottimizzano i processi di lavoro. Scopri i vantaggi dei nostri innovativi sistemi di assistenza alla guida.
Che si tratti di un prodotto a catalogo o di una soluzione personalizzataParlaci del tuo sistema di assistenza basato su telecamere
Telecamere, HMI e applicazioni, standardizzate o personalizzate per la tua macchina: HYDAC è al tuo fianco come partner affidabile per lo sviluppo. Sviluppiamo sia sistemi di telecamere e di assistenza alla guida standardizzati che personalizzati, adattabili in modo flessibile alla tua macchina e ai suoi compiti.
Parla subito con i nostri esperti del tuo sistema di monitoraggio con telecamera.
Sistemi di assistenza basati su telecamere per macchine mobili: i nostri componenti per le tue soluzioni
Ottimizza le prestazioni delle tue macchine con i sistemi, i componenti e l'esperienza di HYDAC. Oltre ai sistemi di monitoraggio a telecamera chiusa, offriamo anche componenti e moduli di soluzione da combinare in modo flessibile per realizzare sistemi di telecamere personalizzati per macchine edili, macchine agricole e altre macchine mobili.
Spesso lo sviluppo di questi tipi di sistemi si rivela complesso. Con la nostra esperienza e il nostro supporto, ti consentiamo di implementarli in modo efficiente e, soprattutto, mirato. Ciò ti consente di introdurre gradualmente nuove funzioni basate sulle telecamere. Pertanto, la tua macchina è già predisposta per le tecnologie di domani, aiutandoti a soddisfare i requisiti del mercato in costante evoluzione.
Per un successo immediato: moduli di sistema e di soluzione per un'ampia gamma di funzionalitàTrova il sistema di telecamere più adatto alla tua attività e applicazione con HYDAC
Che si tratti di un sistema di telecamere o di assistenza per macchine edili, agricole o forestali: le macchine mobili sono tanto diverse quanto le tue esigenze e applicazioni, ed è per questo che HYDAC offre un'ampia gamma di sistemi e soluzioni. Pertanto, puoi contare su una soluzione personalizzata per le tue esigenze. Dai un'occhiata ai nostri sistemi d'esempio.
Estensione del campo visivo e sostituzione dello specchietto
Adatta semplicemente i nostri sistemi per l'estensione del campo visivo alle esigenze e alle caratteristiche speciali della tua macchina, in modo da soddisfare i desideri dei tuoi clienti e i requisiti di legge come ECE R46 (sostituzione dello specchietto) o StVZO §35b paragrafo 2 (traffico trasversale).
Scopri altri casi d'uso.
Reti di display per telecamere plug & play
Per una rete di telecamere flessibile
Sfrutta i vantaggi di Ethernet e collega in rete l'intero parco macchine. Grazie alla tecnologia Ethernet, infatti, è possibile collegare in rete un numero qualsiasi di telecamere con altrettante HMI. Ad esempio, puoi collegare in rete le telecamere dei mezzi di trasporto con il veicolo trainante o trasferire i dati delle immagini da una macchina all'altra.
Visualizzazione e sovrapposizione dinamica delle corsie
Vedi di più, capisci di più
Le funzionalità del nostro sistema di monitoraggio con telecamera non si limitano alla semplice acquisizione di immagini. Sovrapponendo informazioni aggiuntive utili, come ad esempio corsie, linee di riferimento o modelli in evoluzione, si ottiene un quadro più completo dei processi. Ciò consente di riconoscere tempestivamente i potenziali rischi e di aumentare l'efficienza della macchina.
Visione a tutto campo
Visuali ottimizzate per la massima efficienza
I blocchi funzione di HYDAC possono combinare diversi flussi video in un'unica immagine ad alta risoluzione. Così è possibile ottenere una visione a 360° della macchina e individuare rapidamente potenziali ostacoli e pericoli.
Regolazione dinamica dell'immagine e visuali contestuali della telecamera
Regolazione dell'immagine personalizzata per ogni situazione
Personalizza facilmente l'immagine della telecamera del sistema di assistenza alla guida HYDAC in base alle tue esigenze specifiche. Che si tratti di zoomare, cambiare l'angolo di visione o passare alla vista dall'alto, la nostra tecnologia garantisce una visione ottimale che si adatta dinamicamente alla velocità del veicolo, alla marcia e ad altri parametri.
Video e immagini su cloud e registratori di eventi
Documentazione trasparente degli eventi
Aggiorna la tua macchina con una scatola nera dotata di un sensore di accelerazione. I sistemi di telecamere digitali HYDAC consentono di registrare dati di immagine che forniscono informazioni preziose in caso di incidente. Che siano singole immagini o un video continuo, avrai tutte le prove a portata di mano.
La telecamera digitale Ethernet HVT 1100: la chiave per un'ampia gamma di approcci e soluzioni di sistema
Con un sensore e un processore di ultima generazione, la telecamera digitale Ethernet HVT 1100 consente di monitorare in modo affidabile i processi di lavoro.
- Sensore di immagine HDR di ultima generazione (1,3 MP) per prestazioni eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione
- Compatibile con quasi tutti i tipi di monitor grazie all'interfaccia Ethernet, ai protocolli RTP e AVB, alla compressione MJPEG e H.264 e al supporto ISO 17215
- Semplice integrazione elettrica e meccanica
- IP6K9K, rispetta gli standard ambientali ed EMC per le macchine mobili
- Opzioni:
- Campo di ripresa (lente): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
- Protocollo interfaccia: 100Base-TX (Ethernet industriale) o 100Base-T1 (BroadR-Reach)
- Varianti di connettori a spina disponibili su richiesta
- Disponibili firmware personalizzati
Scopri tutti i dati tecnici nel nostro catalogo prodotti.
Componenti aggiuntivi per sistemi di telecamere digitali ad alte prestazioni
Display HYDAC/TTControl Vision 3
Vision 3 è un'interfaccia utente all'avanguardia progettata per l'uso in sistemi di veicoli complessi. Il suo design robusto e l'interfaccia utente intuitiva consentono un controllo e un monitoraggio efficienti anche in ambienti difficili. L'elettronica integrata ad alte prestazioni garantisce una rapida elaborazione dei dati e una personalizzazione flessibile in base alle esigenze individuali.
Interruttori HYDAC/TTControl Ethernet
Gli interruttori Ethernet HYDAC/TTControl sono concepiti per l'impiego in macchine mobili, che si affidano sempre più a reti ad alte prestazioni. A differenza del classico bus CAN, i nostri interruttori offrono la larghezza di banda necessaria per trasmettere grandi quantità di dati dai moderni sensori. Collega facilmente un gran numero di telecamere e altri dispositivi e beneficia di una struttura di rete flessibile e a prova di futuro.
Connettività HYDAC/TTControl
Collega il veicolo al tuo servizio cloud preferito in modo semplice e veloce: le nostre soluzioni di connettività idonee all'uso in tutto il mondo ti offrono la giusta soluzione plug & play, dal semplice monitoraggio dei dati della macchina a casi d'uso avanzati, senza alcuna attività di programmazione. Anche tu puoi contare sulla connettività wireless con le robuste funzioni WLAN e Bluetooth o con una variante 4G.
Fusion HYDAC/TTControl
Integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico: la moderna piattaforma di edge computing multi-interfaccia Fusion ti offre un'ampia gamma di possibilità, che si tratti di elaborazione di immagini, di un'unità operativa o di un gateway per il cloud. Grazie all'elevata potenza di calcolo e all'acceleratore IA integrato, puoi controllare un gran numero di monitor contemporaneamente.
Sviluppo del software HYDAC MATCH
La suite di software MATCH, certificata TÜV, ti aiuta a sviluppare e mantenere in modo efficiente il software di comando delle tue macchine mobili. I moduli intuitivi ti consentono di creare interfacce utente facili da usare in modo rapido e semplice.